ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 (シロッコファン) |
|
武蔵エンジニアリング チュービングディスペンサー用PTFEチューブ |
|
テラル シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ |
|
マキタ 送排風機 MF202・MF252・MF302 |
|
スイデン 直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ |

【特長】
・従来品より小型化(約65%)軽量化(約59%)
【商品仕様】
・空調服用
・1ボタンで簡単操作、ゆらぎモード付
・JANコード:4573210837002
・トラスココード:135-9930
・質量:341g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
0通常価格(税別):7,472円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):969円