17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 LINANO1バッテリー本体 NANOBT1

空調服 LINANO1バッテリー本体

通常単価(税別)
6,552円
税込単価
7,207円
通常出荷日:6日目

【特長】・従来品より小型化(約65%)軽量化(約59%)、【商品仕様】・空調服用・ゆらぎモードあり・J...

詳細を確認

    ご注意

    • 水を掛けたりしないでください
    • バッテリーセットについてはこちらをご覧ください。

    型番:

    NANOBT1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NANOBT1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NANOBT1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,552円
    ( 7,207円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来品より小型化(約65%)軽量化(約59%)、
    【商品仕様】
    ・空調服用
    ・ゆらぎモードあり
    ・JANコード:4573210836999
    ・トラスココード:135-3532
    ・質量:141g

    ご注意

    • 水を掛けたりしないでください
    • バッテリーセットについてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空調服 LINANO1バッテリー本体の型番NANOBT1のページです。 型番NANOBT1に関する仕様情報を記載しております。
    空調服 LINANO1バッテリー本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 LINANO1バッテリー本体
    空調服 空調ヘルメット02本体
    パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888
    空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)
    空調服(R)バッテリーセット(無線)
    パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1
    メーカー空調服空調服ジーベック空調服空調服空調服
    通常価格6,552円4,283円10,010円3,782円12,402円9,269円
    通常出荷日6日目6日目1日目6日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました