ファクトリーサプライ用品技術窓口

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

通常単価(税別)
272,672円
税込単価
299,939円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型、軽量で低価格な汎用送風機です。【用途】・工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • ファン形状
    多翼ファン
  • 使用温度範囲 (℃)
    60
  • 仕様
    50/60Hz兼用
  • 内容量
    1台

型番:

JCO-90M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JCO-90Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
59/68
トラスココード
469-9319
最大静圧(kPa)(50/60Hz)
1.63/2.35
出力(kW)(50/60Hz)
3.7
吐出口外径(mm)
224
質量(g)
54000.0
ファン形状
多翼ファン
使用温度範囲(℃)
60
仕様
50/60Hz兼用
内容量
1台

絞り込み条件

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • トラスココード

  • 最大静圧(kPa)(50/60Hz)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JCO-90M

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

トラスココード

最大静圧(kPa)(50/60Hz)

出力(kW)(50/60Hz)

吐出口外径(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
59/68
469-9319
1.63/2.35
3.7
224
54000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272,672円
( 299,939円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
【用途】
・工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用。
・最大風量14.7/17.2m3/min最高静圧0.60/0.87kPa

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプの型番JCO-90Mのページです。 型番JCO-90Mに関する仕様情報を記載しております。
直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
メーカースイデンスイデンテラル淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格272,672円54,245円 -146,880円 -128,431円 -139,247円 -139,715円 -
通常出荷日4日目1日目5日目〜14日目〜11日目〜14日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200-200三相200三相200三相200
ファン形状多翼ファン-----
使用温度範囲(℃)60-----
仕様50/60Hz兼用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました