17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フラットファイルB5S

通常単価(税別)
389円
税込単価
428円
通常出荷日:10日目

【特長】・学校、事務所、家庭の書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル!・2穴とじのため、書類...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

詳細色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
イエロー
4901881131868
1個
10個
ピンク
ピンク
4901881131875
1個
10個
パープル
バイオレット
4901881131882
1個
10個
ブルー
ライトブルー
4901881131899
1個
10個
グリーン
グリーン
4901881131905
1個
10個
ブルー
ブルー
4901881131912
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389円
( 428円 )
10日目
389円
( 428円 )
10日目
389円
( 428円 )
10日目
389円
( 428円 )
10日目
389円
( 428円 )
10日目
389円
( 428円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・学校、事務所、家庭の書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル!
・2穴とじのため、書類の整理、保管が簡単です。
・紙製で扱いやすく、お手頃価格です。
・表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です。
・コピー用紙が、約170枚収納可能です。
・ECOfeel
・エコマーク商品
・グリーン購入法適合商品
・GPNエコ商品ねっと
・グリーンマーク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルB5Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルB5S
PPフラットファイル B5S ピンク
PPフラットファイル B5S ブルー
PPフラットファイル B5S イエロー
PPフラットファイル B5S グリーン
フラットファイルJ B5S グレー
メーカーサクラクレパスビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンナカバヤシ
通常価格389円462円462円462円462円387円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
詳細タイプB5判-----
収納枚数(枚)170-----
サイズ(mm)267×197×18-----
材質紙質:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト