ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

居室・浴室換気扇

居室・浴室換気扇 UB-106N
通常単価(税別)
6,371
税込単価
7,008
通常出荷日:10日目

【特長】・同時給排式(強制排気と自然給気) ・壁取付専用・引きひもスイッチ・風逆流防止シャッター付・樹...

詳細を確認

型番:

UB-106N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UB-106Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
消費電力(W)
23/21
JANコード
4964337410085
定格周波数(Hz)
50/60
風量(㎥/h)
90/72
騒音(dB)
48/42
埋込寸法(mm)
縦155×横205
質量(g)
1800
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
UB-106N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,371
( 7,008 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同時給排式(強制排気と自然給気)
・壁取付専用
・引きひもスイッチ
・風逆流防止シャッター付
・樹脂製
・電源コード約2.3m
・適合パイプφ100mm(排気口にパイプを使用の場合)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

居室・浴室換気扇の型番UB-106Nのページです。 型番UB-106Nに関する仕様情報を記載しております。
居室・浴室換気扇のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました