17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SMART FIT ACTACT トラベルホルダー

通常単価(税別)
1,593
税込単価
1,752
通常出荷日:10日目

旅行関係をひとまとめにできるポーチ SMART FIT ACTACT トラベルホルダー。【特長】・パス...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SMART FIT ACTACT トラベルホルダーの詳細

A76863 商品イメージ

A76863 商品イメージ

A76866 商品イメージ

A76866 商品イメージ

A768611 商品イメージ

A768611 商品イメージ

A768624 商品イメージ

A768624 商品イメージ

SMART FIT ACTACT トラベルホルダー 使用イメージ

SMART FIT ACTACT トラベルホルダー 使用イメージ

SMART FIT ACTACT トラベルホルダーの仕様

  • 幅/奥行/高さ:220×20×105mm
  • 材質:ポリエステル
  • カラー:レッド/イエローグリーン/ネイビー/ブラック

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
-
ネイビー
4903419818890
1個
1個
ブラック
-
4903419818906
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593
( 1,752 )
10日目
1,593
( 1,752 )
10日目

詳細情報

基本情報

旅行関係をひとまとめにできるポーチ SMART FIT ACTACT トラベルホルダー。
【特長】
・パスポートやカードを小分けにし、整理できるポケット付。
・ファスナーを開けると大きく開くため、中身の出し入れや、内容物の確認も容易。
・水や汚れに強い撥水加工生地を使用。
【用途】
・旅行の際などに必要なパスポート等や領収書などを、まとめて管理/持ち運ぶために使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACT トラベルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体の重さは?
A
約90gです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT ACTACT トラベルホルダー
リクエスト クラッチケース A4サイズ
インナードキュメントファイル
おくすりポケット
ダレスバッグ A4サイズ
マルチレタートレー 260×370×162mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,5938877665282,7972,797
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプポーチバック類バック類小物ケース・トレーバック類小物ケース・トレー
寸法(mm)105×220×20260×347×50240×325×20100(外寸117)×70285×400×70260×370×162
材質ポリエステルポリプロピレンポリプロピレンポリエチレン本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂ハイインパクトポリスチレン
内容量1個1冊1冊1組(21枚)1冊1組

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト