ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目










【特長】・とじ具を簡単、キレイに取り外し・表紙にパーツが残らない・とじ具と表紙、キレイに分別できるから...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
ファイルSDDE A4S 青
4.7通常価格(税別):1,005円~

キングジム
キングファイルSDDE B5S 青 規格:B5判タテ型 背幅:96mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚
0通常価格(税別):1,172円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

キングジム
取扱説明書ファイル用ポケット 30穴
0通常価格(税別):660円

セキセイ
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
0通常価格(税別):2,156円

コクヨ
クリップボード クリップホルダー A4 青 ヨハ-50NB
0通常価格(税別):1,994円