ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

B6メッシュケース

B6メッシュケース 100905040
通常単価(税別)
431円
税込単価
474円
通常出荷日:4日目

【特長】・通帳や充電ケーブルなど、小物の整理や保管に。【商品仕様】・規格:B6判・外寸:縦145×横2...

詳細を確認

型番:

100905040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

100905040の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
100905040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431円
( 474円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通帳や充電ケーブルなど、小物の整理や保管に。
【商品仕様】
・規格:B6判
・外寸:縦145×横200×マチ5mm
・材質:本体=PVC,ファスナー=ナイロン
・入数:1枚
・JAN:4904555041418

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B6メッシュケースの型番100905040のページです。 型番100905040に関する仕様情報を記載しております。
B6メッシュケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
二つ折りの書類の持ち運びに。
5
満足度:5.0
かねてより、違うサイズの物を愛用しており、この度、タイトルの通りの用途にこのサイズを選びました。やはりいいですね。丈夫で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B6メッシュケース
A6メッシュケース
sedia アゾン メッシュケース B6タイプ ブルー
メッシュケース
A4メッシュケース
sedia アゾン メッシュケース A6タイプ ブルー
メーカーたんぽぽたんぽぽセキセイマグエックスたんぽぽセキセイ
通常価格431円417円648円560円 -476円586円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました