ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】
キングジム
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:2日目 ~
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(ヨコ型)
LIHIT LAB
通常価格(税別):10,467円~
通常出荷日:10日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・薄くてかさばらない0.04mm。
・薄口タイプの0.04mmは、省スペースでファイリングでき、大量使用に最適。
【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦300×横230mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:再生PP(エンボス加工)
・中紙なし
・入数:100枚
・JAN:4953349001411


クラウン
クリアポケットリフィール A4

ビュ-トンジャパン
クリヤーブックポケット100枚 クリヤー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):963円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円