17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が112型番あります。

リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ

リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ
通常単価(税別)
2,333円~8,001円
税込単価
2,566円~8,801円
通常出荷日:4日目~20日目

【特長】・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。・照明もしくは観察用途など、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

反射防止膜コート波長域

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
5
8
1.4
8.30mm
ノーコート
2.1
7.6mm
1個
5
8
1.4
8.30mm
633~1064nm
2.1
7.6mm
1個
5
8
1.4
8.30mm
750~1550nm
2.1
7.6mm
1個
5
8
1.4
8.30mm
400~700nm
2.1
7.6mm
1個
5
20.2
1.1
20.76mm
ノーコート
1.4
19.8mm
1個
5
20.2
1.1
20.76mm
633~1064nm
1.4
19.8mm
1個
5
20.2
1.1
20.76mm
750~1550nm
1.4
19.8mm
1個
5
20.2
1.1
20.76mm
400~700nm
1.4
19.8mm
1個
6
6.4
1
6.23mm
ノーコート
2.5
5.6mm
1個
6
6.4
1
6.23mm
633~1064nm
2.5
5.6mm
1個
6
6.4
1
6.23mm
750~1550nm
2.5
5.6mm
1個
6
6.4
1
6.23mm
400~700nm
2.5
5.6mm
1個
8
8.6
1.5
8.30mm
ノーコート
3.6
7.4mm
1個
8
8.6
1.5
8.30mm
633~1064nm
3.6
7.4mm
1個
8
8.6
1.5
8.30mm
750~1550nm
3.6
7.4mm
1個
8
8.6
1.5
8.30mm
400~700nm
3.6
7.4mm
1個
10
10.8
2
10.38mm
ノーコート
4.6
9.2mm
1個
10
10.8
2
10.38mm
633~1064nm
4.6
9.2mm
1個
10
10.8
2
10.38mm
750~1550nm
4.6
9.2mm
1個
10
10.8
2
10.38mm
400~700nm
4.6
9.2mm
1個
10
15.6
2
15.57mm
ノーコート
3.6
14.4mm
1個
10
15.6
2
15.57mm
633~1064nm
3.6
14.4mm
1個
10
15.6
2
15.57mm
750~1550nm
3.6
14.4mm
1個
10
15.6
2
15.57mm
400~700nm
3.6
14.4mm
1個
10
20.5
2
20.76mm
ノーコート
3.2
19.5mm
1個
10
20.5
2
20.76mm
633~1064nm
3.2
19.5mm
1個
10
20.5
2
20.76mm
750~1550nm
3.2
19.5mm
1個
10
20.5
2
20.76mm
400~700nm
3.2
19.5mm
1個
10
40.4
2
41.52mm
ノーコート
2.6
39.6mm
1個
10
40.4
2
41.52mm
633~1064nm
2.6
39.6mm
1個
10
40.4
2
41.52mm
750~1550nm
2.6
39.6mm
1個
10
40.4
2
41.52mm
400~700nm
2.6
39.6mm
1個
15
16
2
15.57mm
ノーコート
5.9
14.0mm
1個
15
16
2
15.57mm
633~1064nm
5.9
14.0mm
1個
15
16
2
15.57mm
750~1550nm
5.9
14.0mm
1個
15
16
2
15.57mm
400~700nm
5.9
14.0mm
1個
15
20.8
2
20.76mm
ノーコート
4.8
19.2mm
1個
15
20.8
2
20.76mm
633~1064nm
4.8
19.2mm
1個
15
20.8
2
20.76mm
750~1550nm
4.8
19.2mm
1個
15
20.8
2
20.76mm
400~700nm
4.8
19.2mm
1個
15
30.6
2
31.14mm
ノーコート
3.8
29.4mm
1個
15
30.6
2
31.14mm
633~1064nm
3.8
29.4mm
1個
15
30.6
2
31.14mm
750~1550nm
3.8
29.4mm
1個
15
30.6
2
31.14mm
400~700nm
3.8
29.4mm
1個
15
40.6
2
41.52mm
ノーコート
3.4
39.4mm
1個
15
40.6
2
41.52mm
633~1064nm
3.4
39.4mm
1個
15
40.6
2
41.52mm
750~1550nm
3.4
39.4mm
1個
15
40.6
2
41.52mm
400~700nm
3.4
39.4mm
1個
20
31
2
31.14mm
ノーコート
5.3
29.1mm
1個
20
31
2
31.14mm
633~1064nm
5.3
29.1mm
1個
20
31
2
31.14mm
750~1550nm
5.3
29.1mm
1個
20
31
2
31.14mm
400~700nm
5.3
29.1mm
1個
20
40.7
2
41.52mm
ノーコート
4.4
39.3mm
1個
20
40.7
2
41.52mm
633~1064nm
4.4
39.3mm
1個
20
40.7
2
41.52mm
750~1550nm
4.4
39.3mm
1個
20
40.7
2
41.52mm
400~700nm
4.4
39.3mm
1個
20
50.7
2
51.90mm
ノーコート
3.9
49.3mm
1個
20
50.7
2
51.90mm
633~1064nm
3.9
49.3mm
1個
20
50.7
2
51.90mm
750~1550nm
3.9
49.3mm
1個
20
50.7
2
51.90mm
400~700nm
3.9
49.3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,436円
( 3,780円 )
20日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
2,939円
( 3,233円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
2,939円
( 3,233円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
2,696円
( 2,966円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
2,575円
( 2,833円 )
4日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
4,527円
( 4,980円 )
16日目
2,454円
( 2,699円 )
16日目
4,405円
( 4,846円 )
16日目
4,405円
( 4,846円 )
16日目
4,405円
( 4,846円 )
16日目
2,333円
( 2,566円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
2,333円
( 2,566円 )
16日目
4,163円
( 4,579円 )
16日目
4,163円
( 4,579円 )
16日目
4,163円
( 4,579円 )
16日目
3,060円
( 3,366円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
2,939円
( 3,233円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
2,818円
( 3,100円 )
16日目
4,890円
( 5,379円 )
16日目
4,890円
( 5,379円 )
16日目
4,890円
( 5,379円 )
16日目
2,818円
( 3,100円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
3,060円
( 3,366円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
5,254円
( 5,779円 )
16日目
2,939円
( 3,233円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
2,939円
( 3,233円 )
18日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。
・照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
・表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。
・レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。
・大きく屈折させ、焦点距離を短くできる両凸レンズです。
・ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。
・※球面平凸レンズ、球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ
球面両凸レンズ SLB-10シリーズ
球面両凸レンズ SLB-5シリーズ
球面両凸レンズ SLB-3シリーズ
球面両凸レンズ SLB-2シリーズ
球面両凸レンズ SLB-20シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,333円-3,921円 -6,950円 -4,769円 -4,648円 -4,648円 -
通常出荷日4日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト