17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ

紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
通常単価(税別)
15,360円
税込単価
16,896円
通常出荷日:14日目~16日目

【特長】・紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです・白色光から紫外光...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

中心波長

中心透過率

短波長側端波長

長波長側端波長

透過率

最小発注数量
317nm
>85%
233nm
431nm
<5%(短波長側端)、<0.3%(長波長側端)$<5.0%(長波長側端~700nm、平均)
1個
325nm
>73%
251nm
398nm
<5%(短波長側端)、<0.1%(長波長側端)$<0.1%(長波長側端~700nm、平均)
1個
350nm
>72%
288nm
410nm
<5%(短波長側端)、<0.1%(長波長側端)$<0.1%(長波長側端~700nm、平均)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,360円
( 16,896円 )
16日目
15,360円
( 16,896円 )
14日目
15,360円
( 16,896円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです
・白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます
・蛍光観察などで紫外光を照射したいが可視光は照射したくない場合に使用します
・UTVAF-36Uは水銀ランプのi線(365nm)を取り出すのに使用できます
・短波長域の検出器にフィルターを入れることで、高輝度の可視光線を遮断し、紫外波長域の感度を上げることができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
吸収・補正フィルター
可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ
YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDY-50Sシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,360円12,435円 -10,994円16,123円 -34,355円18,304円
通常出荷日14日目〜16日目16日目16日目16日目〜16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト