17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。

球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ

球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ
通常単価(税別)
12,920円~44,091円
税込単価
14,212円~48,500円
通常出荷日:16日目

【特長】・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
50.8
52.7
3
51.9mm
16.3
47.1mm
1個
50.8
62.3
3
62.28mm
13.8
57.7mm
1個
50.8
72
3
72.66mm
12.2
68mm
1個
50.8
81.8
3
83.04mm
11
78.2mm
1個
50.8
91.6
2.8
93.42mm
9.8
88.3mm
1個
50.8
101.5
3
103.8mm
9.3
98.5mm
1個
50.8
121.3
2.8
124.56mm
8
118.6mm
1個
50.8
151.2
2.8
155.7mm
7
148.9mm
1個
50.8
171.1
2.4
176.46mm
6.1
169mm
1個
50.8
201
2.9
207.6mm
6
199mm
1個
50.8
251
2.9
259.5mm
5.4
249.1mm
1個
50.8
300.8
2.9
311.4mm
5
299.1mm
1個
60
63.2
3
62.28mm
18.4
56.8mm
1個
60
72.7
3
72.66mm
16
67.3mm
1個
60
82.4
3
83.04mm
14.2
77.6mm
1個
60
92.2
3
93.42mm
13
87.8mm
1個
60
102
3
103.8mm
11.9
98mm
1個
60
121.7
3
124.56mm
10.3
118.3mm
1個
60
151.5
3
155.7mm
8.8
148.5mm
1個
60
171.4
3
176.46mm
8.1
168.7mm
1個
60
201.2
3
207.6mm
7.4
198.8mm
1個
60
251.1
3
259.5mm
6.5
248.9mm
1個
60
301
3
311.4mm
5.9
299mm
1個
80
103.2
3
103.8mm
19
96.8mm
1個
80
152.2
3
155.7mm
13.5
147.8mm
1個
80
201.8
3
207.6mm
10.8
198.2mm
1個
80
251.5
3
259.5mm
9.2
248.5mm
1個
80
301.3
3
311.4mm
8.2
298.7mm
1個
80
401.1
3
415.2mm
6.9
398.9mm
1個
80
501
3
519mm
6.1
499mm
1個
80
700.9
3
726.6mm
5.2
699.1mm
1個
80
1000.7
3
1038mm
4.5
999.3mm
1個
100
153.3
3
155.7mm
19.5
146.7mm
1個
100
202.5
3
207.6mm
15.2
197.5mm
1個
100
252.1
3
259.5mm
12.7
247.9mm
1個
100
301.8
3
311.4mm
11.1
298.2mm
1個
100
401.5
3
415.2mm
9
398.5mm
1個
100
501.3
3
519mm
7.8
498.7mm
1個
100
701.1
3
726.6mm
6.4
698.9mm
1個
100
1001
3
1038mm
5.4
999.1mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,123円
( 17,735円 )
16日目
15,517円
( 17,069円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,548円
( 16,003円 )
16日目
14,548円
( 16,003円 )
16日目
14,305円
( 15,736円 )
16日目
13,942円
( 15,336円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
13,041円
( 14,345円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,214円
( 18,935円 )
16日目
17,214円
( 18,935円 )
16日目
16,971円
( 18,668円 )
16日目
16,729円
( 18,402円 )
16日目
16,487円
( 18,136円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
35,203円
( 38,723円 )
16日目
33,264円
( 36,590円 )
16日目
32,658円
( 35,924円 )
16日目
31,325円
( 34,458円 )
16日目
30,719円
( 33,791円 )
16日目
30,113円
( 33,124円 )
16日目
30,113円
( 33,124円 )
16日目
30,113円
( 33,124円 )
16日目
30,113円
( 33,124円 )
16日目
44,091円
( 48,500円 )
16日目
42,758円
( 47,034円 )
16日目
41,547円
( 45,702円 )
16日目
40,214円
( 44,235円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。
・コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面両凸

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,920円-10,254円 -9,456円 -12,920円 -12,920円 -7,638円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
反射防止膜コート波長域633~1064nm633~1064nm633~1064nm400~700nm750~1550nm633~1064nm
偏心<1′<1′<1′<1′<1′<1′

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト