ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 掲示ボード  重量:7.6kg

    クラウン

    掲示ボード 重量:7.6kg

    -

    通常価格(税別):34,131円~

    通常出荷日:1日目

  • メッシュケース

    マグエックス

    メッシュケース

    メッシュケース

    マグエックス

    メッシュケース

    4.6

    通常価格(税別):560円~

    通常出荷日:4日目

  • アルタートケース A3 ブラック

    セキセイ

    アルタートケース A3 ブラック

    -

    通常価格(税別):2,397円~

    通常出荷日:6日目

  • クリヤーケース(ヨコ型)

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(ヨコ型)

    -

    通常価格(税別):10,467円~

    通常出荷日:10日目

  • クリヤーケース(マチ付)

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(マチ付)

    -

    通常価格(税別):14,302円~

    通常出荷日:10日目

  • デスクトレー A3・B4サイズ

    LIHIT LAB

    デスクトレー A3・B4サイズ

    -

    通常価格(税別):1,522円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • カタログスタンドA43折

    セキセイ

    カタログスタンドA43折

    -

    通常価格(税別):961円~

    通常出荷日:6日目

  • B5メッシュケース

    たんぽぽ

    B5メッシュケース

    -

    通常価格(税別):193円~

    通常出荷日:3日目

  • カタログスタンドA5縦

    セキセイ

    カタログスタンドA5縦

    -

    通常価格(税別):1,328円~

    通常出荷日:6日目

  • 差し立て

    三甲

    差し立て

    差し立て

    三甲

    差し立て

    -

    通常価格(税別):938円~

    通常出荷日:8日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド イエロー(40冊入)

3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド イエロー(40冊入) 6544-Y
通常単価(税別)
6,741
税込単価
7,415
通常出荷日:1日目

【特長】・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。・古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源...

詳細を確認

型番:

6544-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6544-Yの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6544-Y4549395032488542-15271650g本体:古紙100%の再生紙。粘着剤:水分散性粘着剤。

型番リスト

表示件数
型番
6544-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,741
( 7,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。
・古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
・オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
【用途】
・再生紙ノート 40個パック
【商品仕様】
・再生紙ノート40個パック
・水分散性粘着剤を使用
・JANコード:4549395032488
・トラスココード:542-1527
・質量:1650g
【材質/仕上】
・本体:古紙100%の再生紙。粘着剤:水分散性粘着剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド イエロー(40冊入)の型番6544-Yのページです。 型番6544-Yに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド イエロー(40冊入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド イエロー(40冊入)
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚入り イエロー
244x341x60mm シストレー
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
78x55x106mm ポケット(マグネット付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコエスコ
通常価格6,7417,4615771,4702,0741,076
通常出荷日1日目6日目4日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました