ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アルタートケース A3 ブラック

アルタートケース A3 ブラック ART-700-60
通常単価(税別)
2,397
税込単価
2,637
通常出荷日:6日目

大判の図面や資料などを持ち運べるキャリングバッグ。【特長】・大判の作品や図面を折らずに収容。小物なども...

詳細を確認

型番:

ART-700-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ART-700-60の仕様・寸法情報

商品情報

 大判の作品や図面を折らずに収容、小物なども同時に入るボックス型ケース

大判の作品や図面などを折らずに収容 サンプルや小物なども同時に入るボックス型ケース

ワンタッチ止め具で使いやすい。

ワンタッチ止め具で使いやすい。

水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製、大判の作品や版下などを折らずに収容。
資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量で携帯に便利。
また、開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単。中身の出し入れもスムーズ。

携帯に便利な2つ折タイプ

折り目をつけずに1/2サイズで携帯可能。

折り目をつけずに1/2サイズで携帯可能。

A2判またはA1判の図面を折り目をつけずに1/2サイズで携帯可能。
水や汚れに強い丈夫なPP製。軽量なので携帯に最適。

型番リスト

表示件数
型番
ART-700-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
6日目

詳細情報

基本情報

大判の図面や資料などを持ち運べるキャリングバッグ。
【特長】
・大判の作品や図面を折らずに収容。小物なども同時に入るボックス型ケース。
【用途】
・水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製で、大判の作品や版下などを折らずに収容できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルタートケース A3 ブラックの型番ART-700-60のページです。 型番ART-700-60に関する仕様情報を記載しております。
アルタートケース A3 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取っ手はkgまで耐えられますか?
A
5kgまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルタートケース A3 ブラック
アルタートケース A2 ブラック
アルタートケース B4 ブラック
アルタートケース 四切り ブラック
sedia ペーパーシスボックス A4 ブラック
sedia クリップインファイル A4-S ブラック
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格2,3973,4492,1492,726731513
通常出荷日6日目6日目4日目4日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました