ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
汚れが付きにくく、耐久性抜群のPPくるみ貼りデスクトレー。【特長】・収容量たっぷりの収納ボックス。・見...
詳細を確認
A713 商品イメージ

A718 商品イメージ

デスクトレー 使用イメージ(1)

デスクトレー 使用イメージ(2)
汚れが付きにくく、耐久性抜群のPPくるみ貼りデスクトレー。
【特長】
・収容量たっぷりの収納ボックス。
・見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。
・おしゃれなアーバンシックカラー。
・スペア見出し紙付き。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
4通常価格(税別):2,096円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円