ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス ホースニップル 1

TBC ステンレス ホースニップル 1 25-SUS-HN
通常単価(税別)
2,538
税込単価
2,792
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)25・呼び径(B)1・L(mm)76・D(mm)2...

詳細を確認

型番:

25-SUS-HN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-SUS-HNの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443558
トラスココード
812-8045
質量(g)
139.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
25-SUS-HN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,538
( 2,792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)25
・呼び径(B)1
・L(mm)76
・D(mm)27
・TBC ステンレス ホースニップル 1
・JANコード:4582110443558
・トラスココード:812-8045
・質量:139g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ホースニップル 1の型番25-SUS-HNのページです。 型番25-SUS-HNに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ホースニップル 1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ホースニップル 1
TBC ステンレス エルボ 1・1/2
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス チーズ 1・1/2
TBC ステンレス エルボ 1・1/4
TBC ステンレス プラグ 1・1/2
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,5382,7639633,6222,4691,364
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
JANコード458211044355845821104427734582110443107458211044286545821104427664582110443121
トラスココード812-8045812-8075812-8047812-8081812-8062812-8078
質量(g)139.000350.00056.000470.000282.000111.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました