17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

水栓上部パッキン PP42A

水栓上部パッキン PP42A
  • 水栓上部パッキン PP42A
  • PP42A-1S-13
  • PP42A-1S-20
通常単価(税別)
360円~389円
税込単価
396円~428円
通常出荷日:2日目

【特長】・水栓上部から水漏れした場合の補修用パッキンセット。・JIS規格品、同等品に合います。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

水栓上部パッキン:関連画像

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

材質

サイズ

仕様

JANコード

内容量

最小発注数量
5
20
20
EPDM
上部パッキン直径22.2mm
13mm用
4973987930003
1個
1個
10
30
30
NBR
上部パッキン直径30mm
20mm用
4973987930010
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360円
( 396円 )
2日目
389円
( 428円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水栓上部から水漏れした場合の補修用パッキンセット。
・JIS規格品、同等品に合います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓上部パッキン PP42Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
蛇口のハンドル部からの漏れ対処
5
満足度:5.0
少量ながらも、ハンドルを回した時の水漏れがありました。 調べたところ、このパッキンを交換すれば良さそうでしたのでこの度購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓上部パッキン PP42A
給水栓上部
給水栓上部 PR10A
流し排水栓取付パッキン
分岐上部
元口パッキン
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格360円-2,429円2,460円624円11,204円540円
通常出荷日2日目7日目2日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ水栓部品水栓部品水栓部品キッチン用品分岐用品洗濯機用品
質量(g)101001002055010
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト