17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱流し台トラップ

通常単価(税別)
10,194
税込単価
11,213
通常出荷日:11日目

【特長】・熱湯および油排水をする施設等での使用に適しています【材質】・PA・ステンレス

  • JANコード
    4972353041091
  • トラスココード
    198-1820
  • 質量(g)
    529.000
  • 材質1
    PA
  • 材質2
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

453-015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

453-015の仕様・寸法情報

JANコード
4972353041091
トラスココード
198-1820
質量(g)
529.000
材質1
PA
材質2
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
453-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,194
( 11,213 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱湯および油排水をする施設等での使用に適しています
【材質】
・PA
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱流し台トラップの型番453-015のページです。 型番453-015に関する仕様情報を記載しております。
耐熱流し台トラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱流し台トラップ
トラップU管 0434-25
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
フットバルブ
洗面器用ホールキャップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,1942,3911,3211,44721,574247
通常出荷日11日目14日目2日目2日目11日目7日目
JANコード497235304109149723530434084972353454402497235345442649723530683644972353430802
トラスココード198-1820807-5933807-6812807-6813198-3478807-3267
質量(g)529.000159.000157.400217.3001094.0005.000
材質1PA黄銅PVCPVC黄銅PP
材質2ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト