ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイホルダーサイドA4 20P 黒

マイホルダーサイドA4 20P 黒 MS-342-01
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】ポケットは見開きで使え、倍のサイズの書類が収納できます。【商品仕様】・ポケット数:20ポケット...

詳細を確認

型番:

MS-342-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-342-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
MS-342-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポケットは見開きで使え、倍のサイズの書類が収納できます。

【商品仕様】
・ポケット数:20ポケット
・外寸:縦318×横250mm
・背幅:8mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:黒
・JANなど:4904611013205

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイホルダーサイドA4 20P 黒の型番MS-342-01のページです。 型番MS-342-01に関する仕様情報を記載しております。
マイホルダーサイドA4 20P 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイホルダーサイドA4 20P 黒
マイホルダーサイドA4 20P 青
マイホルダーサイドA4 40P 黒
マイホルダーサイドA4 40P 青
クリアーファイル A4 100P 黒
P.P.リングファイル B5S 2穴 黒
メーカーテージーテージーテージーテージーキングジムLIHIT LAB
通常価格633円633円874円855円1,593円715円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルリングファイル
本体色ブラックブルーブラックブルーブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました