ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリヤーホルダー100枚 CH-A4-W100【100個入り】

クリヤーホルダー100枚 CH-A4-W100 CH-A4-W100
通常単価(税別)
3,356円
税込単価
3,692円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0.2mm・材質:ポリプロピレン・入数:100枚...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

CH-A4-W100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CH-A4-W100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グレー
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CH-A4-W100

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,356円
( 3,692円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:ポリプロピレン
・入数:100枚
・本体色:クリヤー
・JANコード:4996297444077

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーホルダー100枚 CH-A4-W100の型番CH-A4-W100のページです。 型番CH-A4-W100に関する仕様情報を記載しております。
クリヤーホルダー100枚 CH-A4-W100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーホルダー100枚 CH-A4-W100
クリヤーホルダー10枚 クリヤー
クリヤーホルダー A4 5枚入
厚口クリヤーホルダー A4 5枚入
厚口クリヤーホルダー B4 5枚入
厚口クリヤーホルダー A3 5枚入
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格3,356円600円509円722円1,009円1,106円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
内容量100枚入10枚入5枚入5枚入5枚入5枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました