ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
A8判からA3判までずらりとラインアップ。
【商品仕様】
・縦290×横395mm
・材質:再生オレフィン
・見出しポケット付
・入数:1枚
・本体色:緑
・JANなど:4903419126094


LIHIT LAB
クリヤーケース(ヨコ型) B4S 白

LIHIT LAB
クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 白
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

西敬
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
0通常価格(税別):2,259円

クラウン
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
0通常価格(税別):1,953円

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):607円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

クラウン
カードリング No2 シルバー 100個入
0通常価格(税別):2,814円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円