ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コインケース 9本6種類セット

コインケース 9本6種類セット M-915
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:4日目

【特長】10枚ごとの仕切りで数えやすい。全種50枚収納でき、10枚ずつの仕切りが付いています。【商品仕...

詳細を確認

型番:

M-915
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-915の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
M-915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】10枚ごとの仕切りで数えやすい。全種50枚収納でき、10枚ずつの仕切りが付いています。
【商品仕様】
・収納枚数:硬貨各50枚
・セット内容:1/10/100円硬貨用各2個,5/50/500円硬貨用各1個
・材質:PP
・入数:1セット
・JAN:4970115550799

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コインケース 9本6種類セットの型番M-915のページです。 型番M-915に関する仕様情報を記載しております。
コインケース 9本6種類セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインケース 9本6種類セット
コインケース
プチバッグ 9-6 白無地
伝票 ファイルボックス B6 セット B6-DBS
プチバッグ 9-6 未晒無地
伝票 ファイルボックス A5 セット A5-DBS
メーカーオープン工業オープン工業シモジマコクヨシモジマコクヨ
通常価格1,046円713円1,099円12,863円1,099円14,548円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました