ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型) K-C600E

大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)

  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • ハネ径(cm)
    60
  • 詳細タイプ
    屋内型
  • 消費電力詳細(50/60Hz) (W)
    153/214
  • 幅 (mm)
    810
  • 奥行 (mm)
    695
  • 高さ (mm)
    1270~1410
  • 風量 (㎥/min)
    60Hz:弱290・中380・強500、50Hz:弱180・中260・強390
  • JANコード
    4937305049167
  • トラスココード
    494-6626
  • 風力調整
    三段階切替式(強・中・弱)
  • 首振角度 (°)
    70
  • 電源コード (m)
    2.8(ポッキンプラグ付)
  • 風速 (m/s)
    60Hz:弱7・中9.5・強10.7、50Hz:弱6.4・中8.2・強9.9
  • 電線種
    VCTF0.75mm2×3芯
  • 入力プラグ
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 仕様
    消費電力60Hz:弱157W・中194W・強214W、50Hz:弱125W・中135W・強153W
  • 内容量
    1台

型番:

K-C600E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-C600Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ハネ径(cm)
60
詳細タイプ
屋内型
消費電力詳細(50/60Hz)(W)
153/214
幅(mm)
810
奥行(mm)
695
高さ(mm)
1270~1410
風量(㎥/min)
60Hz:弱290・中380・強500、50Hz:弱180・中260・強390
JANコード
4937305049167
トラスココード
494-6626
風力調整
三段階切替式(強・中・弱)
首振角度(°)
70
電源コード(m)
2.8(ポッキンプラグ付)
風速(m/s)
60Hz:弱7・中9.5・強10.7、50Hz:弱6.4・中8.2・強9.9
電線種
VCTF0.75mm2×3芯
入力プラグ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
仕様
消費電力60Hz:弱157W・中194W・強214W、50Hz:弱125W・中135W・強153W
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-C600E

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,681円
( 39,249円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風力は3段階切替式、風向きは上下左右調節可能です。
・モーター軸受に良質のベアリングを使用しているので丈夫で長持ちです。
・温度サーモ付モーターを使用しています。
・密閉モーター式なので、粉じんやゴミの侵入を防ぎ、故障や火災のリスクを軽減します。
・信頼性・安全性の高いモーターコイル採用です。
【用途】
・工場・倉庫などの換気。
・ホコリ、粉じんなどの排風。
・家畜舎内の換気などや乾燥。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)の型番K-C600Eのページです。 型番K-C600Eに関する仕様情報を記載しております。
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
60cm大型工場扇 K-600E
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4
全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネ
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
メーカー日動工業日動工業スイデントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,681円35,299円17,397円40,932円12,375円30,089円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)100100単相100単相100単相100単相100
ハネ径(cm)606045444544
詳細タイプ屋内型屋内型----
消費電力詳細(50/60Hz)(W)153/214153/207----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました