ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ) AFG-24NL

工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

通常単価(税別)
150,823円
税込単価
165,905円
通常出荷日:5日目

【特長】・電気を使わない工場扇・無給油エアモーター搭載・首振り機能付き・サキュレーターとしても使用可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • ハネ径(cm)
    60
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4~0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.46
  • 風量([[M3]]/min)
    280
  • 質量(g)
    12600
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    羽根:アルミ
  • 特長
    首振り角度: (左右)約55°/(上下)約40°
  • コンプレッサー出力
    3.7(kW)
  • 回転数
    最大:1000(rpm)
  • 本体寸法(幅) (mm)
    870
  • 本体寸法(奥行) (mm)
    753
  • 本体寸法(高さ) (mm)
    1365

ご注意

  • 圧縮空気は0.4~0.6Mpaで使用して下さい
  • 効率及び耐久性を向上させるためには別途ルブリケーターをご使用下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AFG-24NL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ルブリケータなどでのオイル給油不要
無給油エアモーター採用


画像01

エア式なので火気厳禁エリアで使用可能

画像02

無給油のエアモーター搭載

画像03

空気を屋外に換気を促します

画像04

作業場での送風機イメージ

AFG-24NLの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
ハネ径(cm)
60
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量([[M3]]/min)
0.46
風量([[M3]]/min)
280
質量(g)
12600
材質1
本体:スチール
材質2
羽根:アルミ
特長
首振り角度: (左右)約55°/(上下)約40°
コンプレッサー出力
3.7(kW)
回転数
最大:1000(rpm)
本体寸法(幅)(mm)
870
本体寸法(奥行)(mm)
753
本体寸法(高さ)(mm)
1365

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFG-24NLAFG-24NL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,823円
( 165,905円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気を使わない工場扇
・無給油エアモーター搭載
・首振り機能付き
・サキュレーターとしても使用可能
・三脚スタンドタイプ
・火気厳禁エリアでの換気や送風に
・化学工場で気化した薬品・溶剤などの排気に
・塗装ブースや造船所での、乾燥、送風、換気に
・石油化学プラントや火気厳禁の製造現場の熱中症対策に

ご注意

  • 圧縮空気は0.4~0.6Mpaで使用して下さい
  • 効率及び耐久性を向上させるためには別途ルブリケーターをご使用下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)の型番AFG-24NLのページです。 型番AFG-24NLに関する仕様情報を記載しております。
工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)
無給油エアモーター式工場扇 壁掛型
無給油エアモーター式工場扇
無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き
アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムスイデン
通常価格150,823円108,527円108,527円108,527円108,527円32,601円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ工場扇工場扇---工場扇
ハネ径(cm)6045454545-
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6-
空気消費量([[M3]]/min)0.460.3320200.33-
風量([[M3]]/min)280250250250250-
よく一緒に購入される商品

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました