17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
    [2-10/1mm単位]
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
    [5-45/1mm単位]
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
通常単価(税別)
特別価格
税込単価
特別価格
一部SALE 2026.10.07まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ・剛性の高い刃...

詳細を確認
  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

※お望みの仕様が見つからなければ超硬ボールエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
4
4
2
5 ~ 25
4
50
±10
-
-
3.5~3.8
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
6
6
3
7 ~ 35
6
60
±10
-
-
5.5~5.8
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
8
8
4
9 ~ 35
8
60
±10
-
-
7.5~7.8
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
10
10
5
11 ~ 45
10
75
±10
-
-
9.5~9.8
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
4
2 ~ 4
2
5 ~ 25
4
50
±10
-
-
2.8~3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
6
2 ~ 6
3
7 ~ 35
6
60
±10
-
-
4.8~5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 8
4
9 ~ 35
8
60
±10
-
-
6.8~7
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 10
5
11 ~ 45
10
75
±10
-
-
8.8~9
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1
1
0.5
2.2
4
50
±10
tebis / Zoller
2D/3D
0.95
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.2
1.2
0.6
2.6
4
50
±10
tebis / Zoller
2D/3D
1.1
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
1.5
0.75
3
4
50
±10
tebis / Zoller
2D/3D
1.4
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
2
1
4
6
50
±10
tebis / Zoller
2D/3D
1.9
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
2
1
4
4
40
±10
tebis / Zoller
2D/3D
1.9
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4
4
2
8
6
70
±10
tebis / Zoller
2D/3D
3.9
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5
5
2.5
10
6
80
±10
tebis / Zoller
2D/3D
4.9
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6
6
3
12
6
90
±10
tebis / Zoller
2D/3D
5.9
2
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6
6
3
12
6
60
±10
tebis / Zoller
2D/3D
5.9
2
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6
6
3
-
6
60
±5
tebis / Zoller
2D/3D
N
3
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
7
7
3.5
14
8
90
±10
tebis / Zoller
2D/3D
6.9
1
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
8
8
4
16
8
100
±10
tebis / Zoller
2D/3D
7.9
2
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
10
10
5
20
10
100
±10
tebis / Zoller
2D/3D
9.9
2
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
10
10
5
20
10
75
±10
tebis / Zoller
2D/3D
9.9
2
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
12
12
6
24
12
110
±10
tebis / Zoller
2D/3D
11.9
2
在庫品
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
25
25
12.5
50
25
180
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,820
( 8,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,16042,528
( 46,781 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・剛性の高い刃先形状と高硬度コーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工に威力を発揮
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。
   高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-HBEM2B

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.2650-50,000-600-50,000-550-50,000-
0.31,040-50,000-960-50,000-780-50,000-
0.41,460-50,000-1,180-43,800-900-38,200-
0.52,2402,65047,70050,0001,4302,30035,00050,0001,1201,95030,60050,000
0.752,3104,80031,80050,0001,4503,90023,30050,0001,4602,74020,40038,200
11,7403,67023,90043,0001,0802,62017,50036,6001,0001,94015,30028,600
1.51,7303,43015,90028,6001,0802,57011,70024,4009501,88010,20019,100
21,5903,28011,90021,5001,0202,5108,80018,3009301,8207,60014,300
2.51,5403,6209,50017,2009902,6007,00014,6001,0401,9006,10011,500
31,3902,8608,00014,3008902,2005,80012,2008401,6705,1009,500
41,2502,7106,00010,7008002,1104,4009,2007601,5703,8007,200
51,1302,5304,8008,6007001,9103,5007,3007001,4403,1005,700
61,0102,3404,0007,2006001,6702,9006,1006201,2802,5004,800
87901,8403,1005,5004601,3202,2004,7004801,0101,9003,700
106201,4502,4004,3003601,0301,7003,6003807901,5002,800
12.55001,2501,9203,4502708101,3902,9203106401,2002,300
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

205

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
加工
5
満足度:5.0
ほかのメーカーより安いので購入しました。 とくに問題なく使えています。
0人が参考にしています。
製品の加工(溝を入れる)
5
満足度:5.0
製品に溝を入れる作業に使用しています。使い心地としては大変いいです。本品の他にもサイズやコーティングの異なるような多種多...もっと読む
0人が参考にしています。
プラ型の加工
4
満足度:4.0
SKD11の焼き入れ材の加工に使用しています。 耐久性はいい方だと思います。
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 硬度50度くらいに対して問題なく加工でき 重宝しております
0人が参考にしています。
金型の材料を削るために使用しました
4
満足度:4.0
焼きの入った金型を削るために使用しました。価格面で安かったので選定しました。以前使っていたコーティングよりも持ちが良くて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)222432
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング