17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
    [2-18/1mm単位]
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
      [4-68/1mm単位]
    • シャンク径(mm)

      ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • CAM・工具管理ソフト用データ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内
      • 5日以内

    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

    【特長】・ノンコート仕様ながら高能率加工を実現するアルミ用タイプ・切削性にすぐれビビリも無いため高精度...

    詳細を確認
    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
    未確定:候補が20型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

     

    アルミ加工用超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ:関連画像

     

    ※お望みの仕様が見つからなければ超硬ボールエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    CAM・工具管理ソフト用データ

    CADデータ有無

    (2D/3D)

    首径

    (mm)

    ●在庫品 □製作品

    最小発注数量
    メーカー標準品
    1
    1.5
    0.5
    -
    4
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    2
    3
    1
    -
    6
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    3
    4.5
    1.5
    -
    6
    60
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    4
    6
    2
    -
    6
    70
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    6
    9
    3
    -
    6
    90
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    8
    12
    4
    -
    8
    100
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    10
    15
    5
    -
    10
    100
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    12
    18
    6
    -
    12
    110
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    2
    3
    1
    4 ~ 20
    6
    50
    -
    -
    1.5~1.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    3
    4.5
    1.5
    6 ~ 30
    6
    60
    -
    -
    2.5~2.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    4
    6
    2
    7 ~ 40
    6
    70
    -
    -
    3.5~3.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    6
    9
    3
    14 ~ 59
    6
    90
    -
    -
    5.5~5.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    8
    12
    4
    17 ~ 62
    8
    100
    -
    -
    7.5~7.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    10
    15
    5
    20 ~ 65
    10
    100
    -
    -
    9.5~9.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    12
    18
    6
    23 ~ 68
    12
    110
    -
    -
    11.5~11.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    4
    2 ~ 6
    2
    7 ~ 40
    6
    70
    -
    -
    2.8~3
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    6
    5 ~ 9
    3
    14 ~ 59
    6
    90
    -
    -
    4.8~5
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    8
    5 ~ 12
    4
    17 ~ 62
    8
    100
    -
    -
    6.8~7
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    10
    5 ~ 15
    5
    20 ~ 65
    10
    100
    -
    -
    8.8~9
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    12
    5 ~ 18
    6
    23 ~ 68
    12
    110
    -
    -
    10.8~11
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,560
    ( 2,816 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,560
    ( 2,816 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,940
    ( 3,234 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,940
    ( 3,234 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,550
    ( 3,905 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,780
    ( 5,258 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,850
    ( 6,435 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    8,110
    ( 8,921 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノンコート仕様ながら高能率加工を実現するアルミ用タイプ
    ・切削性にすぐれビビリも無いため高精度加工が可能
    ・切りくずの排出性が良好で高能率加工が可能
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

    ご注意

    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

    特徴・使用例

    技術情報

    Q アルミ合金はどのような種類と特長がありますか?
    A アルミ合金には主に展伸用、鋳物用、ダイカスト用に分類されます。
    大分類代表的なアルミ合金
    展伸用アルミ合金純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017
    A1000番台~A8000番台鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075
    鋳物用アルミ合金広く使用されている:AC2B、AC4B
    AC~高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B
    ダイカスト用アルミ合金広く使用されている:ADC12
    ADC~高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14

    推奨切削条件

    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
    • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
    • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。

    型番 SEC-ALBEM2S

    ■切削条件

    被削材アルミニウム合金(A7075等)
    先端 R送り速度(mm/min)回転速度
    (min-1
    粗加工仕上加工
    0.536050044,700
    154070023,900
    1.554080015,900
    25401,40011,900
    35401,2008,000
    45401,1006,000
    55401,0004,800
    65409004,000
    Ad≦0.2D≦0.05D
    Pf-≦0.05D


    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像   超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

    追加工・追加コーディング

    追加工エンドミル指定方法

    追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

    ● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
     SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
    ● 最短3日目出荷で対応

    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

    ― 追加工ご指定手順 ―

    (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
    ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

     

    (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
    区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

     

    (3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
    追加工対象となる商品シリーズページへ移動

     

    (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
    「追加工型番(タイプ)」 を選択

     

    (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
    指定し、追加工型番を確定

     

    (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

     

    ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
      トップページの「検索ボックス」へ直接入力

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    266

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプのレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    工具
    5
    満足度:5.0
    この商品は、アルミや樹脂といった自社製品を加工する際の工具として使用しています。他のメーカーの高額な商品ともひけを取らな...もっと読む
    0人が参考にしています。
    切削ドリルに使用
    5
    満足度:5.0
    会社の指定で本ドリルを使用していますが、いつ注文しても品質が変わらないことが良い点です。超硬のため、鉄の切削に重宝してい...もっと読む
    0人が参考にしています。
    金型部品加工
    5
    満足度:5.0
    金型部品加工に使用しました。 削る金型に合わせて選ぶことができてよいと思います。 出荷も早く、遅れることがなくて企業努力...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ
    DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ
    超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル ステンレス加工用/2枚刃/ショートタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
    ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティングノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング