Question

アルミ合金を切削加工するときのポイントは?

[被削材例]
A2017、A5052、A6061、A7075

Answer

アルミ合金の特性

アルミ合金は一般的に軟質で被削性は良好ですが、材料溶融点が低いうえ延性の大きい性質のため、仕上げ面や工具に溶着しやすく、バリが発生しやすいという欠点があります。
高Siアルミ合金は、含有している結晶シリコンが工具摩耗の進行を促進させる難削材であり、切削時には各種対策が必要になります。

【アルミニウムの特性】

工具選定のポイント

すくい角がポジティブのシャープな切れ刃と、広い切りくず排出空間を持つ工具が適しています。
すくい角が負角(ネガ)刃形の工具を適用すると、切れ刃に溶着が著しく発生して加工困難となり、また、構成刃先により表面粗さの劣化や加工精度が得られないなどのトラブルが生じます。
切削温度を極力低く抑え、すくい面の粗さ精度を高めて切りくずがスムーズに通過するように対策された工具を選定してください。また、ダイヤモンドコート、DLCコートを施された工具は、表面摩擦係数が低く溶着しづらくなり大変有効です。

加工方法のポイント

アルミ合金の切削は高速切削速度が基本であり、刃先冷却の効果を狙ってクーラントを用いる場合があります。クーラントを用いる場合、クーラントの種類によってはアルミ合金と化学反応を起こしワークの表面を変質させることがありますので、クーラント選定の際には十分ご注意ください。DLCコートを施された工具は、適した切削条件下ではクーラントを使用しないエアーブローでの加工も可能ですので、環境性にも優れていると言えます。
高Siアルミ合金の切削にあたっては、工具摩耗を考慮した切削条件が必要です。例えば粗加工では高送り切削が有効です。

オススメ商品のご案内

加工面精度を追及したアルミ加工用超硬スクエアエンドミル


超硬スクエアエンドミル
アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
XEL-ALHEM2S

超硬スクエアエンドミルアルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

ここが特長!

  • アルミ加工時の面質向上を追及した独自の側面場形状の採用により、高い仕上がり面精度を実現します。
    ビビリに強く、高速・高能率加工が可能です。

シャープな切れ刃とDLCコーティングでアルミ加工に最適


DLCコート超硬スクエアエンドミル
アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
DLC-ALHEM3S

DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

ここが特長!

  • アルミ合金に対する摩擦係数が小さく、切削抵抗が小さく抑えられるDLCコートはアルミ加工に最適です。
  • シャープな切れ刃を採用しており、溶着を抑えます。

アルミ合金に専用化されたDLCコーティング超硬ドリル


DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー
DLC-ALESDR

DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー

ここが特長!

  • アルミ合金に対する摩擦係数が小さく、切削抵抗が小さく抑えられるDLCコートはアルミ加工に最適です。
  • 強ネジレ形状により抜群の切りくず排出性と切れ味を発揮します。

DLCコーティングで構成刃先を抑えたねじ切りが可能


ダイヤモンドコート超硬ねじ切りカッター
アルミ加工用/内径メートルねじ用/2Dタイプ
DLC-ALCTM

ダイヤモンドコート超硬ねじ切りカッター アルミ加工用/内径メートルねじ用/2Dタイプ

ここが特長!

  • アルミ合金に対する摩擦係数が小さく、切削抵抗が小さく抑えられるDLCコートはアルミ加工に最適です。

2刃 銅・アルミ合金用 ロング形 CA-RG-EDL 【追加工対応品】
アルミ用CAシリーズ/スクエア2枚刃・刃長3~4D/刃先強化タイプ・防振

2刃 銅・アルミ合金用 ロング形 CA-RG-EDL 【追加工対応品】

ここが特長!

  • OSGアルミ切削用エンドミル。
  • 切れ味がよくびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。
  • コーナ部が欠けにくい、刃先強化形

ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル 【追加工対応品】
アルミ用ALシリーズ/スクエア3枚刃・刃長1.5D/高能率重切削用

ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル 【追加工対応品】

ここが特長!

  • 日進工具のアルミ加工用ALシリーズ中でもALZは高能率重切削に定評を得ている。
  • 突っ込み性能が大幅にアップし、切屑排出性を高めた重切削仕様で安定した加工を実現。

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】
アルミ加工用ノンコート品/スクエア3枚刃・刃長2D

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】

ここが特長!

  • ユニオンツールのアルミ切削用エンドミル。
  • ムクのワークにZ切込みが可能となり、下穴をあける工程を短縮。
  • 抜群の切れ味と切屑排出性を追求した刃形でバリ発生を大幅抑制。