17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ

超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ
通常単価(税別)
4,99028,340
税込単価
5,48931,174
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミ立ち壁加工におススメ・シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を抑制・シャ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 アルミ加工用超硬スクエアエンドミル 3枚刃/スタブ・スリムシャンクタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6.2
9
6
80
1個
8.2
12
8
100
1個
10.2
15
10
130
1個
12.2
18
12
150
1個
16.2
24
16
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,790
( 7,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,830
( 11,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,360
( 15,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,340
( 31,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ立ち壁加工におススメ
・シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を抑制
・シャンクが逃げていますので、工具干渉が気になる加工にも最適
・切削時のチッピングを防止するための刃先コーナー微小R付き
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・3枚刃形状の採用によりビビリに強く、溝の高速・高能率加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

Q アルミ加工ではどのようなエンドミルを選べばよいですか?
A アルミは被削性は良好ですが、刃先に溶着しやすく面粗さなど加工品質を
   保つことが困難です。エンドミルは切りくず排出性の優れた強ねじれで
   大きなチップポケット、切削抵抗のすくないポジ刃のピンカドが適しています。
   表面コートは刃先の鋭いノンコートまたは低摩擦のDLC、
   高Siアルミには耐摩耗性の高いダイヤコートが適しています。
Q アルミ合金はどのような種類と特長がありますか?
A アルミ合金には主に展伸用、鋳物用、ダイカスト用に分類されます。
大分類代表的なアルミ合金
展伸用アルミ合金
A1000番台~A8000番台
純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017
鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075
鋳物用アルミ合金
AC~
広く使用されている:AC2B、AC4B
高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B
ダイカスト用アルミ合金
ADC~
広く使用されている:ADC12
高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 3枚刃の首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率を かけてご使用ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
3枚刃100%70%100%70%

型番 SEC-SS-ALHEM3B

■溝切削・側面切削

被削材アルミニウム合金(A7075等)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
溝切削 側面切削
140560050,000
240560031,800
340560021,200
449575015,900
549575012,700
649575010,600
86009008,000
106009006,400
1270510505,300
1470510504,500
1670510503,930
1870510503,500
2270510502,900
切込み量AdAdRd-
≦0.2D≦1.5D≦0.2D

超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ:関連画像   超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

253

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
加工用
5
満足度:5.0
アルミ加工用の工具として使用しています。いつも使っており、今回もリピート購入しました。
0人が参考にしています。
樹脂加工に使用
5
満足度:5.0
値段も高くなく、使い勝手が良いのでミスミの商品を注文しています。最近は大分改善されてきましたが、刃径の表記が昔は消えてい...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミに対して深彫りする際に
3
満足度:3.0
アルミに対して深彫りする際に使用しています。深彫りするのでスリムシャンクタイプ、Rが5mmかつ、シャンク径が8mmのエン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
C3MAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)スリムシャンクタイプ
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃
メーカーミスミミスミミスミミスミ三菱マテリアルユニオンツール
通常価格4,990-2,260 -3,930 -3,580 -15,154 -4,929 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング