17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

e-CON ソケットコネクタ【8~100個入り】

e-CON ソケットコネクタ
  • 37303-2206-000FL-8P
  • 37303-2206-000FL-100P
通常単価(税別)
1,13813,409
税込単価
1,25214,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表画像となります。規格表に記載のボディー色、カバー色が納入されます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式パック数
37303-2206-000FL8P(8個入りの場合)
37303-2206-000FL100P(100個入りの場合)
1パック単位8個入
1パック単位25個入
1パック単位20個入
型番パック入数極数断面積
(mm2
AWG取付可能
被覆外径
(φmm)
カバー色重量
(g)
製造元(別売)嵌合相手
e-CON プラグコネクタ
型番パック入数取付可能
被覆外径(Φmm)
37303-3101-000FL 8P (8個入り)
100P (100個入り)
30.14~0.2026~240.8~1.01.23M37103-4101-G00FL8P (8個入り)
100P (100個入り)
0.8~1.0
37304-3101-000FL 41.537104-4101-G00FL
37303-3122-000FL 31.0~1.21.237103-3122-000FL1.0~1.2
37304-3122-000FL 41.537104-3122-000FL
37303-3163-000FL 31.2~1.61.237103-3163-000FL1.2~1.6
37304-3163-000FL 41.537104-3163-000FL
37303-2124-000FL 30.30~0.5022~201.0~1.21.237103-2124-000FL1.0~1.2
37304-2124-000FL 41.537104-2124-000FL
37303-2165-000FL 31.2~1.61.237103-2165-000FL1.2~1.6
37304-2165-000FL 41.537104-2165-000FL
37303-2206-000FL 31.6~2.01.237103-2206-000FL1.6~2.0
37304-2206-000FL 41.537104-2206-000FL
2-1746741-625P (25個入り)60.1~0.528~201.15~1.35薄青2.5TE2-1473562-625P (25個入り)1.15~1.35
2-1746741-820P (20個入り)832-1473562-820P (20個入り)
4-1746741-625P (25個入り)61.35~1.60薄緑2.54-1473562-625P (25個入り)1.35~1.60
4-1746741-820P (20個入り)834-1473562-820P (20個入り)
[ ! ] ミスミ品と製造元品は仕様、規格は同じで置き換え可能品となります。極数により製造元が異なります。3、4極:3M、6、8極:TE
  型番例1) 型番:37303-2124-000FL-8P (ミスミ)、型番:37303-2124-000 FL (3M) (こちら>>) 
  型番例2) 型番:2-1746741-6-25P (ミスミ)、型番:2-1746741-6 (TE) (こちら>>)
[ ! ] 嵌合相手の電線径と異なる場合でも、極数が合っていれば使用可能です。
[ ! ] コンタクトは圧接タイプとなります。
[ ! ] e-CON 専用圧接工具(3~8芯対応) 型番:MWI-ECON-IDC (こちら>>)
[ ! ] 適合ケーブル径は被覆外径内でご選定ください。単線は適用外ですので撚線を選定してください。
  選定例)型番:37303-3101-000FL(被覆外径:Φ0.8~1.0)、型番:NA3VC-25-2P (線心外径:Φ1.0) (こちら>>)
[ ! ] UL認証未取得品です。

外形図

(単位:mm)
3・4極コネクタ6・8極コネクタ
e-CON ソケットコネクタ 3芯4芯e-CON ソケットコネクタ 6芯8芯
 
接続相関図
e-CON ソケットコネクタ 接続相関図

型番リスト

表示件数

極数

カバー色

適合電線被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
薄青
φ1.15~1.35
10
1パック

20個入り

8
薄緑
φ1.35~1.6
10
1パック

20個入り

3
φ1.0~1.2
-
1パック

8個入り

3
φ1.0~1.2
10
1パック

100個入り

3
φ1.2~1.6
10
1パック

8個入り

3
φ1.2~1.6
10
1パック

100個入り

3
φ1.6~2.0
10
1パック

8個入り

3
φ1.6~2.0
10
1パック

100個入り

3
φ0.8~1.0
-
1パック

8個入り

3
φ0.8~1.0
10
1パック

100個入り

3
φ1.0~1.2
-
1パック

8個入り

3
φ1.0~1.2
10
1パック

100個入り

3
φ1.2~1.6
10
1パック

8個入り

3
φ1.2~1.6
10
1パック

100個入り

4
φ1.0~1.2
10
1パック

8個入り

4
φ1.0~1.2
-
1パック

100個入り

4
φ1.2~1.6
10
1パック

8個入り

4
φ1.2~1.6
-
1パック

100個入り

4
φ1.6~2.0
-
1パック

8個入り

4
φ1.6~2.0
10
1パック

100個入り

4
φ0.8~1.0
10
1パック

8個入り

4
φ0.8~1.0
10
1パック

100個入り

4
φ1.0~1.2
10
1パック

8個入り

-
-
-
-
1パック

100個入り

4
φ1.2~1.6
10
1パック

8個入り

4
φ1.2~1.6
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,552
( 11,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,552
( 11,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,963
( 13,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,396
( 13,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,153
( 13,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,396
( 13,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,072
( 13,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,072
( 13,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,221
( 1,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,393
( 14,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,888
( 3,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,409
( 14,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,821
( 14,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,324
( 1,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,868
( 13,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,364
( 14,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,392
( 1,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,016
( 13,218 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表画像となります。規格表に記載のボディー色、カバー色が納入されます。
【ココが特長】
電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
●中継用ソケットコネクタです。プラグコネクタとの結合用です。
●防塵カバーはP341
●結合部形状はソケット(メス)です。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元3、4極:3M / 6、8極:タイコエレクトロニクス
ご注意
・パック数量は商品によって異なりますので、下記価格表の入数欄を必ずご確認下さい。
電線の導体構成により適合が異なる場合がありますのでご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選びください。

共通仕様

e-CON

特長

●ミスミオリジナル専用工具、または、市販のプライヤーで簡単に結線ができます
(特に6、8極の結線には、ミスミオリジナル工具をお奨めいたします)。
●電線被覆剥きは不要です。
●適合電線範囲を8色のコネクタカバーで識別しています。
●中継用、基板実装用、分岐アダプタを取り揃えました。
●端子、本体、カバーが一体構造なため管理が容易です。
●基盤タイプ3、4極は鉛フリーです。

共通仕様

結線方法
3、4極コネクタ
e-CON ソケットコネクタ 配線方法3芯4芯
(注)一度圧接したケーブルを抜いてコネクタを再利用することはできません。
 
6、8極 コネクタ
e-CON ソケットコネクタ 配線方法6芯8芯
(注)e-CON ソケットコネクタ 結線方法とは、Easy&Economy Connectorの略名で、プログラマブルコントローラメーカー、センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。
組み合わせ方法
e-CON ソケットコネクタ 組み合わせ方法

結合例
e-CON ソケットコネクタ 結合例1e-CON ソケットコネクタ 結合例2e-CON ソケットコネクタ 結合例3e-CON ソケットコネクタ 結合例4e-CON ソケットコネクタ 結合例5

結線方法
 
■電線を挿入します ■プライヤーまたは、専用圧接
工具で圧接します。
e-CON ソケットコネクタ 結線方法1e-CON ソケットコネクタ 結線方法2 矢印e-CON ソケットコネクタ 結線方法3
 

簡単結線
 
■カバーへの電線挿入が容易。 ■電線挿入状況が確認できる。
e-CON ソケットコネクタ 簡単結線1 e-CON ソケットコネクタ 簡単結線2
 

定格
 3、4極コネクタ6、8極コネクタ
定格電圧AC/DC 32V以下DC 32V以下
定格電流最大3.0A
使用温度
(結露・水滴無きこと)
−20〜+85℃(1A通電時)−30〜+75℃
−20〜+75℃(2A通電時)
−20〜+60℃(3A通電時)
電気的特性
耐電圧AC1000V rms(1分間)AC500V rms (1分間)
絶縁抵抗1000MΩ
接触抵抗(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(撚り線)
導体断面積0.14〜0.50m20.2〜0.5m2
AWG26〜20
被覆外径φ0.8〜φ2.0mmφ1.15〜φ1.6mm
その他
相対湿度40℃ 95%R.H.25〜65℃ 90〜95%R.H.
コンタクトピッチ2mm

材質
項目3、4極 コネクタ6、8極コネクタ
材料仕上り材料仕上り
本体PBT樹脂UL94V-0 黒色ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
UL94V-0 黒色
ベースカバー66ナイロンUL94V-0 黒色ポリカーボネイドUL94V-0 青色、緑色
トップカバーポリカーボネイドUL94V-0 半透明6色
コンタクト銅合金接続部:ニッケルメッキ2.5um以上
金メッキ0.2um以上
圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上
銅合金全面:ニッケルメッキ1.27um以上
接点部:金メッキ0.2um以下
 
防塵カバー 施工手順
(1)施工前 (2)中継状態のe-CONを防塵カバー内にセットする
e-CON ソケットコネクタ 防塵カバー施工手順1 e-CON ソケットコネクタ 防塵カバー施工手順2
(3)カバーを閉じ、ロックする 
※中継をしていないe-CONでも使用可
電線の無い側も防塵・防滴保護
e-CON ソケットコネクタ 防塵カバー施工手順3 e-CON ソケットコネクタ 防塵カバー施工手順4

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-341

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e-CON ソケットコネクタのレビュー
4.4平均満足度:4.441件のレビュー

高評価レビュー

センサー配線のコネクタ
5
満足度:5.0
電線の皮むきも不要で、特に専用工具も必要なくて使用できて便利です。 でも圧着するときはコツがいるようです。
1人が参考にしています。
機械のセンサー配線工事
4
満足度:4.0
機体配線の工数短縮の為に使用しました。 1本ずつの配線と違い、1回の圧接で作業が終了しますので ずいぶん短縮できたと思い...もっと読む
2人が参考にしています。
センサー配線のコネクタ
5
満足度:5.0
電線の皮むきも不要で、特に専用工具も必要なくて使用できて便利です。 でも圧着するときはコツがいるようです。
1人が参考にしています。
修理に使用
4
満足度:4.0
e-conは再利用出来ませんので、センサー交換後の再接続のため利用しています。問題無く使えています。
0人が参考にしています。
センサーケーブル延長
3
満足度:3.0
3芯センサーの延長用に使用しました まとめて圧着できるので作業性が良く 小さくまとまります 専用工具もありますがプライヤ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線用
4
満足度:4.0
被覆を剥かなくていいのでとても簡単です。 8Pのパックが注文停止中で100Pを購入しました。 8Pの再販をお願いしたいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e-CON ソケットコネクタ
e-CON パネル取付用ソケットコネクタ
e-CON ソケットヘッダー
e-CON プラグコネクタ
e-CON 分岐アダプタ
3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスリーエムジャパン
通常価格1,138-2,158 -2,585 -1,059 -6,096 -172 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・Fe-CONe-CONe-CONe-CONe-CONe-CON
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル対パネルマウントプリント基板用
許容電流(A)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング