●ミスミオリジナル専用工具、または、市販のプライヤーで簡単に結線ができます
(特に6芯8芯の結線には、ミスミオリジナル工具をお奨めいたします)。
●電線被覆剥きは不要です。
●適合電線範囲を8色のコネクタカバーで識別しています。
●中継用、基板実装用、分岐アダプタを取り揃えました。
●端子、本体、カバーが一体構造なため管理が容易です。
●基盤タイプ3芯・4芯は鉛フリーです。
エレクトロニクス部品技術窓口

| 型式 |
| MWI-ECON-IDC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (1)電線挿入 | (2)圧接 | (3)完了 |
外形図 | (単位:mm) | |||
![]() | ||||
| 全長180mm |
| |||
e-CON
特長
共通仕様
| 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | |
![]() | ![]() | |
| (注)一度圧接したケーブルを抜いてコネクタを再利用することはできません。 | (注)e-CONとは、Easy&Economy Connectorの 略名で、プログラマブルコントローラメーカー、 センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。 |

結合例 |
![]() |
結線方法 | 簡単結線 | |||
| ■電線を挿入します。 | ■プライヤーまたは、 専用圧接工具で圧接します | ■カバーへの電線挿入が容易。 | ■電線挿入状況が確認できる。 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC 32V以下 | DC 32V以下 |
| 定格電流 | 最大3.0A | |
| 使用温度 (結露・水滴無きこと) | −20?+85℃(1A通電時) | −30?+75℃ |
| −20?+75℃(2A通電時) | ||
| −20?+60℃(3A通電時) | ||
| 耐電圧 | AC1000V rms(1分間) | AC500V rms (1分間) | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ | ||
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
| 適合電線 (撚り線) | 導体断面積 | 0.14?0.50m2 | 0.2?0.5m2 |
| AWG | 26?20 | — | |
| 被覆外径 | φ0.8?φ2.0mm | φ1.15?φ1.6mm | |
| 相対湿度 | 40℃ 95%R.H. | 25?65℃ 90?95%R.H. |
|---|---|---|
| コンタクトピッチ | 2mm | |
| 項目 | 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 仕上り | 材料 | 仕上り | |
| 本体 | PBT樹脂 | UL94V-0 黒色 | ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| ベースカバー | 66ナイロン | UL94V-0 黒色 | ポリカーボネイド | UL94V-0 青色、緑色 |
| トップカバー | ポリカーボネイド | UL94V-0 半透明6色 | ||
| コンタクト | 銅合金 | 接続部:ニッケルメッキ2.5um以上 金メッキ0.2um以上 圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上 | 銅合金 | 全面:ニッケルメッキ1.27um以上 接点部:金メッキ0.2um以下 |
(1)施工前![]() | (2)中継状態のe-CONを防塵カバー内にセットする![]() | |
(3)カバーを閉じ、ロックする![]() | (4)※中継をしていないe-CONでも使用可 電線の無い側も防塵・防滴保護 ![]() |
パネル取付けのできるソケットコネクタであるe-CONと電線との結線を確実に行うために開発された専用工具です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ホーザン
圧着工具 P-732
5通常価格(税別):5,782円

ベッセル
ワイヤーストリッパー No.3000
4.7通常価格(税別):4,098円~

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):5,207円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ホーザン
圧着工具 P-706
4.6通常価格(税別):5,768円

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~