17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4,700型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数

    • 6
    • 10
  • 対数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
  • 導体断面積(㎟)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 電源・信号

  • 導体断面積詳細(mm2)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NA3VC UL規格

NA3VC UL規格
通常単価(税別)
1,468170,216
税込単価
1,615187,238
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

300V ULAWM2517規格対応、耐油性に優れた固定信号用ケーブル。

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はSS300 UL 小径・低価格となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]      [推奨代替品]
    ・NA3VC-25-32P-(長さ)      ・TKVVBS-0.2SQ-32P-(長さ)
    ※代替品シリーズ  対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBSから仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4,700型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型番AWGサイズ芯数・対数長さ
NA3VC251P 10
※AWG25の1.5P,AWG19,AWG16は、ツイストペア(対撚り)ではございません。
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

特性レーダーチャート

 

商品比較

 

主な仕様

NA3VC UL規格:関連画像 NA3VC UL規格:関連画像 
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2517 
定格電圧300V
使用温度範囲-20~105
難燃性VW-1 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません 
一般VCTFケーブル
NA3VC
  ※比較サイズはAWG22(0.3mm2)、6芯相当を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
 商品選定の参考としてお使い下さい。
 
※特性の目安としてご利用ください。→P1685

仕様

型番AWG
サイズ
芯数・対数※1
1P=2芯
断面積
目安
(mm2※2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上※6
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体
許容電流
A(30℃)※3
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/5分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※4
NA3VC251P0.2対撚り23.919.04.4121以下10以上20007/0.180.54すず
1.5P(芯より)34.121.53.8
2P45.029.03.5
3P65.436.82.9
4P85.844.12.6
5P106.351.02.4
6P126.858.52.2
7P146.862.52.1
8P167.270.22.0
10P208.482.11.8
12P248.896.81.7
15P309.8119.21.5
18P3610.3138.91.4
25P5012.1187.31.2
231P0.324.221.96.371.1以下10以上200012/0.180.72
2P45.734.65.0
3P66.145.84.2
4P86.656.33.7
5P107.268.33.4
6P128.078.93.1
7P148.085.83.0
8P168.8100.52.8
10P209.8122.62.6
12P2410.3144.42.4
18P3611.9197.92.1
25P5014.1273.81.7
211P0.524.730.38.841.9以下10以上200020/0.180.92
2P46.547.97.0
3P66.861.15.8
4P87.476.35.1
5P108.092.24.8
6P128.9112.54.3
7P148.9121.44.1
8P169.9138.83.9
10P2011.7174.93.6
1920.75芯層より25.141.011.527.7以下10以上200030/0.181.13
335.550.610.0
446.060.79.0
666.980.07.6
887.498.86.6
10108.5116.56.2
12128.8134.75.7
1621.2526.358.817.515.4以下10以上200054/0.181.53
336.776.915.2
447.294.613.7
668.4123.311.6
888.9154.710.1
 
型番AWG
サイズ
芯数・対数※1
1P=2芯
絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格サンプル
提供※5
厚さ(mm)材質※4厚さ
(mm)
材質※4
NA3VC251P0.23PVC1.00.9PVCULAWM2517
1.5P(芯より)0.9
2P0.9
3P1.0
4P1.0
5P1.0
6P1.0
7P1.0
8P1.0
10P1.0
12P1.1
15P1.2
18P1.2
25P1.3
32P1.4
231P0.241.20.9
2P0.9
3P1.0
4P1.0
5P1.0
6P1.0
7P1.0
8P1.1
10P1.1
12P1.2
18P1.2
25P1.4
211P0.241.40.9
2P1.0
3P1.0
4P1.0
5P1.0
6P1.1
7P1.1
8P1.1
10P1.2
1920.241.60.9
31.0
41.0
61.0
81.0
101.0
121.0
1620.282.11.0
31.0
41.0
61.0
81.0

構造

■対より型(AWG25-21)
NA3VC UL規格:関連画像
(注)所要芯数に応じ介在の挿入があります。
■芯より型(AWG19・16)
NA3VC UL規格:関連画像

線芯識別表

■対より型(AWG25-21)
NA3VC UL規格:関連画像
○内数字は右記線芯識別表の対No.を示す
 NA3VC UL規格:関連画像
※1.5Pは黒、白、赤での識別となります。
■芯より型(AWG19・16)
NA3VC UL規格:関連画像
ご注意
※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは→P1688の対比表をご参照ください。
※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※4 材質の見方
  【メッキ】すず・・・すずめっき軟銅線
  【材質】PVC・・・塩化ビニル PE・・・ポリエチレン系素材 P・・・ポリエステル系素材 フッ素・・・各種ふっ素樹脂 ※・・・その他
※5 サンプル提供については FAケーブル サンプル提供サービス ページを確認ください。
※6 ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照下さい。

電流減少係数

周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.900.750.730.650.560.440.27
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG25の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値4.4×0.9=3.96(A)

型番リスト

表示件数

芯数

対数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(㎟)

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

電源・信号

導体断面積詳細

(mm2)

RoHS?最小発注数量
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
1
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
2
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
3
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
4
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
5
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
6
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
7
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
8
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
9
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
10
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
11
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
12
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
13
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
14
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
15
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
16
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
17
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
18
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
19
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
20
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
21
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
22
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
23
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
24
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
25
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
26
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
27
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
28
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
29
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
30
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
31
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
32
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
33
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
34
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
35
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
36
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
37
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
38
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
39
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
40
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
41
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
42
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
43
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
44
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
45
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
46
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
47
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
48
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
49
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
50
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
51
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
52
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
53
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
54
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
55
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
56
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
57
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
58
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
59
信号用
1.25
10
1個
2
-
[17~16] 16
1.25
6.3
60
信号用
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,076
( 2,284 )
1日目
2,076
( 2,284 )
1日目
2,076
( 2,284 )
1日目
2,076
( 2,284 )
1日目
2,076
( 2,284 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,567
( 5,024 )
1日目
4,982
( 5,480 )
1日目
5,398
( 5,938 )
1日目
5,813
( 6,394 )
1日目
6,229
( 6,852 )
1日目
6,642
( 7,306 )
1日目
7,058
( 7,764 )
1日目
7,473
( 8,220 )
1日目
7,889
( 8,678 )
1日目
8,304
( 9,134 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
8,220
( 9,042 )
1日目
8,594
( 9,453 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
9,342
( 10,276 )
1日目
9,716
( 10,688 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,464
( 11,510 )
1日目
10,836
( 11,920 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,584
( 12,742 )
1日目
11,958
( 13,154 )
1日目
12,332
( 13,565 )
1日目
12,706
( 13,977 )
1日目
13,078
( 14,386 )
1日目
13,452
( 14,797 )
1日目
13,826
( 15,209 )
1日目
14,200
( 15,620 )
1日目
14,574
( 16,031 )
1日目
14,948
( 16,443 )
1日目
15,320
( 16,852 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
16,068
( 17,675 )
1日目
16,442
( 18,086 )
1日目
16,816
( 18,498 )
1日目
17,190
( 18,909 )
1日目
17,562
( 19,318 )
1日目
17,936
( 19,730 )
1日目
18,310
( 20,141 )
1日目
16,200
( 17,820 )
1日目
16,524
( 18,176 )
1日目
16,847
( 18,532 )
1日目
17,173
( 18,890 )
1日目
17,496
( 19,246 )
1日目
17,820
( 19,602 )
1日目
18,144
( 19,958 )
1日目
18,467
( 20,314 )
1日目
18,793
( 20,672 )
1日目
19,116
( 21,028 )
1日目
19,440
( 21,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

300V ULAWM2517規格対応、耐油性に優れた固定信号用ケーブル。

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はSS300 UL 小径・低価格となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]      [推奨代替品]
    ・NA3VC-25-32P-(長さ)      ・TKVVBS-0.2SQ-32P-(長さ)
    ※代替品シリーズ  対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBSから仕様差異をご確認ください。
ご注意
※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております(c-UL未対応)
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります
※電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1307

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NA3VC UL規格のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
計測器に使用
4
満足度:4.0
UL規格であることと価格で、選びました。ミスミのシールドなしのケーブルと使い分けをしています。柔軟性もあり、値段もそこそ...もっと読む
1人が参考にしています。
24V回路で耐熱が必要な個所に使用
5
満足度:5.0
低圧回路で耐熱性が必要な時に使用しました。 PVCでも105℃まで使えて安価で良いと思います。
0人が参考にしています。
装置配線
5
満足度:5.0
結構柔軟なケーブルでとても使いやすかったです。 また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
外部用ケーブルとして使用
4
満足度:4.0
柔軟性はOK、多くのケーブルを加工する立場からすると、シースとコア線の密着度が低い為に、ハーネス作成後も強めに引張るとシ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品製作
5
満足度:5.0
被覆自体に柔軟性が有る為、取扱が易しです。その為、製作も楽でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA3VC UL規格
NA3VCSB UL規格 シールド付
NA3UCSB UL対応 シールド付
SSCL3 UL LISTED(CL3)対応
SSCL3SB UL LISTED(CL3)対応 シールド付
NAVC UL規格
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,468-1,871 -3,965 -1,775 -2,016 --
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
シールド-
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED-UL LISTEDUL LISTEDUL RECOGNIZED
定格電圧300V300V-300V300V150V
シース(外皮)色-
特性耐油性耐油性-耐油性耐油性耐油性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング