エレクトロニクス部品技術窓口
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタで圧接技術のミニ・クランプコネクタ。【...
詳細を確認
ケーブル中継接続用の外観A

ケーブル中継接続用の外観B

ピン番号表示、適合電線被覆外径表示、適合電線導体サイズ表示

電線接続前、電線接続後
| [材料及び処理] | ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|---|
| ボディ | PBT | UL94V-0 黒色 | |
| ベースカバー トップカバー | 66ナイロン ポリカーボネイト | UL94V-0 白色 UL94V-0 半透明6色 | |
| コンタクト | 銅合金 | 接点部:ニッケルめっき2.5μm以上 金めっき0.2μm以上 圧接部:ニッケルめっき2.5μm以上 | |
| [適合対象] | ■コネクタ | 3MTMミニ・クランプワイヤーマウントプラグ371xx-xxxx-x00 FL | |
| ■ケーブル | AWG#20~26(0.14~0.50mm2) 絶縁体を含めたケーブル外径:φ0.8~2.0mm | ||
| [定格] | ■項目 | ■規格 | |
| 電圧 | AC/DC32V以下 | ||
| 電流 | 最大3.0A | ||
| 使用温度範囲 | -20~85℃(1A通電時)/-20~75℃(2A通電時)/-20~60℃(3A通電時) ※結露・水滴無きこと | ||
指定外寸法公差
| 寸法 | .0 | .00 |
|---|---|---|
| 公差 | ±.3 | ±.13 |
単位=mm
適合電線表
| カバー色 | ワイヤーマウントソケット 3極 製品番号 | ワイヤーマウントソケット 4極 製品番号 | 適合電線 | カバー色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG No. | 公称断面積 mm2 | 仕上がり外径 φmm | ||||
| 赤 | 37303-3101-000 FL | 37304-3101-000 FL | 24-26 | 0.14-0.3未満 | 0.8-1.0 | 赤 |
| 黄 | 37303-3122-000 FL | 37304-3122-000 FL | 1.0-1.2 | 黄 | ||
| オレンジ | 37303-3163-000 FL | 37304-3163-000 FL | 1.2-1.6 | オレンジ | ||
| 緑 | 37303-2124000 FL | 37304-2124-000 FL | 20-22 | 0.3-0.5 | 1.0-1.2 | 緑 |
| 青 | 37303-2165-000 FL | 37304-2165-000 FL | 1.2-1.6 | 青 | ||
| グレー | 37303-2206-000 FL | 37304-2206-000 FL | 1.6-2.0 | グレー | ||
圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、
厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,110円1,793円 ( 1,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,221円 ( 1,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,888円 ( 3,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,324円 ( 1,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
363円 ( 399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
271円 ( 298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
274円 ( 301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253円227円 ( 250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
269円 ( 296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
269円 ( 296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
291円174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタで圧接技術のミニ・クランプコネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・雄雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。
・幅広い電線適合範囲AWG#20~26(0.14~0.50mm2)。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~