エレクトロニクス部品技術窓口



住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
| 型式 | − | パック数 | |
| 37103-2206-000FL | − | 8P | (8個入りの場合) |
| 37103-2206-000FL | − | 100P | (100個入りの場合) |
|
|
|
| 型番 | パック入数 | 極数 | 断面積 (mm2) | AWG | 取付可能 被覆外径 (φmm) | ボディー色 | カバー色 | 重量 (g) | 製造元 | (別売)嵌合相手 e-CON ソケットコネクタ | ||
| 型番 | パック入数 | 取付可能 被覆外径(Φmm) | ||||||||||
| 37103-4080-G00FL | 8P (8個入り) 100P (100個入り) | 3 | 0.08~0.14未満 | 28~26 | 0.6~0.8 | 灰 | 紫 | 0.3 | 3M | 37303-3101-000FL | 8P (8個入り) 100P (100個入り) | 0.8~1.0※ |
| 37104-4080-G00FL | 4 | 0.4 | 37304-3101-000FL | |||||||||
| 37103-4101-G00FL | 3 | 0.8~1.0 | 赤 | 0.3 | 37303-3101-000FL | 0.8~1.0 | ||||||
| 37104-4101-G00FL | 4 | 0.4 | 37304-3101-000FL | |||||||||
| 37103-3080-000FL | 3 | 0.14~0.3未満 | 26~24 | 0.6~0.8 | 黒 | 紫 | 0.3 | 37303-3101-000FL | 0.8~1.0※ | |||
| 37104-3080-000FL | 4 | 0.4 | 37304-3101-000FL | |||||||||
| 37103-3101-000FL | 3 | 0.8~1.0 | 赤 | 0.3 | 37303-3101-000FL | 0.8~1.0 | ||||||
| 37104-3101-000FL | 4 | 0.4 | 37304-3101-000FL | |||||||||
| 37103-3122-000FL | 3 | 1.0~1.2 | 黄 | 0.3 | 37303-3122-000FL | 1.0~1.2 | ||||||
| 37104-3122-000FL | 4 | 0.4 | 37304-3122-000FL | |||||||||
| 37103-3163-000FL | 3 | 1.2~1.6 | 橙 | 0.3 | 37303-3163-000FL | 1.2~1.6 | ||||||
| 37104-3163-000FL | 4 | 0.4 | 37304-3163-000FL | |||||||||
| 37103-2124-000FL | 3 | 0.3以上~0.5 | 22~20 | 1.0~1.2 | 緑 | 0.3 | 37303-2124-000FL | 1.0~1.2 | ||||
| 37104-2124-000FL | 4 | 0.4 | 37304-2124-000FL | |||||||||
| 37103-2165-000FL | 3 | 1.2~1.6 | 青 | 0.3 | 37303-2165-000FL | 1.2~1.6 | ||||||
| 37104-2165-000FL | 4 | 0.4 | 37304-2165-000FL | |||||||||
| 37103-2206-000FL | 3 | 1.6~2.0 | 灰 | 0.3 | 37303-2206-000FL | 1.6~2.0 | ||||||
| 37104-2206-000FL | 4 | 0.4 | 37304-2206-000FL | |||||||||
| 2-1473562-6 | 25P (25個入り) | 6 | 0.1~0.5 | 28~20 | 1.15~1.35 | 薄青 | 1.8 | TE | 2-1746741-6 | 25P (25個入り) | 1.15~1.35 | |
| 2-1473562-8 | 20P (20個入り) | 8 | 2.2 | 2-1746741-8 | 20P (20個入り) | |||||||
| 4-1473562-6 | 25P (25個入り) | 6 | 1.35~1.60 | 薄緑 | 1.8 | 4-1746741-6 | 25P (25個入り) | 1.35~1.60 | ||||
| 4-1473562-8 | 20P (20個入り) | 8 | 2.2 | 4-1746741-8 | 20P (20個入り) | |||||||
| (単位:mm) |
![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,975円 ( 9,873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,181円 ( 8,999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,673円 ( 9,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,563円 ( 9,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,133円 ( 1,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,526円 ( 12,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,484円 ( 12,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,484円 ( 12,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,059円 ( 1,165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,041円 ( 12,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,484円 ( 12,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,765円 ( 11,842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,039円 ( 12,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,742円 ( 12,916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,819円 ( 13,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,935円 ( 14,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,822円 ( 14,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,935円 ( 14,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,325円 ( 13,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,850円 ( 16,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,822円 ( 14,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,770円 ( 15,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,199円 ( 1,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,164円 ( 14,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,164円 ( 14,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
e-CON
特長
共通仕様
| 3、4極コネクタ |
![]() |
| (注)一度圧接したケーブルを抜いてコネクタを再利用することはできません。 |
| 6、8極コネクタ |
![]() |
とは、Easy&Economy Connectorの略名で、プログラマブルコントローラメーカー、センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。

|
|
| 3、4極コネクタ | 6、8極コネクタ | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC 32V以下 | DC 32V以下 |
| 定格電流 | 最大3.0A | |
| 使用温度 (結露・水滴無きこと) | −20〜+85℃(1A通電時) | −30〜+75℃ |
| −20〜+75℃(2A通電時) | ||
| −20〜+60℃(3A通電時) | ||
| 耐電圧 | AC1000V rms(1分間) | AC500V rms (1分間) | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ | ||
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
| 適合電線 (撚り線) | 導体断面積 | 0.14〜0.50m2 | 0.2〜0.5m2 |
| AWG | 26〜20 | — | |
| 被覆外径 | φ0.8〜φ2.0mm | φ1.15〜φ1.6mm | |
| 相対湿度 | 40℃ 95%R.H. | 25〜65℃ 90〜95%R.H. |
|---|---|---|
| コンタクトピッチ | 2mm | |
| 項目 | 3、4極コネクタ | 6、8極コネクタ | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 仕上り | 材料 | 仕上り | |
| 本体 | PBT樹脂 | UL94V-0 黒色 | ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| ベースカバー | 66ナイロン | UL94V-0 黒色 | ポリカーボネイド | UL94V-0 青色、緑色 |
| トップカバー | ポリカーボネイド | UL94V-2 半透明7色 | ||
| コンタクト | 銅合金 | 接続部:ニッケルメッキ2.5um以上 金メッキ0.2um以上 圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上 | 銅合金 | 全面:ニッケルメッキ1.27um以上 接点部:金メッキ0.2um以下 |
| (1)施工前 | (2)中継状態のe-CONを防塵カバー内にセットする | |
![]() | ![]() |
| (3)カバーを閉じ、ロックする | ※中継をしていないe-CONでも使用可 電線の無い側も防塵・防滴保護 | |
![]() | ![]() |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~