エレクトロニクス部品技術窓口
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。【特長】・電線前処理不要。・電線を入...
詳細を確認
マウントプラグの外観
極数(3)、製品番号(37103- □□□□ -x00 FL)、A(10.4)、B(13.3)
極数(4)、製品番号(37104- □□□□ -x00 FL)、A(12.4)、B(15.3)

ピン番号表示、適合電線被覆外径表示、適合電線導体サイズ表示

電線接続前、電線接続後
| [材料及び処理] | ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|---|
| ボディ | PBT | UL94V-0 黒色 | |
| ベースカバー トップカバー | 66ナイロン ポリカーボネイト | UL94V-0 白色 UL94V-2 半透明7色 | |
| コンタクト | 銅合金 | 接点部:ニッケルめっき2.5μm以上 金めっき0.2μm以上 圧接部:ニッケルめっき2.5μm以上 | |
| [適合対象] | ■コネクタ | 3MTMミニ・クランプボードマウントソケット 372xx-xxxx-00x ○○ 3MTMミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xx-xxxx-0x0 FL | |
| ■ケーブル | AWG#20~28(0.08~0.50mm2) 絶縁体を含めたケーブル外径:φ0.6~2.0m | ||
| [定格] | ■項目 | ■規格 | |
| 電圧 | AC/DC32V以下 | ||
| 電流 | 最大3.0A | ||
| 使用温度範囲 | -20~85℃(1A通電時)/-20~75℃(2A通電時)/-20~60℃(3A通電時) ※結露・水滴無きこと | ||
適合電線表
| ボディ色 | カバー色 | ワイヤーマウントプラグ 3極 製品番号 | ワイヤーマウントプラグ 4極 製品番号 | 適合電線 | ボディ色 | カバー色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG No. | 公称断面積 mm2 | 仕上がり外径 φmm | ||||||
| グレー | 紫 | 37103-4080-G00 FL | 37104-4080-G00 FL | 26-28 | 0.08-0.14未満 | 0.6-0.8 | グレー | 紫 |
| 赤 | 37103-4101-G00 FL | 37104-4101-G00 FL | 0.8-1.0 | 赤 | ||||
| 黒 | 紫 | 37103-3080-000 FL | 37104-3080-000 FL | 24-26 | 0.14-0.3未満 | 0.6-0.8 | 黒 | 紫 |
| 赤 | 37103-3101-000 FL | 37104-3101-000 FL | 0.8-1.0 | 赤 | ||||
| 黄 | 37103-3122-000 FL | 37104-3122-000 FL | 1.0-1.2 | 黄 | ||||
| オレンジ | 37103-3163-000 FL | 37104-3163-000 FL | 1.2-1.6 | オレンジ | ||||
| 黒 | 緑 | 37103-2124-000 FL | 37104-2124-000 FL | 20-22 | 0.3-0.5 | 1.0-1.2 | 黒 | 緑 |
| 青 | 37103-2165-000 FL | 37104-2165-000 FL | 1.2-1.6 | 青 | ||||
| グレー | 37103-2206-000 FL | 37104-2206-000 FL | 1.6-2.0 | グレー | ||||
圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、
厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,133円 ( 1,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,059円794円 ( 873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,199円 ( 1,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~