17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

【ミスミ オリジナル】ジャンパー/プレート E-TRSG5/E-TRSS1用

【ミスミ オリジナル】ジャンパー/プレート E-TRSG5/E-TRSS1用
通常単価(税別)
175188
税込単価
193207
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレー用関連部品です。【特長】・ジャンパー:カットして使用可...

詳細を確認
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式構成
シリーズ 属性
    
E-RA5-J1:ジャンパーB:黒
  S:プレートR:赤
   BL:青
   なし:白

規格表

ミスミ型式分類極数寸法認証おすすめ
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
ターミナル
リレー
URL
E-RA5-J1Bジャンパー101242.917.3RoHS2(10物質)
対応
E-TRSG5
E-TRSS1
こちら
(E-TRSG5)
E-RA5-J1BL1242.917.3
E-RA5-J1R1242.917.3こちら
(E-TRSS1)
E-RA5-Sプレート-92.72.0573.4
詳細仕様
適用温度-40℃~70℃
適用湿度45%~85%

外形図

ジャンパー:E-RA5-J1


プレート:E-RA5-S

型番リスト

表示件数

種類

極数

種類詳細

最小発注数量
ショートバー
10
ジャンパー
1個
ショートバー
10
ジャンパー
1個
ショートバー
10
ジャンパー
1個
その他
-
プレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレー用関連部品です。
【特長】
・ジャンパー:カットして使用可能

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】ジャンパー/プレート E-TRSG5/E-TRSS1用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】ジャンパー/プレート E-TRSG5/E-TRSS1用
DCパワーリレー G9E オプション品
ワンタッチプレート G3NA ワンタッチプレート
リレー用渡りバー
ショートバー リレーソケット用
PYFZ-□用端子カバー
メーカーミスミオムロンオムロン篠原電機東洋技研オムロン
通常価格175-138 -6006,891 -160 -94
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
適用ターミナルリレーE-TRSG5、E-TRSS1-----
よく一緒に購入される商品

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト