メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
パレット搬送や装置内組込に最適なタイミングベルトコンベヤ。モータやプーリホルダ位置を内、外選択可能。さ...
詳細を確認
[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細
(モータ全長)」 表をご参照
ください。
GVTWASモータ外側仕様

25Wモータ仕様
フレーム断面拡大(左右対称)

Z部詳細図
X部(M3用)
Y部(M5用)
| フレーム | モータカバー | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | アルミ材 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 |
| 型式 | - | B | - | L | - | モータ | - | ベルト 仕様 | - | モータメーカー 選択 | ( | - | 追加工 | ) | |||||||
| 出力 | - | 電圧 | - | 仕様 | - | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||||||
| GVTWAU | - | 60 | - | 660 | - | 25 | - | S200 | - | INVM | - | 12.5 | - | H | - | B | ( | - | MK・FYA・FYB・PK | ) | |
| GVTWAU | - | 60 | - | 660 | - | 25 | - | NV | - | NM | - | NH | - | S | - | R | (モータ・ギヤヘッドなし) | ||||
| 型式 | B 指定10mm単位 | L 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 [ ! ]メーカーごとに価格が異なります。 | |||||||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||||||
| GVTWAU (モータ内側仕様) GVTWAS (モータ外側仕様) | 50~300 | 250~3000 | 6 | T100 T200 (単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) |
| H(一般用・半透明) S(スライディング用・緑) J(ベルトなし) | AS(住友重機械工業) B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 | ||||
| 25 | T100 T200 (単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) |
| AS(住友重機械工業) B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 | ||||||||
| S200 (三相) | IM(インダクションモータ) INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ) INVC(インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ) | |||||||||||
| 6 25 | NV (モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | ||||||||
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。逆搬送での使用は動作保証外となります。予めご了承ください。
[ ! ]配線図・モータ詳細は(>>こちら)
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。

| ベルト幅 B(mm) | 機長 L(mm) | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 100 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.3 |
| 200 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.6 |
| 300 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.9 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカ | |||
| 6W | インダクションモータ | 住友重機械工業 | 25〜180 | 115 |
| オリエンタルモーター | 25〜180 | 115 | ||
| 台湾製 | 25~ 75 | 115 | ||
| 90〜180 | 122 | |||
| スピードコントロールモータ | 住友重機械工業 | 25〜180 | 125.8 | |
| オリエンタルモーター | 25〜180 | 125 | ||
| 台湾製 | 25〜75 | 127 | ||
| 90〜180 | 134 | |||
| 25W | インダクションモータ | 住友重機械工業 | 5〜18 | 117 |
| 25〜180 | 127.5 | |||
| オリエンタルモーター | 5〜18 | 117 | ||
| 25〜180 | 127.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 129 | ||
| 90〜180 | 136 | |||
| スピードコントロールモータ | 住友重機械工業 | 5〜18 | 127.8 | |
| 25〜180 | 138.3 | |||
| オリエンタルモーター | 5〜18 | 127 | ||
| 25〜180 | 137.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 139.5 | ||
| 90〜180 | 146.5 | |||
| Type | 種類 | 仕様 | 色調 | 材質 | 使用温度 | ||
| 本体 | 心線 | 帆布 | |||||
| LTBRA | 両面布張り | スライディング用 | 緑 | アイアンラバー(R) (ポリウレタン) | 高張力 スチールコード | ナイロン帆布 | 0℃ ~80℃ |
| LTBJA | 標準 | 一般用 | 半透明 | - | |||
| 相手材 | ベルトタイプ | ||
| 歯面・背面 | |||
| 布張りタイプ | 標準タイプ | ||
| ステンレス | 0.3 | 0.6 | |
| ポリアミド | 0.2 | 0.6 | |
| 超高分子量ポリエチレン | 0.2 | 0.3 | |

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。
| ギヤヘッド 減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 5 | 30.0 | 36.0 |
| 7.5 | 20.0 | 24.0 |
| 9 | 16.7 | 20.0 |
| 12.5 | 12.0 | 14.4 |
| 15 | 10.0 | 12.0 |
| 18 | 8.3 | 10.0 |
| 25 | 6.0 | 7.2 |
| 30 | 5.0 | 6.0 |
| 36 | 4.2 | 5.0 |
| 50 | 3.0 | 3.6 |
| 60 | 2.5 | 3.0 |
| 75 | 2.0 | 2.4 |
| 90 | 1.7 | 2.0 |
| 100 | 1.5 | 1.8 |
| 120 | 1.2 | 1.5 |
| 150 | 1.0 | 1.2 |
| 180 | 0.8 | 1.0 |
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
[ ! ]モータケーブルは延長できません。
| モータ | オリエンタルモータ | 台湾製モータ | 住友重機械工業 | ||||||
| モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | モータ型番 | コントローラ 型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | |||||||
| 6W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US206-401 | 2GN□□S | PACMSV-UT60-W6-V100 | PACMGXT60-□□ | A6U06A | CAU06A | G6□D |
| 単相200V | US206-402 | PACMSV-UT60-W6-V200 | A6U06C | CAU06C | |||||
| 単相110V・115V | US206-401U2 | PACMSVW-UT60-W6-V110 | ― | ― | ― | ||||
| 単相220V・230V | US206-402E2 | PACMSVW-UT60-W6-V220 | ― | ― | ― | ||||
| 25W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US425-401 | 4GN□□S | PACMSV-UT80-W25-V100 | PACMGXT80-□□ | A8U25A | CAU25A | G8□D |
| 単相200V | US425-402 | PACMSV-UT80-W25-V200 | A8U25C | CAU25C | |||||
| 単相110V・115V | US425-401U2 | PACMSVW-UT80-W25-V110 | ― | ― | ― | ||||
| 単相220V・230V | US425-402E2 | PACMSVW-UT80-W25-V220 | ― | ― | ― | ||||
| 備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 [ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。 | [ ! ]スピードコントロールモータに使用するには | ||||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
6W 25W | 1m | ![]() | ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 | ||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||
長さ | 単相100V、単相200V | ||
6W 25W | 1m | ![]() | |
2m | |||
3m | |||
4m | |||
・使用できるケーブルの最大延長距離は4mです。 | |||
| 仕様 | INVM | INVC |
| メーカ | 三菱電機株式会社 | 三菱電機株式会社 |
| 型式 | FR-D720-0.1K | R-E820-0.1K-1 ※CC-Linkカード: FR-A8NC E-KIT 同梱 |
| 電源 | 三相200V | 三相200V |
| 備考 | CC-Link通信対応 |
挿入位置 | コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
X部 | JIS1種六角ナット | M3 (並目) | 0.5 | ― | ― | ― | ― | |
Y部 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット | M5 (並目) | 0.8 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット | M5 (並目) | 0.8 | ||
― | M4 (並目) | 0.7 | ||||||
M3 (並目) | 0.5 | |||||||
■分解の手順


図3-1
図3-2






| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||
| MK | モータ位置勝手違い![]() [ ! ]お客様でのモータ位置変更は動作保証外となります。予めご了承ください。 | モータ位置が変更できます。 ヘッド駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:MK | [ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する部品も変更されます。 | GVTWAU-60-660-25-S200- INVM-12.5-H-B-MK | 1,000 | ||||
| FYA FYB | 追加ザグリ穴 ヘッド駆動 ![]() | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。 [ ! ]内側フレーム溝およびフレームジョイント位置にザグリ穴は加工させません。 | GVTWAU-60-660-25-S200- INVM-12.5-H-B-FYA300 | 1,200 | ||||
| PK | プーリホルダ勝手違い![]() (ヘッド駆動) (中間駆動) | プーリホルダーの位置を変更します。 GVシリーズ2列タイミングベルト プーリホルダのうち替わり外側で、駆動軸の長さが異なります。 〈指定方法〉:PK | [ ! ]ヘッド駆動の場合、モータ勝手違い(MK)と併用できます。 [ ! ]組立精度に影響があるため、お客様によって組み換えられた場合保証外となります。 [ NG ]GVTWAU・GVTWASの場合、B=50は適用外 | GVTWAU-60-660-25-S200- INVM-12.5-H-B-PK | 2,500 | ||||
| SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) <スピードコントローラブラケット規格図> ![]() | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉:SCB 住友重機械工業・オリエンタルモーター・台湾製モータのコントローラに対応します。 | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 | GVTWAU-60-660-25-S200- INVM-12.5-H-B-SCB | 800 | ||||
| 追加工 コード | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。 [ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。 [ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。 [ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可 | GVTWAU-60-660-25-S200- INVM-12.5-H-B-NA1-H750-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | GVTWAU-60-660-25-S200- INVM-12.5-H-B-WA3-H1200-P400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | |||||||||||||||||||||
| L250〜300 | L305〜400 | L405〜500 | L505〜600 | L605〜700 | L705〜800 | L805〜900 | L905〜1000 | L1005〜1100 | L1105〜1200 | L1205〜1300 | L1305〜1400 | L1405〜1500 | L1505〜1600 | L1605〜1700 | L1705〜1800 | L1805〜1900 | L1905〜2000 | L2005〜2250 | L2255〜2500 | L2505〜2750 | L2755〜3000 | ||
| GVTWAU GVTWAS | 50〜100 | 91,900 | 92,200 | 92,500 | 92,800 | 93,100 | 93,400 | 93,700 | 94,000 | 94,300 | 94,500 | 94,800 | 95,100 | 95,400 | 95,700 | 96,000 | 96,300 | 96,600 | 96,900 | 109,800 | 111,000 | 112,400 | 113,600 |
| 110〜150 | 92,000 | 92,300 | 92,500 | 92,800 | 93,100 | 93,400 | 93,700 | 94,000 | 94,300 | 94,600 | 94,900 | 95,200 | 95,500 | 95,700 | 96,000 | 96,300 | 96,600 | 96,900 | 109,800 | 111,000 | 112,400 | 113,700 | |
| 160〜200 | 92,500 | 92,800 | 93,100 | 93,400 | 93,700 | 94,000 | 94,300 | 94,500 | 94,800 | 95,100 | 95,400 | 95,700 | 96,000 | 96,300 | 96,600 | 96,900 | 97,200 | 97,500 | 109,800 | 111,100 | 112,400 | 113,700 | |
| 210〜250 | 93,200 | 93,500 | 93,800 | 94,100 | 94,400 | 94,700 | 95,000 | 95,200 | 95,500 | 95,800 | 96,100 | 96,400 | 96,700 | 97,000 | 97,300 | 97,600 | 97,900 | 98,200 | 111,900 | 113,200 | 114,500 | 115,900 | |
| 260〜300 | 93,700 | 94,000 | 94,300 | 94,600 | 94,900 | 95,200 | 95,500 | 95,700 | 96,000 | 96,300 | 96,600 | 96,900 | 97,200 | 97,500 | 97,800 | 98,100 | 98,400 | 98,700 | 111,900 | 113,200 | 114,500 | 115,900 | |
※GVTWASは、上記表に+¥5,000となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
| モータ・ベルト 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | AS(住友重機械工業) | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | J(ベルトなし) | |||||
| 6W 25W | IM | 本体価格+¥ 5,000 | 本体価格 | 本体価格-¥6,000 | 本体価格-¥4,000 | |||||||
| SCM | 本体価格+¥11,000 | 本体価格+¥6,000 | ||||||||||
| 25W | INVM | 本体価格+¥14,400 | 本体価格+¥9,400 | |||||||||
| INVC | 本体価格+¥26,000 | 本体価格+¥21,000 | ||||||||||
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | GVシリーズ 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 | ヘッド駆動 | 中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
パレット搬送や装置内組込に最適なタイミングベルトコンベヤ。
モータやプーリホルダ位置を内、外選択可能。さらにベルト交換も容易な構造に変更。
ベルトピッチを10mm単位/機長も5mm単位で指定可能!
オリエンタルモーターのACブラシレスモータ搭載コンベヤは「こちら」から
【規格追加】
住友重機械工業製モータを追加いたしました。
CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8