17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~13日目

パレット搬送や装置内組込みに最適なヘッド駆動タイプのタイミングベルトコンベヤに、ACブラシレスモータを...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

商品情報

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。

 

GVTWAU2
30Wモータ仕様

[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細
(モータ全長)」 表を
ご参照ください。

GVTWAS2モータ外側仕様

フレーム断面拡大(左右対称)
Z部詳細図X部(M3用)Y部(M5用)


※1:1105≦L≦1300時、この位置にジョイントフレームを追加で取付(1箇所)
※2:1305≦L≦3000時、この位置にジョイントフレームを追加で取付(2箇所)
※3:2005≦L≦3000時、本体中央部にベルト受けローラを1対取付
※4:メンテナンス時に増し締めする際は3.3(N・m)のトルクにてご対応ください。
■材質・表面処理
 フレームモータカバープーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材アルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装
[ ! ]1溝につき4個ずつナットが挿入されています。
[ ! ]本製品の左右の搬送ベルトは長さが異なります。
[ ! ]樹脂カバーは強度が比較的弱いため、取り外しの際はご注意ください。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1400の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。

規格表

型式-B-L-モータ-ベルト
仕様
-モータメーカー
選択
(-追加工) 
 
出力-電圧-仕様-ギヤヘッド
減速比
GVTWAU2-100-1000-30-T1-ABM-30-H-B(-MP・FYA・FYB・PK)
GVTWAU2-100-1000-30-NV-NM-NH-H-R    (モータ・ギヤヘッドなし)
 
  本体価格+モータ・ベルト仕様価格=基準単価
例)・ベルトなしの場合GVTWAU2-60-660-30-T1-ABM-30-J-B ➡128,400円 − 7,000円=121,400円
例)・モータ・ギアヘッドなしの場合GVTWAS2-60-660-30-NV-NM-NH-S-R ➡133,400円 − 33,000円=100,400円
TYPEB(ベルトピッチ)
指定10mm単位
L(プーリ間長さ)
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカ
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
GVTWAU2
(モータ内側仕様)

GVTWAS2
(モータ外側仕様)
50~300250~300030T1
(単相100~120V)

T2
(単相200~240V)

S2
(三相200~240V)
ABM
(ACブラシレスモータ)
20 30 50H(一般用・半透明)
S(スライディング用・緑)
J(ベルトなし)
B
(オリエンタルモータ)
NV
(モータなし)
NM
(モータなし)
NH
(ギヤヘッドなし)
R
(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようにモータ結線を行ってください。配線図・モータ詳細は>>こちら~参照
[ ! ]基準搬送方向以外での使用は保証対象外となります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
[ ! ]タイミングベルト交換方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]2列タイミングベルトタイプは、ベルト2本の歯数が異なります。
下図の通り、駆動側と従動側の2種類となります。
ベルト長さ計算式 駆動側:(2L+220) / 5
従動側:(2L+100) / 5   単位:歯数 (L=プーリ間長さ)

■機体重量
(モータ出力30W)

(kg)

ベルト幅
B(mm)
機長 L(mm)
50010001500200025003000
1003.24.25.26.17.18.0
2003.44.45.46.47.48.3
3003.74.75.76.77.78.6
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカー
30Wブラシレス
モータ
オリエンタル
モーター
2072.0
30 5076.0

搬送能力算出

■ギヤヘッド減速比  *参考値
ギヤヘッド
減速比
ベルト速度(m/min)
MinMax
200.420.0
300.313.3
500.28.0

※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸回転速度4000r/min、
Minは80r/minでの参考値です。

※負荷条件により減少することがあります。
※50Hz、60Hz共通。

■搬送能力 30W         *参考値(B=300)

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は、
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討下さい。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。
■ブラシレスモータドライバ
・ドライバパネル加工図
[ ! ]ACブラシレスモータには、ドライバ用取付ブラケットは付属しておりません。ドライバ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]ドライバ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
■ACブラシレスモータ型番 接続ケーブル型番
オリエンタルモータ
モータコントローラ型式モータ+ギヤヘッド型式接続ケーブル電源ケーブル
出力仕様電圧メーカー型式メーカー型式メーカー型式メーカー型式
30Wブラシレスモータ単相100~120VBMUD30-A2BLM230-□B
(□:ギヤヘッド減速比)
CC01BL2
ドライバ側 モーター側
CC02AC03N(2m)
単相200~240VBMUD30-C2
三相200~240VCC02AC04N(2m)
備考[ ! ]ACブラシレスモータ仕様には次のものが含まれています。
モータ、ギヤヘッド、ドライバユニット、接続ケーブル(1m)、電源ケーブル(2m)
ドライバ用取り付けねじ、取扱説明書

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

コンベヤ構成部品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像1_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像2_コンベア構成部品
 
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像3\コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像4_コンベア構成部品
 

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
MKモータ位置勝手違い
モータ位置が変更できます。
ヘッド駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:MK

[ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する部品も変更されます。

GVTWAU2-100-1000-30-
T1-ABM-30-H-B-MK
1,000
FYA
FYB
追加ザグリ穴
ヘッド駆動
追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。
〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
対応コンベヤFYA・FYB
GVTWAU2・GVTWAS280≦FYA・FYB≦(L-65)

[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位

[ ! ]FYB-FYA≧15

[ ! ]指定範囲は左記表となります。

[ ! ]内側フレーム溝およびフレームジョイント位置にザグリ穴は加工させません。

GVTWAU2-100-1000-30-
T1-ABM-30-H-B-FYA300
1,200
PKプーリホルダ勝手違い
(ヘッド駆動)
モータ位置
内側仕様:GVTWAU
外側仕様:GVTWAS
(中間駆動)
モータ位置
内側仕様:GVTWNU
外側仕様:GVTWNS
プーリホルダーの位置を変更します。
GVシリーズ2列タイミングベルト
プーリホルダのうち替わり外側で、J駆動軸の長さが異なります。
〈指定方法〉:PK

[ ! ]ヘッド駆動の場合、モータ勝手違い(MK)と併用できます。

[ ! ]組立精度に影響があるため、お客様によって組み換えられた場合保証外となります。

[ NG ]GVTWAU・GVTWASの場合、B=50は適用外

GVTWAU2-100-1000-30-
T1-ABM-30-H-B-PK
2,500
SCBスピードコントローラ用ブラケット付属
(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)
<スピードコントローラブラケット規格図>
     ①スピードコントローラブラケット
スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB

[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属

[ ! ]コントローラ取付用ねじ
(M4x8)2本付属

[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。

[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。

GVTWAU2-100-1000-30-
T1-ABM-30-H-B-SCB
800
 
追加工
コード
コンベヤ用スタンド追加適用条件指定例
NA□■コンベヤスタンドI型
ベルト幅≦140mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)
*1 D寸法対応表
B30~8090~140
D200280
[ ! ]Bはベルト幅
コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。
〈指定方法〉:
NA1-H750-PN
WA3-H1200-P400
 

[ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。

[ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。

[ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。

[ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
 
 ①ブラケット②アルミ
フレーム
③アジャスト
ボルト
④アルミ
フレーム
[ M ]材質NASUS304アルミ材スチールアルミ材
WAスチール
[ S ]表面処理NA2Bアルマイト
処理
三価
クロメート
アルマイト
処理
WA三価クロメート
 ⑤ブラケット⑥受け板⑦フット
ベース
 
[ M ]材質NAアルミ材スチールー 
WAスチール 
[ S ]表面処理NAアルマイト
処理
三価
クロメート
ー 
WA三価
クロメート
 

■NA□・WA□取付寸法表
対応型式CX・Y
GVTWAU2・GVTWAS219B+21
GVTWNU2・GVTWNS2
*Bはベルト幅、Cは搬送面までの寸法
*取付箇所は下溝を想定した寸法
 
Codeスタンド数高さHピッチP
NA
WA
1300~
1300
300~
2000
2
3
4
[ ! ]H寸、P寸10mm単位指定可能

[ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。

[ ! ]□=1の場合自立しません。

[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。
(こちら,およびこちら)

[ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。

[ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可

GVTWAU2-100-1000-30-
T1-ABM-30-H-B-NA1-H750-P
WA□■コンベヤスタンドH型
ベルト幅≧150mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)
GVTWAU2-100-1000-30-
T1-ABM-30-H-B-WA3-H1200-P400
\/1Code
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
  〈基準単価〉+〈追加スタンド価格〉=〈スタンド合計金額〉
例)NA1-H800-PN→6,860円+0円=6,860円
例)NA3-H1000-P900→7,470円+10,260x(3-1)円=27,990円

 

コンベヤ用スタンドI型(NA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4905,99008,0708,7809,77010,490
500~6906,34008,4209,13010,12010,840
700~9906,86008,9409,65010,64011,360
1000~13007,47009,55010,26011,25011,970
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4908,50009,99010,80011,79012,510
500~6909,020010,51011,32012,31013,030
700~99011,080012,57013,38014,37015,090
1000~130011,680013,17013,98014,97015,690
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。

外形図へ戻る

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜9コ
L250〜L305〜L405〜L505〜L605〜L705〜L805〜L905〜L1005〜L1105〜L1205〜L1305〜L1405〜L1505〜L1605〜L1705〜L1805〜L1905〜L2005〜L2255〜L2505〜L2755〜
300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002250250027503000
GVTWAU2
GVTWAS2
50~100126,900127,200127,500127,800128,100128,400128,700129,000129,300129,500129,800130,100130,400130,700131,000131,300131,600131,900144,800146,000147,400148,600
110~150127,000127,300127,500127,800128,100128,400128,700129,000129,300129,600129,900130,200130,500130,700131,000131,300131,600131,900144,800146,000147,400148,700
160~200127,500127,800128,100128,400128,700129,000129,300129,500129,800130,100130,400130,700131,000131,300131,600131,900132,200132,500144,800146,100147,400148,700
210~250128,200128,500128,800129,100129,400129,700130,000130,200130,500130,800131,100131,400131,700132,000132,300132,600132,900133,200146,900148,200149,500150,900
260~300128,700129,000129,300129,600129,900130,200130,500130,700131,000131,300131,600131,900132,200132,500132,800133,100133,400133,700146,900148,200149,500150,900
GVTWAS2は上記表に+¥5,000になります。
モータ・ベルト
仕様価格
R(モータ・ギヤヘッドなし)J(ベルトなし)
本体価格-¥33,000本体価格-¥7,000
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~910~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷

[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連商品

商品名GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
写真

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像1_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像2_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像3_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像4_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像5_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像6_関連商品

駆動種類多列ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動多列中間駆動多列ヘッド駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)151010151510

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数
型番

ベルト幅/ピッチB

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ電圧 S (三相)

(V)

モータ電圧 T (単相)

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様 ※モータ電圧を先にご選定ください。

モータ出力

(W)

最小発注数量
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
三相200~240V(S2)
-
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
三相200~240V(S2)
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
三相200~240V(S2)
-
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
三相200~240V(S2)
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
三相200~240V(S2)
-
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
三相200~240V(S2)
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
三相200~240V(S2)
-
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
三相200~240V(S2)
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
50 ~ 300
250 ~ 3000
モータなし [NM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

パレット搬送や装置内組込みに最適なヘッド駆動タイプのタイミングベルトコンベヤに、ACブラシレスモータを搭載。
負荷が掛かっても一定速度、コンパクトで省エネ性に優れます。


インダクションモータ、スピードコントロールモータ、インダクション+インバータ搭載コンベヤは「こちら」から

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレームのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
【トレイ搬送コンベアとして】
5
満足度:5.0
ASSY品の為、設計無く、品番選定なので、時短につながります。 ラフ搬送の為、現状使用しても、特に問題にはなっていません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類タイミングベルト平ベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルト平ベルト
駆動位置多列ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動多列中間駆動ヘッド駆動中間駆動
目安可搬重量軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)
最大搬送重量(kg)151510151515
モータブランドオリエンタルモータ / モータなしオリエンタルモータ / モータなしオリエンタルモータ / モータなしオリエンタルモータ / モータなしオリエンタルモータ / モータなしオリエンタルモータ / モータなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート