17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列ヘッド駆動3溝フレーム Φ50

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

搬送面が2列になっているため、ベルト間にストッパやセンサの取付が可能です。【技術コンテンツ】ミスミはご...

詳細を確認
  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品情報

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。
CVGTB
25Wモータ仕様
2017年4月1日ご注文分よりB=101以上のリジットカップリングについては、
止めねじ仕様変更、接着剤塗布にて締結となります。

※L≧365の場合、1溝につき最大4個ナットが挿入されています。
ナット挿入用ザグリ穴が必要な場合は、追加工にてご指定下さい。

フレーム断面・拡大(左右対称)

[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。

[ ! ]L≧1000の場合、スタンド取付を推奨
しております。スタンド追加工に関す
る詳細はこちら参照

 

[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる

可能性がございます。

40Wモータ仕様
注記
※1 コンデンサ:単相インダクション

モータのみ取付

※2 ジョイント:1005≦L≦2000の時、

この位置に追加で取付 (1箇所)

※3 ジョイント:2005≦L≦3000の時、

この位置に追加で取付 (2箇所)

※4 ベルト受けローラ: 2005≦Lの時、

この位置に取付 (3箇所)


※タイミングベルトは、T10タイプ

(こちらLTBRA-T10200~)を採用

しています。詳細は商品ページを

ご参照ください。

 

[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細(モータ全長)」 表をご参照ください。

■材質・表面処理
 フレームモータカバープーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材アルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装

規格表

型式BLモータベルト仕様モータメーカー選択
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVGTB16088025T200IM120SB
CVGTB16088025NVNMNHSR(モータ・ギヤヘッドなし)
型式B
指定1mm単位
L
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカー選択
[ ! ]メーカーごとに価格が異なります。
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVGTB80〜300265〜300025
40
T100(単相)
T200(単相)
IM(インダクションモータ)
SCM(スピードコントロールモータ)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S(スライディング用・緑)
J(ベルトなし)
B(オリエンタルモータ)
C(台湾製モータ)
※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。
S200(三相)IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)
NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。逆搬送での使用は動作保証外となります。予めご了承ください。
[ ! ]配線図・モータ詳細は(>>こちら
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+180) / 10   単位:歯数 小数点以下四捨五入(L=プーリ間長さ)
[ ! ]平ベルト交換方法/蛇行調整方法については>>こちらをご参照ください。
■機体重量
(モータ出力25Wの場合)(kg)
 機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
50075010001500200025003000
10089.410.813.716.619.422.3
2008.49.911.314.21719.922.8
3008.910.311.714.617.520.323.2

※表中の数値はあくまで目安となります。
ベルト種類、追加工などで変化する場合があります。

※モータ出力が40Wになる場合は、1.1kg加算ください。
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
25Wインダクションモータオリエンタルモーター5〜18117.0
25〜180127.5
台湾製5〜75129.0
90〜180136.0
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター5〜18127.0
25〜180137.5
台湾製5〜75139.5
90〜180146.5
40Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18147.0
25〜180165.0
台湾製12.5〜75164.6
90〜180173.6
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18157.0
25〜180175.0
台湾製12.5〜75175.1
90〜180184.1
■ベルト仕様
Type
種類
仕様
色調
材質
使用温度
本体
心線
帆布
両面布張り
スライディング用
アイアンラバー(R)
(ポリウレタン)
高張力
スチールコード
ナイロン帆布
0℃~80℃
[ ! ]ベルトの詳細は(>>こちら
[ ! ]使用温度は参考値となります。
[ ! ]アイアンラバー(R)は帯電防止仕様です。
[ ! ]アイアンラバー(R)はNOK株式会社の商標登録です。
[ ! ]ベルトの耐薬品性は(>>こちら
■摩擦係数比較表(参考値)
相手材
ベルトタイプ
歯面・背面
布張りタイプ
ステンレス
0.3
ポリアミド
0.2
超高分子量ポリエチレン
0.2
[ ! ]表中の数値は実測値の一例であり、規格値ではありません。

搬送能力算出

■ギヤヘッド減速比*参考値
*負荷状態により減少することがあります。

ギヤヘッド減速比ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
554.064.8
7.536.043.2
930.036.0
12.521.625.9
1518.021.6
1815.018.0
2510.813.0
309.010.8
367.59.0
505.46.5
604.55.4
753.64.3
903.03.6
1002.73.2
1202.32.7
1501.82.2
1801.51.8
[ ! ]モータ仕様IMの場合 上表の搬送速度で

定速になります。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は

上表の値をご参照ください。

■搬送能力*参考値

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。

[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
25W/40W 共通
■台湾モータスピードコントローラ外形図
25W/40W 共通

[ ! ]モータケーブルは延長できません。
[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。
■スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ
モータユニット型番 ギヤヘッド型番
 ※□には減速比が入ります
モータユニット型番 ギヤヘッド型番
 ※□には減速比が入ります
出力仕様電圧
25Wスピードコント
ロールモータ
 単相100VUS425-4014GN□□SPACMSV-UT80-W25-V100PACMGXT80-□□
 単相200VUS425-402PACMSV-UT80-W25-V200
 単相110V・115VUS425-401U2PACMSVW-UT80-W25-V110
 単相220V・230VUS425-402E2PACMSVW-UT80-W25-V220
40Wスピードコント
ロールモータ
 単相100VUS540-4015GN□□SPACMSV-UT90-W40-V100PACMGXT90-□□
 単相200VUS540-402PACMSV-UT90-W40-V200
 単相110V・115VUS540-401U2PACMSVW-UT90-W40-V110
 単相220V・230VUS540-402E2PACMSVW-UT90-W40-V220
備考 [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
   モーター、スピードコントロールユニット、
 スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書
[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
   モーター、スピードコントロールユニット
[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ単相100V、単相200V単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
25W
40W
1mCC-1 CC01SU05
2mCC-2CC02SU05
3mCC-3CC03SU05
4mCC-4CC04SU05
 ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■インバータ仕様
仕様INVM
メーカ三菱電機株式会社
型式FR-D720-0.1K
電源三相200V
■コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置
L≧365以上の場合コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝)
追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売)
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部
JIS1種六角ナット
LBNR3M3
(並目)
0.5
Y部
JIS1種六角ナット
LBNR6M6
(並目)
1.0コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT6-5M5
(並目)
0.8
PACK-CHNT6-4M4
(並目)
0.7
PACK-CHNT6-3M3
(並目)
0.5

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

コンベヤ構成部品

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像1_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像2_コンベア構成部品
 
タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像3_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像4_コンベア構成部品
 

追加工

追加工
追加工内容
適用条件
指定例
¥/1Code
コード
MK
モータ位置勝手違い

[ ! ]お客様でのモータ位置変更は動作保証外となります。予めご了承ください。
モータ位置が変更できます。
ヘッド駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:MK
[ ! ]一部機種はMKを追加するこ
とにより、関連する部品も変
更されます。
CVGTB-100-1000-
25-T100-IM-25-
S-B-MK
6,000
FYA
FYB
追加ザグリ穴
ヘッド駆動
追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥の
フレームに加工します。
〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
対応コンベヤ
FYA・FYB
CVGTB
180≦FYA・FYB≦(L-65)
[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位
[ ! ]FYB-FYA≧15
[ ! ]指定範囲は左記表となります。
[ ! ]内側フレーム溝およびフレーム
ジョイント位置にザグリ穴は加工
されません。
CVGTB-100-1000-
25-T100-IM-25-
S-B-FYA500
1,200
CW
モータカバー窓付きタイプ
ヘッド駆動
モーターカバー窓付きタイプに変更できます。
〈指定方法〉:CW
[ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート
単品でも購入可能
詳細はこちら
CVGTB-100-1000-
25-T100-IM-
25-S-B-CW
3,000
追加工
追加工内容
適用条件
指定例
¥/1Code
コード
SCB
スピードコントローラ用ブラケット付属

<スピードコントローラブラケット規格図>
①スピードコントローラブラケット
スピードコントローラ用の取付
ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属
[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない
場合があります。
[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの
形状が異なります。
CVGTB-100-1000-25-
T100-SCM-25-S-B-SCB
800
ANT□
後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の
後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT6-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Code
ナット
数量Q
M
付属品(1本)
A
B
T
セット
スクリュー
ANT5
4
8
12
3
M4×5
4.9
7
4
(M5溝用)
4
ANT6
3
M4×6
5.9
8
4.5
(M6溝用)
4
 
5
CVGTB-100-1000-25-
T100-SCM-25-S-B-
ANT6-Q8-4
カット
数量
¥基準
単価
Q
4
300
8
500
12
700
 
TBM
端子箱付モータ
■オリエンタル仕様 
インダクションモータを端子箱
付きのタイプに変更します。
〈指定方法〉:TBM
[ ! ]オリエンタルモーター仕様のみ選定可能。
CVGTB-100-1000-25-
T100-SCM-25-S-B-TBM
5,000
追加工
コンベヤ用スタンド追加
適用条件
指定例
コード
NA□■コンベヤスタンドI型
ベルト幅≦140mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)

*1 D寸法対応表
B
30~80
90~140
D
200
280
[ ! ]Bはベルト幅
コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。
〈指定方法〉:
NA1-H750-PN
WA3-H1200-P400


[ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。
[ ! ]プーリ間機長L寸≧1000の場合、2本以上のスタンド取付を推奨
しております。
[ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された
仕様です。
[ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
 
①ブラケット
②アルミ
フレーム
③アジャスト
ボルト
④アルミ
フレーム
[ M ]材質
NA
SUS304
アルミ材
スチール
アルミ材
WA
スチール
[ S ]表面処理
NA
2B
アルマイト
処理
三価
クロメート
アルマイト
処理
WA
三価クロメート
 
⑤ブラケット
⑥受け板
⑦フット
ベース
 
[ M ]材質
NA
アルミ材
スチール
 
WA
スチール
 
[ S ]表面処理
NA
アルマイト
処理
三価
クロメート
 
WA
三価
クロメート
 

■NA□・WA□取付寸法表
対応型式
C
X・Y
CVGTB・CVGTP
41
B+31
*Bはベルト幅、Cは搬送面までの寸法
*取付箇所は下溝を想定した寸法
 
Code
スタンド数
高さH
ピッチP
NA
1
 
 
WA
2
300~
300~
 
3
1300
2000
 
4
 
 
[ ! ]H寸、P寸10mm単位指定可能
[ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、
⑤ブラケットは付属しません。
[ ! ]□=1の場合自立しません。
[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが
不要の場合は本追加工ではなく、
単品のCSTS、CSTWを
ご注文ください。
こちら,およびこちら
[ ! ]スタンドは部品を分割して発送
いたします。お客様にて
組立が必要です。
CVGTB-100-1000-25-T100-
SCM-25-S-B-NA1-H800-PN
WA□■コンベヤスタンドH型
ベルト幅≧150mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)
CVGTB-200-1000-25-T100-
SCM-25-S-B-WA2-H800-P500
\/1Code
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
  〈基準単価〉
〈追加スタンド価格)
=
〈スタンド合計金額〉
例)NA1-H800-PN
6,860円
0円
=
6,860円
例)NA3-H1000-P900
7,470円
10,260x(3-1)円
=
27,990円

コンベヤ用スタンドI型(NA□)
H
\基準単価
追加スタンド価格
PN
P300~590
P600~990
P1000~1590
P1600~2000
300~490
5,990
0
8,070
8,780
9,770
10,490
500~690
6,340
0
8,420
9,130
10,120
10,840
700~990
6,860
0
8,940
9,650
10,640
11,360
1000~1300
7,470
0
9,550
10,260
11,250
11,970
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。

 

コンベヤ用スタンドH型(WA□)
H
\基準単価
追加スタンド価格
PN
P300~590
P600~990
P1000~1590
P1600~2000
300~490
8,500
0
9,990
10,800
11,790
12,510
500~690
9,020
0
10,510
11,320
12,310
13,030
700~990
11,080
0
12,570
13,380
14,370
15,090
1000~1300
11,680
0
13,170
13,980
14,970
15,690
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜9コ
L265〜300 L305〜400L405〜500L505〜600L605〜700L705〜800L805〜900L905〜1000L1005〜1100L1105〜1200L1205〜1300L1305〜1400L1405〜1500L1505〜1600L1605〜1700L1705〜1800L1805〜1900L1905〜2000L2005~2250L2255~2500L2505~2750L2755~3000
CVGTB80〜100120,750121,590122,430123,270124,010124,950125,690126,630127,370128,210129,050129,890130,730131,570132,300133,250133,980134,930150,150152,990155,720158,550
110〜150120,860121,590122,430123,270124,110124,950125,790126,630127,470128,210129,150129,890130,730131,570132,410133,250134,090134,930150,150152,990155,820158,550
160〜200120,860121,700122,430123,380124,110125,060125,790126,630127,470128,310129,150129,990130,730131,670132,410133,350134,090134,930150,260152,990155,820158,660
210〜250122,010122,850123,690124,530125,270126,210126,950127,890128,630129,470130,310131,150131,990132,830133,560134,510135,240136,190152,360155,190157,920160,760
260〜300122,010122,850123,690124,530125,270126,210126,950127,890128,630129,470130,310131,150131,990132,830133,560134,510135,240136,190152,360155,190157,920160,760
[ ! ]カタログ表記以上の数量の場合、価格・納期のお見積りをさせて頂きます。
モータ・ベルト
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)J(ベルトなし)
25W
40W
IM本体価格+¥ 5,000
本体価格のみ
本体価格−¥6,000本体価格−¥7,000
SCM本体価格+¥11,000
本体価格+¥ 6,000
INVM本体価格+¥14,400
本体価格+¥ 9,400
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜23~67〜
値引率基準単価基準単価3%
出荷日通常+4日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連商品

商品名GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-
写真

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像1_関連商品

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像2_関連商品

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像3_関連商品

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像4_関連商品

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像5_関連商品

タイミングベルトコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ50 関連画像6_関連商品

駆動種類多列中間駆動ヘッド駆動中間駆動多列ヘッド駆動多列中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)151010151510

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
200
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
80 ~ 300
265 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
25 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1スライディング用・緑 [S] / 2.ベルトなし [J]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

搬送面が2列になっているため、ベルト間にストッパやセンサの取付が可能です。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列ヘッド駆動3溝フレーム Φ50のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンス用部品を購入出来ますか?
A
「ミスミコンベヤ選定サイト」にて部材品を検索・ご購入頂けます。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列中間駆動3溝フレーム Φ50
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】フルベルトタイプ ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
ステンレスベルトコンベヤ【CVシリーズ】ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜10日目〜8日目〜10日目〜8日目〜12日目〜
ベルト種類タイミングベルトタイミングベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルトステンレスベルト
駆動位置多列ヘッド駆動多列中間駆動多列ヘッド駆動多列中間駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)151515151515
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ
モータ仕様インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング