メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
蛇行抑制桟付のベルトを使用することにより、横方面からの力による蛇行を抑制しベルトの直進性を維持するのに...
詳細を確認

25Wモータ仕様

| フレーム | モータカバー | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | アルミ材 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 |
| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | ||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | ||||||||||
| CVGB | − | 100 | − | 1000 | − | 25 | − | T100 | − | IM | − | 25 | − | H | − | B |
| 型式 | B 指定1mm単位 | L 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 [ ! ]メーカーごとに価格が異なります。 | |||||||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||||||
| CVGB | 50〜300 | 190〜2000 | 6 25 | T100(単相) T200(単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用・黒) O(耐油仕様・緑) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) ※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」からご選定ください。 | B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 |
| 25 | S200(三相) | IM(インダクションモータ) | ||||||||||
[ NG ]出力6のとき5〜9適用不可 | ||||||||||||
| 6 25 | NV(モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | ||||||||
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。組立手順・梱包状態は「コンベヤ選定サイト」参照
[ ! ]蛇行抑制桟付ベルトはプライ数(厚さ)に応じて反りが発生する可能性があるのでご確認ください。[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]をWOSにご入力頂きご購入ください。| ベルト仕様 | 標準ベルト(本体価格のみ) | オプションベルト1(+¥3,000) | オプションベルト2(+¥5,500) | ベルトなし(−¥4,000) |
| 一般用 | H(緑) W(白) | − | − | J (ベルトなし) |
| スライディング用 | G(緑) S(白) | − | − | |
| 傾斜搬送用 | − | − | − | |
| グリップ仕様 | − | − | GG(緑) GW(白) | |
| 耐油仕様 | O(緑) | OW(白) | − | |
| 非粘着仕様 | N(白) | NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白) | − | |
| 食品搬送用 | − | KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー) | − | |
| 電子部品搬送用 | D(黒) | − | − |
| 機長L(mm) | |||||
| ベルト幅 B(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 50 | 4.2 | 5 | 5.7 | 7.1 | 8.7 |
| 100 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 8.4 | 10.2 |
| 150 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 10.9 | 13.3 |
| 300 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 13.4 | 16.3 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカ | |||
| 6W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 105.0 |
| 25〜180 | 115.0 | |||
| 台湾製 | 12.5〜75 | 114.7 | ||
| 90〜180 | 120.7 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 115.0 | |
| 25〜180 | 125.0 | |||
| 台湾製 | 12.5〜75 | 126.9 | ||
| 90〜180 | 132.9 | |||
| 25W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 5〜18 | 117.0 |
| 25〜180 | 127.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 129.0 | ||
| 90〜180 | 136.0 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 5〜18 | 127.0 | |
| 25〜180 | 137.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 139.5 | ||
| 90〜180 | 146.5 | |||
■搬送能力
*参考値

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルト
のみ適用)の場合はグラフの1/2以下
の搬送能力でご検討ください。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる
場合がございます。
■ギヤヘッド減速比
*負荷状態により減少することがあります。
*参考値
| ギヤヘッド減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 5 | 56.4 | 67.7 |
| 7.5 | 37.6 | 45.1 |
| 9 | 31.3 | 37.6 |
| 12.5 | 22.6 | 27.1 |
| 15 | 18.8 | 22.6 |
| 18 | 15.7 | 18.8 |
| 25 | 11.3 | 13.5 |
| 30 | 9.4 | 11.3 |
| 36 | 7.8 | 9.4 |
| 50 | 5.6 | 6.8 |
| 60 | 4.7 | 5.6 |
| 75 | 3.8 | 4.5 |
| 90 | 3.1 | 3.8 |
| 100 | 2.8 | 3.4 |
| 120 | 2.4 | 2.8 |
| 150 | 1.9 | 2.3 |
| 180 | 1.6 | 1.9 |
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W 共通

■台湾モータスピードコントローラ外形図

モータ | オリエンタルモーター | 台湾製モータ | ||||
モータ型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | ||||
モータ型番 | ||||||
出力 | 仕様 | 電圧 | ||||
6W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | ||||
単相200V | ||||||
25W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | ||||
単相200V | ||||||
備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ*、 スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書 *60W、90Wのみ。 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット [ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。 | ||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
6W 25W | 1m | ![]() | ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 | ||||
| 挿入位置 | L≧290以上の場合コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | |||
| Y部 | JIS1種六角ナット | LBNR6 | M6 (並目) | 1.0 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT6-5 | M5 (並目) | 0.8 |
| ― | PACK-CHNT6-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
| PACK-CHNT6-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||


追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||
コード | |||||||||
MK | モータ位置勝手違い ![]() | モータ位置が変更できます。 ヘッド駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:MK | [ ! ]一部機種はMKを追加するこ とにより、関連する部品も変 更されます。 | CVGB-100-1000-25-T100- IM-25-H-B-MK | 6,000 | ||||
FYA FYB | 追加ザグリ穴 ヘッド駆動 ![]() | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と 奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。 | CVGB-100-1000-25-T100- IM-25-H-B-FYA500 | 1,200 | ||||
CW | モータカバー窓付きタイプ ヘッド駆動 ![]() | モーターカバー窓付きタイプに変更できます。 〈指定方法〉:CW | [ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート 単品でも購入可能 詳細はこちら | CVGB-100-1000-25-T100- IM-25-H-B-CW | 3,000 | ||||
追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット ![]() | スピードコントローラ用の取付 ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない 場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの 形状が異なります。 | CVGB-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B-SCB | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT□ | 後入れナット付属 ![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の 後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT6-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| CVGB-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B- ANT6-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBM | 端子箱付モータ ■オリエンタルモーター仕様 ![]() | インダクションモータを端子箱 付きのタイプに変更します。 〈指定方法〉:TBM | [ ! ]オリエンタルモーター仕様のみ選定可能。 | CVGB-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B-TBM | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加工 | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000の場合、2本以上のスタンド取付を推奨 しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された 仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、 ⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。 [ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが 不要の場合は本追加工ではなく、 単品のCSTS、CSTWを ご注文ください。 (こちら,およびこちら) [ ! ]スタンドは部品を分割して発送 いたします。お客様にて 組立が必要です。 | CVGB-100-1000-25-T100- SCM-25-H-B-NA1-H800-PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | CVGB-200-1000-25-T100- SCM-25-H-B-WA2-H800-P500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | |||||||||||||||||
| L190~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~1000 | L1005~1100 | L1105~1200 | L1205~1300 | L1305~1400 | L1405~1500 | L1505~1600 | L1605~1700 | L1705~1800 | L1805~1900 | L1905~2000 | ||
| CVGB | 50~100 | 95,340 | 96,920 | 100,280 | 103,320 | 104,580 | 105,840 | 107,420 | 108,990 | 111,930 | 113,190 | 114,450 | 115,710 | 117,290 | 120,120 | 121,590 | 123,170 | 124,430 | 126,000 |
| 110~150 | - | 98,810 | 102,170 | 105,950 | 107,210 | 108,470 | 110,040 | 111,620 | 115,190 | 116,450 | 117,710 | 118,970 | 120,540 | 124,110 | 125,580 | 127,160 | 128,520 | 130,100 | |
| 160~200 | - | - | 107,730 | 112,670 | 114,240 | 115,920 | 117,920 | 119,910 | 124,530 | 126,210 | 127,890 | 129,570 | 131,460 | 136,080 | 138,080 | 139,970 | 141,650 | 143,640 | |
| 210~250 | - | - | - | 116,970 | 118,550 | 120,230 | 122,220 | 124,220 | 129,680 | 131,360 | 133,040 | 134,720 | 136,710 | 141,960 | 143,850 | 145,850 | 147,530 | 149,520 | |
| 260~300 | - | - | - | - | 126,840 | 128,940 | 131,250 | 133,670 | 140,180 | 142,280 | 144,380 | 146,480 | 148,890 | 155,300 | 157,610 | 160,020 | 162,120 | 164,540 | |
| モータ 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) |
| 6W 25W | IM | 本体価格+¥5,000 | 本体価格のみ | 本体価格-¥6,000 | |
| SCM | 本体価格+¥11,000 | 本体価格+¥ 6,000 |
| ベルト 仕様価格 | 標準ベルト | オプションベルト1 | オプションベルト2 | ベルトなし |
| 本体価格のみ | 本体価格+¥3,000 | 本体価格+¥5,500 | 本体価格−¥4,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6〜9 | 10〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 | 3% |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30 | GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | ヘッド駆動 | 中間駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 18日目 |
蛇行抑制桟付のベルトを使用することにより、横方面からの力による蛇行を抑制しベルトの直進性を維持するのに適したコンベヤです。メンテナンス性と省スペースに優れています。
【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】モータ位置選択タイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレームΦ30
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
倍速チェーンコンベヤ【BVシリーズ】 呼び4 中間駆動
0