17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。

ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6,87022,290
税込単価
7,55724,519
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】歯部高周波焼入で歯面強度は通常品の約5倍!さらに歯部研磨加工で、精度・耐摩耗性に優れたラックギ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

 
穴加工N:穴加工無し
穴加工ST:側面タップ
穴加工A:背面タップ
穴加工Z:側面ザグリ

 

  端面拡大図
モジュールP 許容差
0.5~2.0-0.1
-0.3
2.5・3.0-0.1
-0.4
 [ ! ] F= L-B×(K-1)2
L寸公差(mm)W・H公差(mm)累積ピッチ誤差(μm)
モジュール公差
1.0~1.5ー0.2~ー0.6
2.0~3.0ー0.2~ー0.8
基準寸法区分(㎜)公差
を超え以下
050~ー0.18
6100~ー0.22
11180~ー0.27
19300~ー0.33
31500~ー0.39
モジュール呼び
300500
1.0~1.53235
2.0~3.039
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
RGEAHS45C相当四三酸化鉄皮膜歯部高周波焼入
45~55HRC
[ ! ]歯部、穴加工面は表面処理無し。
[ ! ]平面度(反り)の精度は0.2以下です。


規格表

型式呼び穴加工
RGEAH1.0 500A
型式呼び穴加工有効歯数LP
(ピッチ)
WHhB
(穴ピッチ)
M
(並目)
d1d2Z1K
(穴数)
Typeモジュール
RGEAH1300N
(穴加工無し)
A
(背面タップ)
ST
(側面タップ)
Z
(側面ザグリ)
95298.453.1416101211180M33.56.53.52
500159499.513
1.530063296.854.7124152018.5180M44.584.52
500106499.513
250079496.376.2832202523180M55.59.55.53
2.550063494.87.8540253027.5180M55.59.55.53
350053499.519.4248303532180M55.59.55.53


追加工

Alterations片端面めねじ追加工両端面めねじ追加工
CodeMCWMC
Spec. 指定方法 MC5 指定方法 WMC5
モジュールM選択
1.034  
1.5~3.0 456
モジュールM選択
1.034  
1.5~3.0 456
¥/1Code400800

関連部品

  
平歯車 高周波焼入れ 歯研タイプラックギア L寸固定タイプラックギア L寸指定タイプ

型番リスト

表示件数

モジュール

長さ L

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅 W(またはD)

(mm)

ラック高さ

(mm)

穴加工

端面めねじ追加工

RoHS?最小発注数量
1
298.45
95
300
10
12
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
N(穴加工無し)
MC3(片端面めねじ追加工)
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
N(穴加工無し)
MC4(片端面めねじ追加工)
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
N(穴加工無し)
WMC3(両端面めねじ追加工)
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
N(穴加工無し)
WMC4(両端面めねじ追加工)
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
ST(側面タップ)
追加工なし
10
1個
1
298.45
95
300
10
12
Z(側面ザグリ)
追加工なし
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
MC3(片端面めねじ追加工)
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
MC4(片端面めねじ追加工)
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
WMC3(両端面めねじ追加工)
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
WMC4(両端面めねじ追加工)
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
WMC5(両端面めねじ追加工)
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
N(穴加工無し)
WMC6(両端面めねじ追加工)
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
ST(側面タップ)
追加工なし
10
1個
1
499.51
159
500
10
12
Z(側面ザグリ)
追加工なし
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
N(穴加工無し)
MC4(片端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
N(穴加工無し)
MC6(片端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
N(穴加工無し)
WMC4(両端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
N(穴加工無し)
WMC5(両端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
N(穴加工無し)
WMC6(両端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
ST(側面タップ)
追加工なし
10
1個
1.5
296.85
63
300
15
20
Z(側面ザグリ)
追加工なし
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
MC4(片端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
MC5(片端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
MC6(片端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
WMC4(両端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
WMC5(両端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
N(穴加工無し)
WMC6(両端面めねじ追加工)
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
ST(側面タップ)
追加工なし
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
20
Z(側面ザグリ)
追加工なし
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
MC4(片端面めねじ追加工)
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
MC5(片端面めねじ追加工)
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
MC6(片端面めねじ追加工)
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
WMC4(両端面めねじ追加工)
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
WMC5(両端面めねじ追加工)
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
N(穴加工無し)
WMC6(両端面めねじ追加工)
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
ST(側面タップ)
追加工なし
10
1個
2
496.37
79
500
20
25
Z(側面ザグリ)
追加工なし
10
1個
2.5
494.8
63
500
25
30
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
2.5
494.8
63
500
25
30
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
2.5
494.8
63
500
25
30
N(穴加工無し)
MC(片端面めねじ追加工)
10
1個
2.5
494.8
63
500
25
30
N(穴加工無し)
WMC(両端面めねじ追加工)
10
1個
2.5
494.8
63
500
25
30
ST(側面タップ)
追加工なし
10
1個
2.5
494.8
63
500
25
30
Z(側面ザグリ)
追加工なし
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
A(背面タップ)
追加工なし
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
N(穴加工無し)
追加工なし
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
N(穴加工無し)
MC4(片端面めねじ追加工)
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
N(穴加工無し)
MC5(片端面めねじ追加工)
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
N(穴加工無し)
MC6(片端面めねじ追加工)
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
N(穴加工無し)
WMC4(両端面めねじ追加工)
10
1個
3
499.51
53
500
30
35
N(穴加工無し)
WMC5(両端面めねじ追加工)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,630
( 10,593 )
3日目
8,380
( 9,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,870
( 7,557 )
3日目
6,870
( 7,557 )
3日目
7,300
( 8,030 )
3日目
7,300
( 8,030 )
3日目
9,630
( 10,593 )
3日目
10,250
( 11,275 )
3日目
14,100
( 15,510 )
3日目
12,800
( 14,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
3日目
10,280
( 11,308 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
14,100
( 15,510 )
3日目
14,760
( 16,236 )
3日目
11,160
( 12,276 )
3日目
9,850
( 10,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,010
( 8,811 )
3日目
8,010
( 8,811 )
3日目
8,440
( 9,284 )
3日目
8,440
( 9,284 )
3日目
8,440
( 9,284 )
3日目
11,160
( 12,276 )
3日目
11,820
( 13,002 )
3日目
17,100
( 18,810 )
3日目
15,750
( 17,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,550
( 13,805 )
3日目
12,550
( 13,805 )
3日目
12,550
( 13,805 )
3日目
12,980
( 14,278 )
3日目
12,980
( 14,278 )
3日目
12,980
( 14,278 )
3日目
17,100
( 18,810 )
3日目
17,800
( 19,580 )
3日目
19,250
( 21,175 )
3日目
17,720
( 19,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,060
( 15,466 )
3日目
14,060
( 15,466 )
3日目
14,060
( 15,466 )
3日目
14,500
( 15,950 )
3日目
14,500
( 15,950 )
3日目
14,500
( 15,950 )
3日目
19,250
( 21,175 )
3日目
20,090
( 22,099 )
3日目
20,240
( 22,264 )
3日目
18,700
( 20,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,830
( 16,313 )
3日目
15,260
( 16,786 )
3日目
20,240
( 22,264 )
3日目
21,070
( 23,177 )
3日目
21,470
( 23,617 )
3日目
20,020
( 22,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,860
( 19,646 )
3日目
17,860
( 19,646 )
3日目
17,860
( 19,646 )
3日目
18,290
( 20,119 )
3日目
18,290
( 20,119 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】歯部高周波焼入で歯面強度は通常品の約5倍!
さらに歯部研磨加工で、精度・耐摩耗性に優れたラックギヤを実現しました。
穴加工なし、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び¥基準単価 1~4本
Typeモジュール穴加工N穴加工A穴加工ST穴加工Z
RGEAH1.0 3008,1309,3509,3509,950
50012,42013,69013,69014,330
1.5 3009,56010,83010,83011,470
50015,29016,60016,60017,280
2.0 50017,20018,68018,68019,500
2.5 50018,15019,64019,64020,450
3.0 50019,43020,84020,84021,630
[ ! ]表示数量超えはお見積り
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし。


納期

●穴加工N
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

● 穴加工A・ST・Z
 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ラックのつなぎ方はこちらご参照


使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
クランプのブロックにはめ込みスリップ防止対策した。
5
満足度:5.0
自動機の円筒材端面切削加工のクランプ時のスリップに悩まされていました。 円周部分を3点(120°等配位置)でクランプしま...もっと読む
1人が参考にしています。
ラックギャとして使用する
5
満足度:5.0
サーボモーターを使用して、曲げユニットを水平移動するために、ギアと組み合わせて使用した。取付の穴方向も選択できて非常に良...もっと読む
0人が参考にしています。
ラック
4
満足度:4.0
強度があるものがよかったのでこちらを選定しました。問題なく使うことができました。
0人が参考にしています。
装置の駆動源として使用
4
満足度:4.0
サーボモーターを使用して、水平移動するために、ギアと組み合わせて使用した。ギアとの組合せ選定が楽で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
【クリーン洗浄品】ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
歯研ヘリカルラック KRHGFD
SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
メーカーミスミミスミミスミ小原歯車工業片山チエン片山チエン
通常価格6,870---42,896 -31,040 -6,880 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目3日目5日目4日目〜4日目
特性・用途該当なし-該当なし-該当なし該当なし
形状ラックギヤ丸ラックギヤラックギヤラックラック(角形)ラック(角形)
歯種スタンダードスタンダードスタンダードヘリカルスタンダードスタンダード
材質S45CSUS303S45C一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
詳細材質S45CSUS303S45C-合金鋼合金鋼
よく一緒に購入される商品

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング