17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】モータ内蔵タイプ 3溝フレーム Φ70

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

蛇行をクラウンプーリで抑制するタイプ。モータをフレーム間に内蔵することで機高を約50%に抑えました。設...

詳細を確認
  • オリエンタルモーター仕様は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了】パナソニック製スピードコントローラ仕様はメーカ生産中止のため、2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はオリエンタルモーター製スピードコントローラになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品情報

外形図

CVSMA

6Wモータ仕様

フレーム断面・拡大(上下対称)

A*は下記参照

モータ取付部詳細

コンデンサ取付部詳細

X部(M6用)

Y部(M3用)

外形図:関連画像
■材質・表面処理
 フレームプーリホルダ
[ M ]材質アルミ材A5052
[ S ]表面処理アルマイト処理金アルマイト処理

※1L≦815の場合、ナット挿入用のザグリ穴は一切つきません。ただし、1溝につき4個ずつあらかじめナットが挿入されております。

※2単相インダクションモータ、スピードコントロールモータ一部規格に取付、モータ仕様に関する詳細は>>こちらをご参照ください。

[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。

[ ! ]図中の寸法はベルト仕様H(厚み0.9mm)での寸法となります。ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。
ベルト仕様は>>こちらをご参照ください。

[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1000の場合、スタンド取付を推奨しております。スタンド追加工に関する詳細は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]メンテナンス部品(構成部品一覧)の検索手順は>>こちらをご参照ください。

規格表

型式BLモータベルト
仕様
モータメーカー選択FYA
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVSMA606006T100IM36HBFYA400
CVSMA606006NVNMNHHR  (モータ・ギヤヘッドなし)
型式B
(ベルト幅)
選択
L
(プーリ間長さ)
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカー選択
[ ! ]メーカーごとに価格が異なります。
FYA
(追加ザグリ穴)
指定5mm単位
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVSMA60
100
150
415〜20006T100(単相)
T200(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
36
100
H(一般用・緑)
W(一般用・白)
G(スライディング用・緑)
S(スライディング用・白)
D(電子部品搬送用・黒)
F(食品搬送用・白)
O(耐油仕様・紺)
N(非粘着仕様・白)
J(ベルトなし)
 

※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」からご選定ください。

B(オリエンタルモーター)380<FYA<L−100

※ご指定ない場合、追加ザグリなしとなります。

NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータ詳細は>>こちら〜参照
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。
[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面にご入力頂きご購入ください。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
ベルト仕様標準ベルト(本体価格のみ)オプションベルト1(+¥3,000)オプションベルト2(+¥5,500)ベルトなし(−¥4,000)
一般用H(緑) W(白) HG(緑)
(ベルトなし)
スライディング用G(緑) S(白)
傾斜搬送用
グリップ仕様GG(緑) GW(白)
耐油仕様O(紺) OH(緑)OW(白)
非粘着仕様N(白) NS(白)NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン)
HH
(緑) HW(白)
食品搬送用F(白)KW(白) KSB(スカイブルー)
電子部品搬送用D(黒) DS(黒)
[ ! ]平ベルト詳細は>>こちら〜参照
[ ! ]耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+220) / 1.002 / 1000  小数点第3位四捨五入 単位:m (L=プーリ間長さ)
[ ! ]ミスミコンベヤのベルト交換手順を動画にてご紹介しています。>>こちら (参考)
[ ! ]ミスミコンベヤ共通取扱説明書は>>こちらをご参照ください。
■機体重量(モータ出力6Wの場合)
*参考値(モータメーカーによって差異が生じます)(kg)
ベルト幅
B(mm)
プーリ間長さL(mm)
500750100015002000
606.27.88.911.714.3
1007.59.110.313.316
1509.31112.415.518.7
■A寸法詳細(モータ全長)
モータ減速比A
仕様メーカ
インダクションモータオリエンタルモーター15〜18105.0
25〜180115.0
スピードコントロール
モータ
オリエンタルモーター15〜18115.0
25〜180125.0

搬送能力算出

■搬送能力

*参考値

■ギヤヘッド減速比

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。

[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。

※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。
            *参考値
ギヤヘッド減速比ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
1522.026.4
1818.322.0
2513.215.8
3011.013.2
369.211.0
506.67.9
605.56.6
754.45.3
903.74.4
1003.34.0
1202.73.3
1502.22.6
1801.82.2
[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。

■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

■スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ
モータ型番ギヤヘッド型番
※□には減速比が入ります
出力仕様電圧
6Wスピードコントロールモータ単相100VUS206−4012GN□S
単相200VUS206−402
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書

■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)

モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ単相100V、単相200V単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
25W
1mCC-1

モーター側

コントロールユニット側

CC01SU05

モーター側

スピードコントローラ側

2mCC-2CC02SU05
3mCC-3CC03SU05
4mCC-4CC04SU05
 ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
■コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置L≦815の場合ザグリ穴はつきません。ナットは4個/1溝挿入済み
L≧820は標準ザグリ穴がある為、ナットの挿入も付属もありません
JIS規格六角ナット使用可能です(別売)
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR6M6
(並目)
1.0コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT6-5M5
(並目)
0.8
PACK-CHNT6-4M4
(並目)
0.7
PACK-CHNT6-3M3
(並目)
0.5
Y部JIS1種六角ナットLBNR3M3
(並目)
0.5

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

  • メンテナンス部品の検索手順は>>こちらをご参照ください。
    表示される「構成部品一覧」から部品を直接ご注文いただけます。
  • 「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
    下記「カタログ規格外品サービス」にてお見積り・お問い合わせください。
規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

コンベヤ構成部品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像1_コンベア構成部品
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像2_コンベア構成部品
 
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像3_コンベア構成部品
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像4_コンベア構成部品
 

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
SCBスピードコントローラ用ブラケット付属
(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)

<スピードコントローラブラケット規格図>
①スピードコントローラブラケット

スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB
パナソニック・オリエンタル・台湾製モータのコントローラに対応します。
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属

[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。

[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。

[ NG ]海外電圧TA100、TA110、TA115、TA200、TA220、TA230におけるパナソニック製スピードコントローラに適用不可。

CVSMA-60-660-6- T100-IM-36-
H-A-FYA400-SCB
800
ANT□後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT5-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Codeナット数量QM付属品(1本)
セットスクリュー
ABT
ANT5
(M5溝用)
4
8
12
3
4
M4×54.974
ANT6
(M6溝用)
3
4
5
M4×65.984.5
CVSMA-60-660-6- T100-IM-36-
H-A-FYA400-ANT5-Q8-4
カット数量
Q
\基準単価
4300
8500
12700

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜9コ
L415〜450L455〜500L505〜600L605〜700L705〜800L805〜900L905〜1000L1005〜1100L1105〜1200L1205〜1300L1305〜1400L1405〜1500L1505〜1600L1605〜1700L1705〜1800L1805〜1900L1905〜2000
CVSMA6089,67089,67088,41089,67089,25089,25089,67090,83091,46091,98094,08095,66097,34097,86098,39098,91099,440
10097,02097,02095,66097,02096,50096,50097,02097,97098,60099,230101,430103,110104,480105,110105,630106,260106,790
150116,450114,870116,450115,820115,820116,450117,600118,340119,070121,700123,800125,480126,110126,840127,470128,210
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
モータ
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)
6WIM本体価格+¥5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
 
ベルト
仕様価格
標準ベルトオプションベルト1オプションベルト2ベルトなし
本体価格のみ本体価格+¥3,000本体価格+¥5,500本体価格−¥4,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56〜910〜
値引率基準単価基準単価お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連商品

商品名モータ内蔵タイプ 3溝フレーム φ70GVシリーズ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
写真

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像1_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像2_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像3_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像4_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像5_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像6_関連商品

駆動種類内部駆動ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)101515151515

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
60 ~ 150
415 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.一般用・緑 [HG] / 5.スライディング用・緑 [G] / 6.スライディング用・白 [S] / 7.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 8.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 9.耐油仕様・紺 [O] / 10.耐油仕様・緑 [OH] / 11.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [N] / 13.非粘着仕様・白 [NS] / 14.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 15.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 16.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 17.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 18.食品搬送用・白 [F] / 19.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 20.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 21.電子部品搬送用・黒 [D] / 22.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 150
415 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.一般用・緑 [HG] / 5.スライディング用・緑 [G] / 6.スライディング用・白 [S] / 7.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 8.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 9.耐油仕様・紺 [O] / 10.耐油仕様・緑 [OH] / 11.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [N] / 13.非粘着仕様・白 [NS] / 14.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 15.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 16.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 17.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 18.食品搬送用・白 [F] / 19.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 20.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 21.電子部品搬送用・黒 [D] / 22.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 150
415 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
100 ~ 200
-
-
[B] オリエンタルモーター
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.一般用・緑 [HG] / 5.スライディング用・緑 [G] / 6.スライディング用・白 [S] / 7.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 8.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 9.耐油仕様・紺 [O] / 10.耐油仕様・緑 [OH] / 11.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [N] / 13.非粘着仕様・白 [NS] / 14.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 15.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 16.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 17.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 18.食品搬送用・白 [F] / 19.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 20.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 21.電子部品搬送用・黒 [D] / 22.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 150
415 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
100 ~ 200
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.一般用・緑 [HG] / 5.スライディング用・緑 [G] / 6.スライディング用・白 [S] / 7.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 8.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 9.耐油仕様・紺 [O] / 10.耐油仕様・緑 [OH] / 11.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [N] / 13.非粘着仕様・白 [NS] / 14.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 15.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 16.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 17.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 18.食品搬送用・白 [F] / 19.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 20.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 21.電子部品搬送用・黒 [D] / 22.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 150
415 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
100 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.一般用・緑 [HG] / 5.スライディング用・緑 [G] / 6.スライディング用・白 [S] / 7.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 8.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 9.耐油仕様・紺 [O] / 10.耐油仕様・緑 [OH] / 11.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [N] / 13.非粘着仕様・白 [NS] / 14.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 15.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 16.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 17.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 18.食品搬送用・白 [F] / 19.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 20.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 21.電子部品搬送用・黒 [D] / 22.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
60 ~ 150
415 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
100 ~ 230
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.一般用・緑 [HG] / 5.スライディング用・緑 [G] / 6.スライディング用・白 [S] / 7.グリップ仕様・緑 [GG] +\3000 / 8.グリップ仕様・白 [GW] +\3000 / 9.耐油仕様・紺 [O] / 10.耐油仕様・緑 [OH] / 11.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 12.非粘着仕様・白 [N] / 13.非粘着仕様・白 [NS] / 14.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 15.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 16.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 17.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 18.食品搬送用・白 [F] / 19.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 20.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 21.電子部品搬送用・黒 [D] / 22.電子部品搬送用・黒 [DS]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

蛇行をクラウンプーリで抑制するタイプ。モータをフレーム間に内蔵することで機高を約50%に抑えました。
設置場所を選ばず設備組込に最適なコンベヤです。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • オリエンタルモーター仕様は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了】パナソニック製スピードコントローラ仕様はメーカ生産中止のため、2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はオリエンタルモーター製スピードコントローラになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】モータ内蔵タイプ 3溝フレーム Φ70のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置に組み込み
4
満足度:4.0
機高が低いため、テーブル上に設置するのに便利につかえる。ベルトサンプルがあると検討しやすい
3人が参考にしています。
FRAMES と組み合わせて展示機器を製作
5
満足度:5.0
外観が美しく、仕上げも丁寧なので、展示品としてとても高級感のあるものが制作できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q基準搬送方向と逆に搬送したい
A
配線を逆につないでいただければ逆向きの搬送は可能ですが、構造上搬送能力の低下・蛇行の発生等、動作保障は対象外となります。
Qモーター無しで注文した場合の駆動部の部品構成を知りたい。
A
モータ以外の部品は付属されます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】モータ内蔵タイプ 3溝フレーム Φ70
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】モータ内蔵タイプ 2溝フレーム Φ32
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】高出力タイプ ヘッド駆動3溝フレーム Φ60/30
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動位置内部駆動内部駆動ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)10515151550
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ
モータ仕様インダクションモータSCM(スピードコントロールモータ)インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング