メカニカル部品技術窓口
通常のポリウレタンに比べ、許容張力が高く安定した往復運動に適しています。【材質】ベルト:アイアンラバー...
詳細を確認
| Type | 色 | [ M ]材質 | |
| 本体 | 心線 | ||
| TBOA・TTBOA-T5・T10 | 半透明 | アイアンラバー® (ポリウレタン) | 高張力 スチールコード |
| MTBOA・TTBOA-AT5・AT10 | 白 | ||
| 材質 | 特長 |
| クロロプレンゴム | 導電性がある。ポリウレタンよりも高付加環境に適している。 |
| ポリウレタン | 耐油性がある。粉塵の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能。 |
| アイアンラバー(ポリウレタン) | 心線に高張力スチールコードを使用し、許容張力に優れる |
[ ! ]使用温度 0℃〜80℃(参考値)
[ ! ]アイアンラバーⓇはNOK株式会社の商標登録です。
[ ! ]製品使用時の適用接続金具は
規格表記載の型式を参考ください。
[ ! ]ベルトから異音が発生した場合は、摩耗や劣化が原因の可能性がございます。下記、
ベルトの交換時期についてを確認いただき、交換を検討ください。
| 型式 | − | 歯数 | ||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | ||||
| TBOA MTBOA TTBOA | − H − MA5 − AT5 | 100 100 150 | − − − | 1100 500 1200 | ||
| ベルト種類 | Pitch | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 単位質量 g/m(幅:10mm) |
| XL | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 22.0 |
| L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 36.2 |
| H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 41.7 |
| T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 2.67 | 20.8 |
| T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5.32 | 40.0 |
| AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | − | 36.0 |
| AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | − | 60.0 |
| ベルト種類 | Pitch | H | h | i | 単位質量 g/m(幅:10mm) |
| MA3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.9 | 20.8 |
| MA5 | 5 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 38.4 |
| MA8 | 8 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 59.2 |
| 薬品名 | 抵抗性 | 薬品名 | 抵抗性 |
| 酢酸 | △ | 潤滑グリース | ○ |
| アセトン | △ | メタノール | △ |
| 塩化アルミニウム(水分5%) | ○ | メタノール/ガソリン(15/85) | △ |
| アンモニア水(10%) | ○ | メチルエチルケトン | △ |
| アニリン | × | 塩化メチル | △ |
| ASTM1号オイル | ○ | ミネラル油 | ○ |
| ASTM2号オイル | ○ | 硝酸 20% | × |
| ASTM3号オイル | △ | ノーマルガソリン | △ |
| ベンゼン | △ | スーパーガソリン | △ |
| ブタノール | △ | 食塩水 | ○ |
| ブチルアセテート | × | 海水 | ○ |
| 四塩化炭素 | × | 塩化ナトリウム水溶液 | ○ |
| シクロヘクサノール | △ | 水酸化ナトリウム | △ |
| ディーゼル油 | ○ | テトラヒドラフラン | × |
| ジメチルホルムアミド | × | トルエン | × |
| エタノール | △ | トリクロロエチレン | × |
| 酢酸エチル | × | 水 | ○ |
| エチルエーテル | ○ | ||
| n-ヘブタン | ○ | ||
| 20%塩酸 | △ | ||
| 塩化鉄(水分5%) | △ | ||
| イソプロパノール | △ | ||
| 灯油 | ○ | ||
| 型式 | 歯数 | ベルト幅 (mm) | 許容張力 (N) | 適用接続金具 | ¥基準単価 | ||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | 下限〜上限 | 1〜5本 | |||
| TBOA (アイアンラバー®) | XL | 025 | 30〜9900 | 6.4 | 160 | TBCK−XL025 | 歯数×5 |
| 037 | 9.5 | 220 | TBCK−XL037 | 歯数×7 | |||
| 050 | 12.7 | 310 | TBCK−XL050 | 歯数×8 | |||
| L | 050 | 30〜6299 | 12.7 | 640 | TBCK−L050 | 歯数×18 | |
| 075 | 19.1 | 960 | TBCK−L075 | 歯数×24 | |||
| 100 | 25.4 | 1280 | TBCK−L100 | 歯数×32 | |||
| H | 075 | 45〜3938 | 19.1 | 960 | TBCK−H075 | 歯数×37 | |
| 100 | 25.4 | 1280 | TBCK−H100 | 歯数×46 | |||
| 150 | 38.1 | 1920 | TBCK−H150 | 歯数×58 | |||
| 200 | 50.8 | 2560 | TBCK−H200 | 歯数×85 | |||
| MTBOA (アイアンラバー®) | MA3 | 070 | 40〜9900 | 7 | 160 | TBCK−MA3070 | 歯数×5 |
| 100 | 10 | 250 | TBCK−MA3100 | 歯数×6 | |||
| 150 | 15 | 360 | TBCK−MA3150 | 歯数×7 | |||
| MA5 | 100 | 50〜9900 | 10 | 470 | TBCK−MA5100 | 歯数×12 | |
| 150 | 15 | 740 | TBCK−MA5150 | 歯数×14 | |||
| 250 | 25 | 1270 | TBCK−MA5250 | 歯数×21 | |||
| MA8 | 150 | 60〜5000 | 15 | 1620 | TBCK−MA8150 | 歯数×30 | |
| 200 | 20 | 2160 | TBCK−MA8200 | 歯数×36 | |||
| 250 | 25 | 2700 | TBCK−MA8250 | 歯数×41 | |||
| 400 | 40 | 4320 | TBCK−MA8400 | 歯数×55 | |||
| TTBOA (アイアンラバー®) | T5 | 100 | 40〜9900 | 10 | 250 | TBCK−T5100 | 歯数×7 |
| 150 | 15 | 360 | TBCK−T5150 | 歯数×11 | |||
| 200 | 20 | 490 | TBCK−T5200 | 歯数×17 | |||
| 250 | 25 | 620 | TBCK−T5250 | 歯数×18 | |||
| T10 | 150 | 40〜5000 | 15 | 640 | TBCK−T10150 | 歯数×24 | |
| 200 | 20 | 880 | TBCK−T10200 | 歯数×30 | |||
| 250 | 25 | 1280 | TBCK−T10250 | 歯数×35 | |||
| 400 | 40 | 1920 | TBCK−T10400 | 歯数×53 | |||
| 500 | 50 | 2560 | TBCK−T10500 | 歯数×66 | |||
| AT5 | 100 | 40〜9900 | 10 | 470 | ‐* | 歯数×8 | |
| 150 | 15 | 740 | TBCK−AT5150 | 歯数×13 | |||
| AT10 | 150 | 40〜4000 | 15 | 1620 | ‐* | 歯数×26 | |
| 200 | 20 | 2160 | TBCK−AT10200 | 歯数×33 | |||
| 250 | 25 | 2700 | TBCK−AT10250 | 歯数×38 | |||

| ベルトの状態 | ||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 番号 | 事例 |
| ① | ベルトの歯部補強布が摩耗により無くなり、ゴム層や心線が露出しているとき。 歯面や歯底面が摩耗して無くなり、ゴムや心線が露出しているとき。 |
| ② | ベルトの背中のゴムが硬度上昇等により亀裂が発生しているとき。 |
| ③ | ベルトの歯元クラックが発生し、ゴム層まで達しているとき。 |
| ④ | ベルト側面が摩耗により損傷しているとき。 |
| ⑤ | ベルトに歯かけ等が発生しているとき。 |
| ⑥ | ベルト背部の摩耗が著しいとき。 |
| ⑦ | ベルトの心線や、ベルトそのものが切断してしまったとき。 |
![]() | ・商品ラインナップや新着情報、技術情報やタイミングプーリ・ベルト選定ソフトなど お役立ち情報満載。 タイミングベルト・プーリ総合情報は>>こちらからご利用ください。 |
| タイミングベルトガイド | タイミングベルト用金具 | ||
| プレス成型 マルチフィッティングタイプ | リニアガイド取付 プレートセット | 過圧防止タイプ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| タイミングベルト用金具 | |||
| 過圧防止下金具 穴位置指定タイプ | ナット締めタイプ | 下金具ショートタイプ | |
![]() | ![]() | ![]() | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常のポリウレタンに比べ、許容張力が高く安定した往復運動に適しています。
【材質】ベルト:アイアンラバー®(ポリウレタン)、心線:高張力スチールコード
【ベルト形状】オープンエンド
【使用温度】0℃~80℃(参考値)
【ベルト種類(幅寸法)】
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
AT5100(10mm)、AT5150(15mm)
AT10150(15mm)、AT10200(20mm)、AT10250(25mm)
MA3070(7mm)、MA3100(10mm)、MA3150(15mm)
MA5100(10mm)、MA5150(15mm)、MA5250(25mm)
MA8150(15mm)、MA8200(20mm)、MA8250(25mm)、MA8400(40mm)
【関連商品】
<タイミングプーリ>
タイミングプーリ XLタイプ、タイミングプーリ Lタイプ、タイミングプーリ Hタイプ、タイミングプーリ T5タイプ、タイミングプーリ T10タイプ、タイミングプーリ AT5・AT10タイプ
<ベルトガイド:T5、T10、AT5、AT10>
タイミングベルトガイド
<タイミングベルト接続金具>
タイミングベルト用金具 マルチフィッティングタイプ(S3M)、タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット(XL・L・T5)、タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ(XL・L・H・MA3・MA5・MA8・T5・T10・AT5・AT10)、タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ(XL・L・H・MA3・MA5・MA8・T5・T10・AT5・AT10)、タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ(XL・L・H・T5・T10)、タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ(XL・L・H・T5・T10)
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。