17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • No.

    ~mm
  • L寸

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コンベヤ用ローラ軸セット販売

通常単価(税別)
7801,810
税込単価
8581,991
通常出荷日:2日目

コンベヤ用ローラーと軸のセット商品です。 取り付ける際に必要なパイプ軸とピンをセットにしている為、部...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

[ ! ]軸・ピンはローラに通さず付属品として出荷
いたします。

ローラ

φ6用 軸

φ8用 軸

φ12用 軸

ピン

ピン

ピン

製品仕様

Type[ M ]材質[ S ]表面処理ベアリング
ローラピンローラ軸・ピン
芯材ホイール
HROJSスチールスチールスチールスチール溶融亜鉛メッキ三価ユニクロメッキプレスベアリング

規格表

型式L
HROJS38263
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
Dad(d1)tセット
軸・ピン
*参考 ローラ強度(N)¥基準単価
TypeNo.L113L163L213L263L313L413L513L113L163L213L263L313L413L513
HROJS19113
1
63
213
263
313
413
5
13
19.156.2(9)1.2φ6用43131820517113798788309009501,0501,0801,1601,340
2222.23.56.2(9)1.24312051379878820-920-1,0601,1401,330
2828.63.58.2(12)1.2φ8用4904904904504113032457808909301,0101,0301,1601,300
3838.15.512.2(16)1.2φ12用14111411141111669227855888008909301,0201,0501,1901,310
4242.7512.2(16)1.4166716281589131010308837458801,0101,0601,1901,2401,4301,580
5050.86.512.2(18)1.61715168016461543144010688529301,0701,1101,2901,3201,5201,700
5757.26.512.2(18)1.41715168016461543144010688529901,1301,1701,3501,4001,6201,810
[ ! ]付属の軸はコンベア用ローラ軸(単品)とは形状が異なります。
[ ! ]取り付け軸穴形状は片側丸穴、片側半月穴となります。
[ ! ]ミスミではコンベア用フレームのお取り扱いはありません。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

(mm)

No.

L寸

RoHS?最小発注数量
19.1
103
19
113
10
1個
19.1
153
19
163
10
1個
19.1
203
19
213
10
1個
19.1
253
19
263
10
1個
19.1
303
19
313
10
1個
19.1
403
19
413
10
1個
19.1
503
19
513
10
1個
22.2
106
22
113
10
1個
22.2
206
22
213
10
1個
22.2
306
22
313
10
1個
22.2
406
22
413
10
1個
22.2
506
22
513
10
1個
28.6
106
28
113
10
1個
28.6
156
28
163
10
1個
28.6
206
28
213
10
1個
28.6
256
28
263
10
1個
28.6
306
28
313
10
1個
28.6
406
28
413
10
1個
28.6
506
28
513
10
1個
38.1
102
38
113
10
1個
38.1
152
38
163
10
1個
38.1
202
38
213
10
1個
38.1
252
38
263
10
1個
38.1
302
38
313
10
1個
38.1
402
38
413
10
1個
38.1
502
38
513
10
1個
42.7
103
42
113
10
1個
42.7
153
42
163
10
1個
42.7
203
42
213
10
1個
42.7
253
42
263
10
1個
42.7
303
42
313
10
1個
42.7
403
42
413
10
1個
42.7
503
42
513
10
1個
50.8
100
50
113
10
1個
50.8
150
50
163
10
1個
50.8
200
50
213
10
1個
50.8
250
50
263
10
1個
50.8
300
50
313
10
1個
50.8
400
50
413
10
1個
50.8
500
50
513
10
1個
57.2
100
57
113
10
1個
57.2
150
57
163
10
1個
57.2
200
57
213
10
1個
57.2
250
57
263
10
1個
57.2
300
57
313
10
1個
57.2
400
57
413
10
1個
57.2
500
57
513
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
2日目
900
( 990 )
2日目
950
( 1,045 )
2日目
1,050
( 1,155 )
2日目
1,080
( 1,188 )
2日目
1,160
( 1,276 )
2日目
1,340
( 1,474 )
2日目
820
( 902 )
2日目
920
( 1,012 )
2日目
1,060
( 1,166 )
2日目
1,140
( 1,254 )
2日目
1,330
( 1,463 )
2日目
780
( 858 )
2日目
890
( 979 )
2日目
930
( 1,023 )
2日目
1,010
( 1,111 )
2日目
1,030
( 1,133 )
2日目
1,160
( 1,276 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
800
( 880 )
2日目
890
( 979 )
2日目
930
( 1,023 )
2日目
1,020
( 1,122 )
2日目
1,050
( 1,155 )
2日目
1,190
( 1,309 )
2日目
1,310
( 1,441 )
2日目
880
( 968 )
2日目
1,010
( 1,111 )
2日目
1,060
( 1,166 )
2日目
1,190
( 1,309 )
2日目
1,240
( 1,364 )
2日目
1,430
( 1,573 )
2日目
1,580
( 1,738 )
2日目
930
( 1,023 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,110
( 1,221 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,320
( 1,452 )
2日目
1,520
( 1,672 )
2日目
1,700
( 1,870 )
2日目
990
( 1,089 )
2日目
1,130
( 1,243 )
2日目
1,170
( 1,287 )
2日目
1,350
( 1,485 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,620
( 1,782 )
2日目
1,810
( 1,991 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンベヤ用ローラーと軸のセット商品です。 取り付ける際に必要なパイプ軸とピンをセットにしている為、部品手配の手間が削減できます。
コンベヤ用ローラー・パイプ軸・ピンの材質はすべてスチール製、表面処理は三価クロメートです。
ローラー強度については、規格表をご参照ください。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1~45~3031~100101~300301~
値引率基準単価5%10%20%お見積り
出荷日通常+4日+12日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用ローラ軸セット販売のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
コンベアに
5
満足度:5.0
コンベアに使用しました。 取り付けも容易で機能も十分に満足しています。
0人が参考にしています。
整備用に
4
満足度:4.0
ローラーコンベアの整備用に購入。 軸径など合わせれば問題なく使用可能。
0人が参考にしています。
補助ローラー
5
満足度:5.0
既製品のローラーコンベアとコンベアの乗り継ぎを円滑にするように、補助ローラーとして追加して使用しました。
0人が参考にしています。
製品搬送コンベア
4
満足度:4.0
製品搬送コンベアに使用しています。 重量がある物を搬送すると耐久性は落ちると思います。 価格は非常に安価でお財布にやさし...もっと読む
0人が参考にしています。
装置治具
5
満足度:5.0
外形図、CADデータ、基本情報も充実しているので助かっています。製品にも満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用ローラ軸セット販売
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMS57Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ
チェーン駆動用ローラー
メーカーミスミミスミメイキコウメイキコウメイキコウ太陽工業
通常価格780--1,054 -1,053 -921 -3,730 -
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜7日目〜
特性・用途該当なし絶縁性 / 非磁性----
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類コンベヤ用ローラコンベヤ用ローラストレートストレートストレートスプロケット付
ローラ材質スチールABS樹脂スチールスチールスチールスチール
ライニング種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング