メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
スタンダードタイプ(ステッピングモータ仕様)最大可搬質量:水平10kg/垂直2kg、ストローク:50~...
詳細を確認
| 構成部品 | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | − | − | アルマイト |
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ケーブル長さ | − | ストローク | |
| RS206B RS206B | − − | C1 P1 | − | N | − − | 3 3 | − − | 400 400 | (コントローラ種類:P1) |


| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ12 (C10転造) | ステッピング | レゾルバ (インクリメンタル) | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最大押付力 (N) | ストローク (mm) | 最高速度(注) (mm/sec) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| RS2 | 06 | ±0.02 | 10 | 2 | 90 | 50〜800 (50ピッチ) | 300〜190 | 10,000km以上 | DC24V ±10% | 255点 |
| 12 | 6 | 1 | 45 | 600〜380 | ||||||
| 20 | 4 | − | 27 | 1000〜633 | ||||||
| Type | 寸法・質量 | ストローク(mm) | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| RS2 | L(mm) | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 |
| A(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| B(mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| C(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 質量(kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | |
| 型式 | 選択 | |||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無 *1 | コントローラ種類 | 入出力種類 | ケーブル長さ(m) | ストローク(mm) |
| RS2 | 06 12 20 | 無:無記入 有:B | ポイント制御:C1 (DC24V ±10%) | NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 1 3 5 10 (耐屈曲ケーブル) | 50〜800 (指定50mm単位) |
| パルス列制御:P1 (DC24V ±10%) | ― | |||||
[ ! ]非常停止回路については、単軸ロボットコントローラ C1/C21/C22 取扱説明書 第2章 9非常停止回路の構築 をご参照ください。
また、単軸ロボットRS FAQ もご参照ください。
| <価格例>左記型式の価格です。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | 型式 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ケーブル 長さ | − | ストローク | − | (G・E…etc.) | |||||||||||
| RS206B | − | C1 | − | N | − | 3 | − | 400 | − | G - E |
| |||||||||||
| Alterations | グリス変更![]() | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付 | I/Oケーブル | デイジーチェーン 接続用ケーブル | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ (C1) KJ4:コントローラ (P1) ![]() | 本体樹脂 色変更 | |
原点位置変更![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 通信仕様: RS232C | 通信仕様: RS232C | T:コントローラC1 TP:コントローラP1 | 長さ:300mm | |||||||
| Code | G | E | H | D | S | R | T/TP | C | MJ5/KJ3/KJ4 | BC |
| Spec. | グリスを 低発塵グリス に変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を 反モータ側に 変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を 付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト USB通信ケーブル 付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブル を付属します。 NPN/PNP仕様の 場合に必要と なります。 仕様>>こちら | 複数台のコント ローラを接続する ためのケーブル です。最大16台まで 接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書 を付属します。 ロボット本体用 MJ5:>>こちら コントローラ用 KJ3:>>こちら KJ4:>>こちら | ロボット 樹脂色 を黒色に 変更します。 |
| 日本語 | 英語 | 中国語 | |
| ロボット本体用 | MJ5 | ME5 | MC5 |
| コントローラ(C1)用 | KJ3 | KE3 | KC3 |
| コントローラ(P1)用 | KJ4 | KE4 | KC4 |
| ■許容オーバーハング量 | ■静的許容モーメント | |||||||||||||||||||||||
| ・水平使用時 | ・壁面取付使用時 | ・垂直使用時 | ・モーメント図 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N・m | ||||||||||||||||||||
| MY | MP | MR | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | ■最高速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||
| リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | C | Type | リード (mm) | ストローク(mm) | ||||||||
| 06 | 10kg | 344 | 29 | 62 | 06 | 8kg | 47 | 22 | 355 | 06 | 2kg | 148 | 148 | 50~600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| 8kg | 332 | 37 | 79 | 6kg | 76 | 35 | 377 | 1kg | 312 | 312 | RS2 | 06 | 300 | 280 | 250 | 220 | 190 | |||||||
| 4kg | 503 | 78 | 165 | 4kg | 134 | 63 | 496 | 12 | 1kg | 286 | 286 | 12 | 400~600 | 560 | 500 | 440 | 380 | |||||||
| 12 | 6kg | 335 | 47 | 95 | 12 | 6kg | 63 | 31 | 263 | 0.5kg | 578 | 579 | 20 | 350~1000 | 933 | 833 | 733 | 633 | ||||||
| 4kg | 347 | 72 | 139 | 4kg | 109 | 57 | 300 | [ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBの簡易版シミュレータにてご確認ください。 | ||||||||||||||||
| 20 | 4kg | 334 | 67 | 120 | 20 | 4kg | 92 | 51 | 265 | |||||||||||||||
| 2kg | 413 | 139 | 218 | 2kg | 192 | 123 | 372 | |||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
スタンダードタイプ(ステッピングモータ仕様)
最大可搬質量:水平10kg/垂直2kg、ストローク:50~800mm、最高速度:1000mm/sec
| 型式 | ¥基準単価 1〜2台 | |||||||||||||||
| ストローク(mm) | ||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| RS2□□ | 33,900 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 39,600 | 40,700 | 41,700 | 42,700 | 43,700 | 45,700 | 47,700 | 49,500 | 51,600 | 53,600 | 55,600 |
| RS2□□B | 49,500 | 50,600 | 51,600 | 52,600 | 53,600 | 54,500 | 55,600 | 56,600 | 57,600 | 58,600 | 60,500 | 62,500 | 64,400 | 66,500 | 68,500 | 70,400 |
| 種類 | 入出力種類 | ¥基準単価 |
| C1 | N | 14,900 |
| P | 26,900 | |
| C | 28,900 | |
| D | 31,800 | |
| P1 | − | 14,900 |
| ケーブル長さ(m) | ¥基準単価 |
| 1 | 6,100 |
| 3 | 6,100 |
| 5 | 8,100 |
| 10 | 16,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

SMC
ステップモータコントローラ CC-Link直接入力タイプ LECPMJシリーズ
0通常価格(税別):1,296円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45用 アタッチメント取付冶具
0通常価格(税別):1,940円