17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • No.

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

スプロケット付のコンベヤ用ローラーです。 ローラーの材質はスチール、スプロケットの材質はS45Cです...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HROSSP

No.38の場合

左右のベアリング部の構造
が上図になります。

■使用例

[ ! ]コンベア速度max25m/min
ベアリング① 6001ZZ
ベアリング② 6201Z

スプロケット 歯数:10(Dp41.1 , Do46)
適合チェーン:CHE40(こちら

[ M ]材質 パイプ:スチール(溶融亜鉛メッキ)
スプロケット:S45C
樹脂ブ ッシュ:6ナイロン(黒色)
[ A ]付属品 カラー

規格表

型式L
HROSSP38100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
Ddabeローラ強度(N)¥単価1〜4コ
TypeNo.L100L200L300L400L500L100L200L300L400L500
HROSSP38100
200
300
400
500
38.112121432.4319530481999148011762,6102,8703,1403,3903,680
5757.2132.12,6902,9603,2403,5303,780
[ ! ]ミスミではコンベア用フレームのお取り扱いはありません。

関連部品

 
コンベア用ローラ
カテゴリページ
代表商品
画像

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

No.

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
38.1
38
100 ~ 500
10
1個
57.2
57
100 ~ 500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

スプロケット付のコンベヤ用ローラーです。 ローラーの材質はスチール、スプロケットの材質はS45Cです。
スプロケットの歯数は10、適合チェーンはCHE40をご利用頂けます。 ローラー部分の長さは100・200・300・400・500からご選択可能です。メーカー推奨軸:Φ11.9(+0,-0.1)

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1~45~2021~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 金属コンベア用ローラ 画像

    ミスミ

    金属コンベア用ローラ

    ベアリング付きの金属コンベア用ローラです。材質はスチール、アルミ合金、ステンレス(SUS304)よりご選定いただけます。

  • コンベア用ローラ軸 画像

    ミスミ

    コンベア用ローラ軸

    ミスミのコンベヤ用ローラ、コンベヤ用ミニローラに適合するコンベヤ用ローラー軸です。

  • コンベヤ用ローラ軸セット販売 画像

    ミスミ

    コンベヤ用ローラ軸セット販売

    コンベヤ用ローラーと軸のセット商品です。取り付ける際に必要なパイプ軸とピンをセットにしているため、部品手配の手間が削減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベア用ローラ- スプロケット付タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置の一部
4
満足度:4.0
コンベア用ローラーとしては普段は別のものを使用するのですが、 スプロケットが付いている物が必要でしたのでこちらを選定しま...もっと読む
0人が参考にしています。
予備品として準備しました
5
満足度:5.0
社内で使用している生産設備装置の予備品として準備しました。メーカーからの図面より寸法をチェックして、安くて、納期の早かっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)
軸付ローラー(スチール製)
メーカーミスミミスミオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機トラスコ中山
通常価格--4,897 -3,897 -5,797 -1,397 -
通常出荷日2日目3日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし絶縁性 / 非磁性----
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類コンベヤ用ローラコンベヤ用ローラスプロケット付スプロケット付スプロケット付ストレート
ローラ材質スチールABS樹脂スチールスチールスチール機​械​構​造​用​炭​素​鋼​管
表面処理溶融亜鉛メッキなしなしなしなし溶融亜鉛メッキ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト