メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
通常のポリウレタンに比べ許容張力が高く、安定した往復運動に適しています。【材質】ベルト(黒色):クロロ...
詳細を確認
TBOG・TBO| Type | 色 | [ M ]材質 | 使用温度 (参考値) | |
| 本体 | 心線 | |||
| TBOG・HTBOG・PTBOG | 黒 | クロロプレンゴム | グラスコード | -20℃~80℃ |
| TBO・HTBO・TTBO | 白 | ポリウレタン | スチールコード | |
| 材質 | 特長 |
| クロロプレンゴム | 導電性がある。ポリウレタンよりも高付加環境に適している。 |
| ポリウレタン | 耐油性がある。粉塵の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能。 |
| アイアンラバー(ポリウレタン) | 心線に高張力スチールコードを使用し、許容張力に優れる |
[ ! ]低発塵ベルトの取扱はございません。発塵対策につきましてはページ内「
発塵対策について」を参照ください。
[ ! ]本製品ははさみなどの工具で切断可能です。
[ ! ]製品の接続金具は
適用接続金具記載の型式を参考ください。
[ ! ]ベルトから異音が発生した場合は、摩耗や劣化が原因の可能性がございます。下記、
ベルトの交換時期についてを確認いただき、交換を検討ください。
| 型式 | − | 歯数 | ||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | ||||
| TBO HTBOG TTBO | − H − S5M − AT5 | 100 100 150 | − − − | 1100 500 1200 | ||
| ベルト種類 | Pitch | 2θ(°) | H | h | i | L | 単位質量 g/m(幅:10mm) | |
| クロロプレンゴム | ポリウレタン | |||||||
| XL | 5.08 | 50° | 2.25 | 1.25 | 1.0 | 1.35 | 26.77 | 22.17 |
| L | 9.525 | 40° | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 37.8 | 36.22 |
| H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 4.4 | 52.36 | 41.22 |
| T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | − | 22.1 |
| T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | − | 47.6 |
| AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | − | 32.0 |
| AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5 | − | 58.6 |
| ベルト種類 | Pitch | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 単位質量 g/m(幅:10mm) | |
| クロロプレンゴム | ポリウレタン | ||||||||
| S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.10(2.00) | 1.14 | 0.96(0.86) | 0.381 | − | 24.3 |
| S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.61(3.20) | 1.91(1.77) | 1.70(1.43) | 0.480 | 38.8 | 34.6 |
| S8M | 8 | 5.20 | 5.20 | 5.30(5.00) | 3.05(2.85) | 2.25(2.15) | 0.686 | 55.2 | 57.6 |
| ベルト種類 | Pitch | ℓ | H | h | PLD | r | 単位質量 g/m(幅:10mm) |
| クロロプレンゴム | |||||||
| P5M | 5 | 3.25 | 3.6 | 1.81 | 0.571 | 0.5 | 歯布色(黒):41.0 歯布色(ベージュ):38.0 |
| P8M | 8 | 5.2 | 歯布色(黒):5.5 歯布色(ベージュ):5.0 | 2.9 | 0.686 | 0.8 | 歯布色(黒):56.0 歯布色(ベージュ):51.0 |
| 薬品名 | 抵抗性 | 薬品名 | 抵抗性 | 薬品名 | 抵抗性 |
| 酢酸5% | × | 水酸化ナトリウム水溶液5% | × | n-ヘキサン | ○ |
| 氷酢酸(38℃) | × | 水酸化ナトリウム水溶液10% | × | ヒドラジン | △ |
| 無氷酢酸 | △ | 水酸化カリウム水溶液5% | × | N-メチルピロリドン | × |
| 塩酸5% | × | 重クロム酸ナトリウム20% | ○ | イソオクタン | ○ |
| 硝酸10% | △ | 海水 | ○ | イソプロピルアルコール | ○ |
| 硫酸20% | × | アセトン | × | ケロシン | ○ |
| 発煙硫酸20% | × | メチルエヂルケトン | × | ガソリン | ○ |
| 亜硫酸 | △ | エチルアルコール | △ | ジェット燃料 | ○ |
| ギ酸 | × | メチルアルコール | △ | あまに油 | ○ |
| 青酸 | △ | 酢酸エチル | × | ひまし油 | ○ |
| フッ化水素酸10% | × | 四塩化炭素 | × | ナフタリン | ○ |
| 硫化水素 | △ | ベンゼン | × | 大豆油 | ○ |
| 塩素ガス | × | 二硫化炭素 | △ | ビール | ○ |
| リン酸三ナトリウム水溶液 | ○ | フタル酸ジオクチル | ○ | フェノール | △ |
| クエン酸水溶液 | ○ | 塩化エチル | △ | 四塩化エチレン | × |
| 無水臭素(液) | × | エチレングリコール | ○ | キシレン | × |
| 硼酸水溶液 | ○ | 酸化エチレン | ○ | 燃料油A | ○ |
| 塩化アンモニウム水溶液 | ○ | フッ化ケイ素酸 | ○ | 燃料油B | △ |
| 塩化カルシウム水溶液 | ○ | ホルムアルデヒド40% | △ | 燃料油C | △ |
| 次亜塩素酸カルシウム水溶液 | ○ | クロロベンゼン | × | ジメチルホルムアミド | × |
| 塩化ナトリウム水溶液 | ○ | シクロヘキサン | ○ | テトラヒドロフラン | × |
| 硫酸アンモニウム水溶液 | ○ | フタル酸ジブチル | ○ | トルエン | × |
| 水酸化アンモニウム水溶液 | △ | グリセリン | ○ | 過酸化水素水 | △ |
[ ! ]影響度は目安であり、実際の使用に関しては試験が必要です。お客様にて適合性を確認し、
ご使用ください。
[ ! ]酸類、アルカリ類、過酸化物、水および含水物の場合はスチール芯線が腐食されることがあり
ます。
| 型式 | 歯数 下限〜上限 | ベルト幅 (mm) | 許容張力(N) | 適用接続金具 | ¥基準単価 1〜30本 | ||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | クロロプレンゴム | ポリウレタン | クロロプレンゴム | ポリウレタン | |||
| TBOG (クロロプレンゴム) TBO (ポリウレタン) | XL | 025 | 30〜3937 | 6.4 | − | 66 | TBCK−XL025 | - | 歯数×6 |
| 037 | 9.5 | 47 | 102 | TBCK−XL037 | 歯数×8 | 歯数×9 | |||
| 050 | 12.7 | 70 | 142 | TBCK−XL050 | 歯数×11 | 歯数×12 | |||
| L | 050 | 30〜2099 | 12.7 | 95 | 259 | TBCK−L050 | 歯数×19 | 歯数×20 | |
| 075 | 19.1 | 165 | 387 | TBCK−L075 | 歯数×26 | 歯数×27 | |||
| 100 | 25.4 | − | 519 | TBCK−L100 | - | 歯数×34 | |||
| H | 075 | 45〜1574 | 19.1 | − | 397 | TBCK−H075 | - | 歯数×44 | |
| 100 | 25.4 | 529 | TBCK−H100 | 歯数×48 | 歯数×49 | ||||
| 150 | 38.1 | − | 799 | TBCK−H150 | - | 歯数×67 | |||
| 200 | 50.8 | − | 1093 | TBCK−H200 | - | 歯数×80 | |||
| HTBOG (クロロプレンゴム) HTBO (ポリウレタン) | S3M | 060 | 40〜6666 | 6 | − | 127 | TBCK−S3M060 | - | 歯数×8 |
| 100 | 10 | − | 211 | TBCS−S3M100 | - | 歯数×17 | |||
| 150 | 15 | − | 317 | TBCS−S3M150 | - | 歯数×25 | |||
| S5M | 100 | 50〜4000 | 10 | 310 | 215 | TBCK−S5M100 | 歯数×19 | 歯数×20 | |
| 150 | 15 | 490 | 323 | TBCK−S5M150 | 歯数×24 | 歯数×24 | |||
| 250 | 25 | − | 539 | TBCK−S5M250 | - | 歯数×34 | |||
| S8M | 150 | 60〜2500 | 15 | − | 647 | TBCK−S8M150 | - | 歯数×32 | |
| 250 | 25 | 950 | 1176 | TBCK−S8M250 | 歯数×48 | 歯数×49 | |||
| 300 | 30 | − | 1412 | TBCK−S8M300 | - | 歯数×64 | |||
| 400 | 40 | − | 1882 | TBCK−S8M400 | - | 歯数×67 | |||
| PTBOG (クロロプレンゴム) | P5M | 100 | 50〜4000 | 10 | 287 | − | TBCK−S5M100 | 歯数×23 | - |
| 150 | 15 | 456 | − | TBCK−S5M150 | 歯数×30 | - | |||
| 250 | 25 | 817 | − | TBCK−S5M250 | 歯数×44 | - | |||
| P8M | 150 | 60〜2500 | 15 | 606 | − | TBCK−S8M150 | 歯数×59 | - | |
| 250 | 25 | 1060 | − | TBCK−S8M250 | 歯数×93 | - | |||
| TTBO (ポリウレタン) | T5 | 100 | 40〜4000 | 10 | − | 112 | TBCK−T5100 | - | 歯数×15 |
| 150 | 15 | − | 166 | TBCK−T5150 | - | 歯数×15 | |||
| 200 | 20 | − | 225 | TBCK−T5200 | - | 歯数×23 | |||
| 250 | 25 | − | 284 | TBCK−T5250 | - | 歯数×24 | |||
| T10 | 150 | 40〜2000 | 15 | − | 299 | TBCK−T10150 | - | 歯数×27 | |
| 200 | 20 | − | 397 | TBCK−T10200 | - | 歯数×33 | |||
| 250 | 25 | − | 529 | TBCK−T10250 | - | 歯数×36 | |||
| 300 | 30 | − | 627 | TBCK−T10300 | - | 歯数×48 | |||
| 400 | 40 | − | 862 | TBCK−T10400 | - | 歯数×74 | |||
| 500 | 50 | − | 1064 | TBCK−T10500 | - | 歯数×84 | |||
| AT5 | 100 | 40〜4000 | 10 | − | 147 | ‐* | - | 歯数×19 | |
| 150 | 15 | − | 221 | TBCK−AT5150 | - | 歯数×21 | |||
| AT10 | 150 | 40〜2000 | 15 | − | 469 | ‐* | - | 歯数×37 | |
| 200 | 20 | − | 625 | TBCK−AT10200 | - | 歯数×50 | |||
| 250 | 25 | − | 781 | TBCK−AT10250 | - | 歯数×50 | |||
・現行品と後継品の歯布色の違いは下記写真のとおりです。
(現行品:黒色、後継品:ベージュ色)



| ベルトの状態 | ||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 番号 | 事例 |
| ① | ベルトの歯部補強布が摩耗により無くなり、ゴム層や心線が露出しているとき。 歯面や歯底面が摩耗して無くなり、ゴムや心線が露出しているとき。 |
| ② | ベルトの背中のゴムが硬度上昇等により亀裂が発生しているとき。 |
| ③ | ベルトの歯元クラックが発生し、ゴム層まで達しているとき。 |
| ④ | ベルト側面が摩耗により損傷しているとき。 |
| ⑤ | ベルトに歯かけ等が発生しているとき。 |
| ⑥ | ベルト背部の摩耗が著しいとき。 |
| ⑦ | ベルトの心線や、ベルトそのものが切断してしまったとき。 |
![]() | ・商品ラインナップや新着情報、技術情報やタイミングプーリ・ベルト選定ソフトなど お役立ち情報満載。 タイミングベルト・プーリ総合情報は>>こちらからご利用ください。 |
| タイミングベルトガイド | タイミングベルト用金具 | ||
| プレス成型 マルチフィッティングタイプ | リニアガイド取付 プレートセット | 過圧防止タイプ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| タイミングベルト用金具 | |||
| 過圧防止下金具 穴位置指定タイプ | ナット締めタイプ | 下金具ショートタイプ | |
![]() | ![]() | ![]() | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
通常のポリウレタンに比べ許容張力が高く、安定した往復運動に適しています。
【材質】ベルト(黒色):クロロプレンゴム、ベルト(白色):ポリウレタン、心線(ベルト黒色):グラスコード、心線(ベルト白色):スチールコード
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】-20℃~80℃(参考値)
【ベルト種類(幅寸法)】
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
S3M060(6mm)、S3M100(10mm)、S3M150(15mm)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
S8M150(15mm)、S8M250(25mm)、S8M300(30mm)、S8M400(40mm)
P5M100(10mm)、P5M150(15mm)
P8M150(15mm)、P8M250(25mm)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10300(30mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
AT5100(10mm)、AT5150(15mm)
AT10150(15mm)、AT10200(20mm)、AT10250(25mm)
【関連商品】
<タイミングプーリ>
タイミングプーリ Lタイプ、タイミングプーリ Hタイプ、タイミングプーリ T5タイプ、タイミングプーリ T10タイプ、タイミングプーリ AT5・AT10タイプ、ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ、ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ、ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ、バックラッシレスプーリ S8Mタイプ
<ベルトガイド:T5、T10、AT5、AT10>
タイミングベルトガイド
<タイミングベルト接続金具>
タイミングベルト用金具 マルチフィッティングタイプ(S3M)、タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット(XL・L・S5M・T5)、タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ(XL・L・H・S3M・S5M・S8M・T5・T10・AT5・AT10)、タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ(XL・L・H・S3M・S5M・S8M・T5・T10・AT5・AT10)、タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ(XL・L・H・T5・T10)、タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ(XL・L・H・S3M・S5M・S8M・T5・T10・AT5・AT10)
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ╳ | 歯数単価 | = | 基準単価 |
| 300 | ╳ | 31円 | = | 9,300円 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
4.6通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
タイミングベルト XLタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ
4.2通常価格(税別):810円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
4.6通常価格(税別):710円~

ミスミ
タイミングベルト MXLタイプ
4.9通常価格(税別):550円~

ミスミ
タイミングベルト Lタイプ
4.2通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
タイミングベルト T5タイプ
4.5通常価格(税別):1,180円~