17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)【4個入り】

リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)
通常単価(税別)
20,20059,700
税込単価
22,22065,670
通常出荷日:7日目

【用途】・金型用の枕木としてご使用いただけます。・現場での金型の仮置きにも適しています。【使用効果/メ...

詳細を確認
  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • 水や油で滑る場合は、リプラギを固定してご使用ください。下記の固定事例をご参照ください。
  • 点荷重をかけると局部的に凹む可能性があります。比例限界圧縮強さ3N/mm2を目安に、使用前に荷重計算をお願いいたします。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長紹介動画

製品の特長や製造方法の紹介動画です。

使用方法

・金型保管時の枕木としてご使用いただけます。
・現場で金型を仮置きする際にも最適です。
・水や油で滑る場合は、以下の様に、アンカーボルトや鉄枠などでリプラギ®を固定してご使用ください。
固定方法
 

比例限界圧縮強さ:3MPa(=0.3kg/mm2)以下でご使用ください。この値を超えると塑性変形の恐れがございます。なるべく面で荷重を受けるように調整ください。

中央部のみに集中的に荷重がかかる様なご使用はお控えください。

車上渡しの為、フォークリフトをご用意ください。

 

使用例

リプラギ®板状タイプ ご使用風景(唐澤化成株式会社様)

お客様使用例1
お客様使用例2

お客さまレビュー

以前から金型保管にリプラギを使用しています。
今までは角材タイプしかなく扱いが大変だったのですが、この板状タイプは現場で金型を仮置きする際に重宝しています。
薄手で軽く、またリプラギも回転しないため便利に使っています。

追加工

追加工記号詳細追加工価格
L寸
ハーフカット
LCHL寸を半分の長さに切断した状態でお届けいたします。
(L寸2000の型式で追加工を行うと、L寸1000にカットされた枕木が8本届きます)
900
ご希望の際は、型番末尾に、LCHをご選択ください。

使用効果/メリット

  1. 1.コスト 希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているため長期的なコストメリットも得られます。
  2. 2.強度 木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
  3. 3.耐久性 樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
  4. 4.安全性 PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
  5. 5.リサイクル可能 廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。

製品仕様

機能

木材からリプラギ®に置き換えることで、耐久性や安全性を向上します。
 

【BEFORE】木材の枕木が腐敗し潰れかけている様子

before

【AFTER】リプラギ®で安全に保管されている様子

after

性能・試験情報

角材曲げ試験

  密度 g/c㎥   曲げ弾性率 Mpa(N/m㎡ )  曲げ強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.9458117.5
  ※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。

曲げ試験
 

角材圧縮試験

 方向     密度 g/c㎥    圧縮弾性率 Mpa(N/m㎡ )  圧縮比例限界強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.943084.9
0.942374.3
※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。
 

圧縮試験(縦方向)

圧縮試験 縦

圧縮試験(横方向)

圧縮試験 横

圧縮強さ計算例  ※100×100×1000mmlの場合

・荷重受け面積:100×1,000=100,000㎟
・JIS規格圧縮比例限界強さ:3.0Mpa(N/㎟)
・圧縮強さ:100,000×3.0=300,000N → 300,000/9.8 = 30,612kgf
➡100×1,000㎜の平面圧縮荷重で約30tの圧縮強さを保有しています。
 

リプラギ®と南洋材の物性比較

試験対象 摩耗試験(摩耗減量)  摩擦試験(動摩擦係数) 硬度(デュロメーター硬度測定)
 リプラギ®角材  36.5mg/1,000回0.2140~60HDD
 木材(南洋材) 483.0mg/1,000回0.2560~80HDD
 

リプラギ® 各種試験データ

 吸水率  0.03% 
 発火点  約390℃ 
 軟化点  80~100℃ 

工場の脱炭素施策の第一歩として

リプラギ®をご使用いただくことで、プラスチックの焼却を防ぎ、木材の利用を減らすことができるため、地球温暖化の防止や森林資源の保護に繋がります。
リプラギ®角材100角×1,000mmを100本を利用 した場合、 2,310kg-CO2  の削減効果があります。
2001年~2022年1月まで、リプラギ®シリーズ全体で17,003tもの木材削減効果がありました。

環境対策

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

型番リスト

表示件数

サイズ(H×W)

(mm)

全長(L)

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

最小発注数量
20×100
2000
100
20
1パック

4個入り

24×190
2000
190
24
1パック

4個入り

30×100
2000
100
30
1パック

4個入り

30×110
2000
110
30
1パック

4個入り

30×150
2000
150
30
1パック

4個入り

30×200
2000
200
30
1パック

4個入り

30×350
1200
350
30
1パック

4個入り

50×300
1200
300
50
1パック

4個入り

50×350
1200
350
50
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,200
( 22,220 )
7日目
32,300
( 35,530 )
7日目
23,800
( 26,180 )
7日目
25,100
( 27,610 )
7日目
30,600
( 33,660 )
7日目
40,700
( 44,770 )
7日目
41,400
( 45,540 )
7日目
53,300
( 58,630 )
7日目
59,700
( 65,670 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型用の枕木としてご使用いただけます。
・現場での金型の仮置きにも適しています。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
【使用対象】
・木材の金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方

ご注意

  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • 水や油で滑る場合は、リプラギを固定してご使用ください。下記の固定事例をご参照ください。
  • 点荷重をかけると局部的に凹む可能性があります。比例限界圧縮強さ3N/mm2を目安に、使用前に荷重計算をお願いいたします。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリプラギ®の材料はどうやって入手・処理していますか?
A
国内のPEタンクなどのプラ容器やPPダンゴ等の不要プラを回収し、使用しています。また、破砕・洗浄も日本国内の工場で独自の技術を用いて行っておりますので、高品質で安全なリサイクル
Q加工はできますか?
A
基本的に木材と同様の加工は可能ですが、以下の点をご注意ください。
・木材用のジャンピングソーなどで切断可能ですが、刃の粗いものをご使用ください。刃の細かいものでは、摩擦熱で溶ける恐れがあります。
・長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断は、反りなどの問題が出る可能性がありますので、避けてください。
・釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなってますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用ください。
Q水分は吸収しますか?
A
吸水率は非常に低く、ほぼ吸収しませんので、水や油で濡れた状態では滑りやすくなります。ご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)
防錆フィルム コーテック VpCI-126
リプラギ® 角材(金型用枕木)
リプラギ® ブロック
リプラギ® ダンネージ
リプラギ® フロアーマット(金型保管用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格20,200-45,780 -2,730 -3,980 -8,600 -16,500 -
通常出荷日7日目3日目5日目5日目5日目5日目
入数41----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

型保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト