射出成形用標準部品技術窓口

射出成形機用 ノズルブラシ  (2本セット) M-NZB-10

射出成形機用 ノズルブラシ (2本セット)

  • 用途
    スクリュー用
  • 材質
    ブラシ部ステンレス 軸部真鍮
  • ブラシ径 (mm)
    10
  • ブラシ長 (mm)
    50
  • 全長 (mm)
    100
  • 軸径 (mm)
    6
  • 軸長さ (mm)
    50
  • 入り数量 (本)
    2

ご注意

  • こちらの商品は2本セットでの販売です。
  • ノズル内径メッキ処理のものはご利用をお控えください。メッキがはがれる恐れがあります。
  • 必ずノズル内径にブラシを挿入してからノズルブラシ本体の回転を開始してください。
  • 回転数が速い場合、ブラシが折れる可能性がございます。徐々に回転数を上げてご使用ください。

型番:

M-NZB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  1. 1.射出成形機用ノズルブラシを、電道工具や回転工具で把持します。
  2. 2.ノズル内側に射出成形機用ノズルブラシを挿入してから、工具の回転を開始していきます。
  3. 3.徐々に回転数を上げて清掃します。※回転数が速い状態でノズル内に挿入するとブラシ破損の原因となりますので、徐々に回転数を上げてください。

使用例

清掃前のノズル内側

清掃前

2分間清掃した後のノズル内側

清掃後

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

M-NZB-10の仕様・寸法情報

用途
スクリュー用
材質
ブラシ部ステンレス 軸部真鍮
ブラシ径(mm)
10
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(mm)
6
軸長さ(mm)
50
入り数量(本)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-NZB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,750
( 8,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・射出成形機ノズル内側の掃除用ブラシです。
【使用効果/メリット】
・電道工具や回転工具で把持することで、清掃時間を短縮できます。
・ノズル内側に傷がつきにくいステンレス素材です。
【使用対象】
・射出成形現場のノズルメンテナンスを時間短縮されたい方

ご注意

  • こちらの商品は2本セットでの販売です。
  • ノズル内径メッキ処理のものはご利用をお控えください。メッキがはがれる恐れがあります。
  • 必ずノズル内径にブラシを挿入してからノズルブラシ本体の回転を開始してください。
  • 回転数が速い場合、ブラシが折れる可能性がございます。徐々に回転数を上げてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

射出成形機用 ノズルブラシ (2本セット)の型番M-NZB-10のページです。 型番M-NZB-10に関する仕様情報を記載しております。
射出成形機用 ノズルブラシ (2本セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
射出成形機用 ノズルブラシ (2本セット)
ノズル清掃ブラシ
ステンレスガーゼ
成形機用ホイールブラシ
シリンダーブラシ
ソフトバイスライナー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,7502,980 -15,4201,300 -3,360 -7,080
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
用途スクリュー用スクリュー用スクリュー用シリンダー用シリンダー用スクリュー用
材質ブラシ部ステンレス 軸部真鍮真鍮ステンレス真鍮Φ0.15-ナイロン
ブラシ径(mm)10-----
ブラシ長(mm)5045--120-
全長(mm)100500--200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー・シリンダーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト