17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【パック商品】シール材 パイプタイトスティック 12PACK-PTS

【パック商品】シール材 パイプタイトスティック【12個入り】

通常単価(税別)
9,120
税込単価
10,032
通常出荷日:5日目

【用途】・水、スチーム、エア、天然ガス、LPガス等を通す金属パイプのシール材としてネジ部に塗って使用し...

詳細を確認

ご注意

  • 酸素配管には使用できません。
  • 塗布の際はネジ谷部にしっかりと強めに塗り付けてください。(多少シール材の欠け落ちが発生します。)

型番:

12PACK-PTS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

使用方法

  1. 1.ネジ山にパイプタイトスティックを擦り付けるように塗布していきます。
  2. 2.相手側を締め込みます。

使用例

塗布中の様子

パイプタイトスティック使用例1

塗布中の様子

パイプタイトスティック使用例2

相手側締め込み後

パイプタイトスティック使用例3

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

12PACK-PTSの仕様・寸法情報

種類
シール材・穴埋め
入数
12本
重量
40/本
使用温度範囲
~177℃
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
12PACK-PTS
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,120
( 10,032 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水、スチーム、エア、天然ガス、LPガス等を通す金属パイプのシール材としてネジ部に塗って使用します。
・飲料等の水生産システムにも使える無毒性、鉛フリーのNSF認定商品です。
【使用効果/メリット】
・シールテープのように、巻く向き・巻く強さ・巻き数を気にする必要は無く、より簡単に作業できます。
・作業スペースが狭く、シールテープが巻けない場所にご使用いただけます。
【使用対象】
・シールテープでの作業に不慣れの方
・狭いスペースでの作業が必要な方

ご注意

  • 酸素配管には使用できません。
  • 塗布の際はネジ谷部にしっかりと強めに塗り付けてください。(多少シール材の欠け落ちが発生します。)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【パック商品】シール材 パイプタイトスティックの型番12PACK-PTSのページです。 型番12PACK-PTSに関する仕様情報を記載しております。
【パック商品】シール材 パイプタイトスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【パック商品】シール材 パイプタイトスティック
金型専用グリス
ドライ潤滑剤(Bannou)
フッ素グリス
ダイヤモンドヤスリM-PFL
馬毛ブラシ(筆型)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,1205,04017,96010,0807,9703,360 -
通常出荷日5日目3日目4日目3日目3日目3日目
種類シール材・穴埋め潤滑剤潤滑剤潤滑剤砥石・ヤスリブラシ
入数12本-----
-----
重量40/本-----
使用温度範囲~177℃-40~230℃-50~250-30~260℃--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト