17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • 模様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    リプラギ® フロアーマット(金型保管用)【1~4個入り】

    通常単価(税別)
    16,500126,800
    税込単価
    18,150139,480
    通常出荷日:5日目

    【用途】・金型保管時の、床の養生・ゴミやホコリの付着防止に・成形機の横に敷き、次に生産する金型のスタン...

    詳細を確認
    • 常温での使用をお願い致します。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
    • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記下さい。
    • 下地に空間があるような場所のブリッジとしてのご利用は出来ません。
    • 下地に突起物がある場合は使用を避けてください。
    • 強風時などは飛散する恐れがありますので、撤去もしくは地面へ固定するなどの対策が必要になります。
    詳細を確認
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品特長紹介動画

    金型の保管に使用している様子、製品を切断している様子の動画です。


    製品の特長や製造方法の紹介動画です。

    使用例(金型保管)※表面に模様があるタイプにて撮影

      金型保管エリア

      成形機横(次生産金型のスタンバイ)

      模様があるタイプは水分を逃がし錆び対策に

    使用例(未舗装な場所のぬかるみ防止)

    使用例1
    使用例2
    使用例3
     
    使用例4
    使用例5
    使用例6

    使用効果/メリット

    1. 1.耐久性  腐敗すること無く、耐久性・対候性・対薬品性に優れた樹脂敷板です。
    2. 2.耐荷重  耐荷重は約80tあり、トラクターやフォークリフトが走行しても破損しません。(※地面や下地が安定している場合)
    3. 3.軽量   鉄板に比べ軽量なため、設置のための搬入や撤去の負荷を軽減します。
    4. 4.エコ素材 木材や鉄板に代わる、環境に優しい再生樹脂製品です。
    金型保管時にゴムマットを敷く場合は、ゴムマットが経年劣化を起こす場合があります。
    また、木製のべニヤは水に弱いため、劣化しやすくなります。
    本製品は耐久性に優れており、ゴムマットや木製ベニヤでの金型保管では、耐久性に課題を感じられている方におすすめです。

    製品仕様

    曲げ・圧縮試験

       ※単位:Mpa (N/mm2)
    曲げ弾性率1048
    曲げ強さ26.1
    圧縮弾性率414
     圧縮比例限界強さ  12.7 
    実機テストにおいて、400mmφに約9t加わっても大きな破損無し

    これだけ曲げても折れません
    曲げ
     

    リプラギ® 各種試験データ

     吸水率  0.03% 
     発火点  約390℃ 
     軟化点  80~100℃ 

    工場の脱炭素施策の第一歩として

    リプラギ®をご使用いただくことで、プラスチックの焼却を防ぎ、木材の利用を減らすことができるため、地球温暖化の防止や森林資源の保護に繋がります。
    リプラギ®角材100角×1,000mmを100本を利用 した場合、 2,310kg-CO2  の削減効果があります。
    2001年~2022年1月まで、リプラギ®シリーズ全体で17,003tもの木材削減効果がありました。

    環境対策

    選定サポート情報

    メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

    技術情報

    メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

    成形現場のメンテナンス基礎知識

    絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

    射出成形現場でできる金型メンテナンス

    射出成形金型の修理・メンテナンス

    射出成形金型の保守・管理

    射出成形の点検項目

    型番リスト

    表示件数

    (mm)

    厚み

    (mm)

    入数

    模様

    最小発注数量
    917
    12
    4
    両面
    1パック

    4個入り

    917
    12
    4
    片面
    1パック

    4個入り

    1110
    12
    4
    無し
    1パック

    4個入り

    1110
    15
    4
    無し
    1パック

    4個入り

    1110
    20
    4
    無し
    1パック

    4個入り

    1110
    30
    4
    無し
    1パック

    4個入り

    917
    12
    1
    両面
    1個
    917
    12
    1
    片面
    1個
    1110
    12
    1
    無し
    1個
    1110
    15
    1
    無し
    1個
    1110
    20
    1
    無し
    1個
    1110
    30
    1
    無し
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,200
    ( 67,320 )
    5日目
    61,200
    ( 67,320 )
    5日目
    82,200
    ( 90,420 )
    5日目
    93,600
    ( 102,960 )
    5日目
    108,600
    ( 119,460 )
    5日目
    126,800
    ( 139,480 )
    5日目
    16,500
    ( 18,150 )
    5日目
    16,500
    ( 18,150 )
    5日目
    21,500
    ( 23,650 )
    5日目
    25,000
    ( 27,500 )
    5日目
    27,900
    ( 30,690 )
    5日目
    32,200
    ( 35,420 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・金型保管時の、床の養生・ゴミやホコリの付着防止に
    ・成形機の横に敷き、次に生産する金型のスタンバイに
    ・未舗装な場所のぬかるみ防止に
    【使用効果/メリット】
    ・耐久性:腐敗すること無く、耐久性・対候性・対薬品性に優れた樹脂敷板です。
    ・耐荷重:耐荷重は約80tあり、トラクターやフォークリフトが走行しても破損しません。(※地面や下地が安定している場合)
    ・軽量:鉄板に比べ軽量なため、設置のための搬入や撤去の負荷を軽減します。
    ・エコ素材:木材や鉄板に代わる、環境に優しい再生樹脂製品です。
    【使用対象】
    ・金型保管時、金型の下に敷くマットの耐久性に課題を感じられている方
    ・現状のぬかるみ防止マットをご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方

    ご注意

    • 常温での使用をお願い致します。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
    • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記下さい。
    • 下地に空間があるような場所のブリッジとしてのご利用は出来ません。
    • 下地に突起物がある場合は使用を避けてください。
    • 強風時などは飛散する恐れがありますので、撤去もしくは地面へ固定するなどの対策が必要になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リプラギ® フロアーマット(金型保管用)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    射出成形工場の金型置場
    5
    満足度:5.0
    重量感があり、しっかりとした敷板です。模様ありは金型の底面が直接接地しないので、金型から漏れ出た水分をうまく逃がしてくれ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q加工はできますか?
    A
    基本的に木材と同様の加工は可能ですが、以下の点をご注意ください。
    ・木材用のジャンピングソーなどで切断可能ですが、刃の粗いものをご使用ください。刃の細かいものでは、摩擦熱で溶ける恐れがあります。
    ・釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなってますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用ください。
    Q水分は吸収しますか?
    A
    吸水率は非常に低く、ほぼ吸収しませんので、水や油で濡れた状態では滑りやすくなります。ご注意ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リプラギ® フロアーマット(金型保管用)
    防錆ストレッチフィルム コーテック
    リプラギ® ブロック
    リプラギ® ダンネージ
    リプラギ® コイル台
    リプラギ® 角材(金型用枕木)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格16,500-22,740 -3,980 -8,600 -10,600 -2,730 -
    通常出荷日5日目3日目5日目5日目5日目5日目
    長さ(m)1.84457----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    型保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト